3406C HazPak

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Cat® HazPak siap digunakan di lokasi yang berbahaya. Servis dan paket engine kami yang lengkap memenuhi standar industri dan operasi Anda dengan tingkat keamanan yang tinggi.Cat 3406C HazPak adalah unit daya untuk lokasi berbahaya yang merupakan solusi ideal untuk operasi khusus dan berat di ladang minyak. Unit ini memiliki sertifikasi dari pabrik untuk lokasi berbahaya guna meminimalkan desain, waktu, dan biaya pemasangan. HazPak disertifikasi untuk beroperasi di lingkungan yang berpotensi meledak.Cat Hazpak didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap memberikan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Cat 3406C HazPak. Peringkat: 365 bkW (490 bhp) @ 2100 rpm

Spesifikasi Paket

Satuan:
Peringkat Minimum 490.0 bhp 365.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 490.0 bhp 365.0 bkW Less
Torsi Puncak saat Bergerak Cepat 2161 N (1594 lb-ft) @ 1400 rpm 2161 N (1594 lb-ft) @ 1400 rpm Less
Kapasitas Silinder 893.0 in3 14.6 l Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Pengatur dan Perlindungan Hidromekanis Hidromekanis Less
Bobot, Kering Bersih (perkiraan) 6481.6 lb 2940.0 kg Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE 1 SAE 1 Less
Langkah 6.5 in. 165.0 mm Less
Diameter 5.4 in. 137.0 mm Less
Gigi Flywheel 113 113 Less
Emisi Non-sertifikasi Non-sertifikasi Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Oli Pelumasan (pengisian ulang) 40.0 qt 37.9 l Less
Sistem Pendinginan 79.9 qt 72.8 l Less

Meningkatkan Efisiensi Tenaga Kerja

• Sertifikasi standar pabrik meningkatkan keselamatan di lokasi kerja- Kelas I Divisi 2 (NEC 500), Kelas I Zona 2 (NEC 505)- ATEX Directive (94/9/EC) Grup II- Kategori 3G (Zona 2) Dengan Grup Gas Mekanis IIA, Elektrik IIC dan Temperatur Kelas T3.• Sistem pemasukan tahan nyala api bersertifikat untuk mencegah ledakan internal menyebar ke atmosfer eksternal

Memaksimalkan Kinerja Investasi Anda

• Paket bersertifikat pabrik untuk aplikasi di lokasi berbahaya memungkinkan sertifikasi rig yang disederhanakan untuk OEM• Menjaga daya tinggi di seluruh rentang kecepatan operasi, meningkatkan kinerja• Kenaikan torsi yang stabil memungkinkan penerimaan beban yang sangat baik• Kemampuan ambien dan ketinggian yang dioptimalkan untuk fleksibilitas pengoperasian

Menurunkan Biaya Total Kepemilikan

• Kemudahan servis yang ditingkatkan dibanding pesaing• Masa overhaul komponen yang terdepan di industri• Pengujian yang ketat oleh Caterpillar atas semua komponen meningkatkan waktu kerja

Dukungan Produk yang Ditawarkan Melalui Global Cat®

• Lebih dari 2200 outlet dealer• Teknisi dealer yang dilatih di pabrik Caterpillar melayani setiap aspek paket minyak bumi Anda• Garansi komponen dan pengerjaan Caterpillar

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

3406C HazPak Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Filter udara dua elemen tipe kering dengan indikator pembatasan, sirkuit aftercooler terpisah dengan katup pemutus udara yang disetujui ATEX, flame arrestor saluran masuk

Sistem Kontrol
  • Tuas kontrol kecepatan pengunci positif jarak jauh sisi kiri, pengatur hidromekanis, input kontrol pematian pneumatik atau hidraulik untuk katup pemutus udara dan silinder pematian bahan bakar, kecepatan mekanis dan monitoring temperatur untuk memfasilitasi kontrol katup pemutus udara

Sistem Pendinginan
  • Paket pendingin yang dirancang untuk kemampuan ambien 45 °C; sirkuit pendingin tunggal untuk mantel air, cooler buang, dan aftercooler; radiator berkemampuan lepas yang diproduksi dengan menggunakan fabrikasi baja, elemen pendingin galvanisasi dicelup solder dan semua mur dan baut baja antikarat; koneksi berflensa150 lb RF digunakan pada antarmuka sistem pendinginan; pipa cairan pendingin yang terbuat dari baja lunak dengan koneksi Victaulic; pompa air berpenggerak roda-gigi, sentrifugal; kipas yang dipasang di radiator dengan penggerak kipas dan pelindung memenuhi standar ATEX; semua pelindung dirancang, diproduksi, dan dipasang sesuai dengan Machinery Directive 2006/42/EC

Sistem Buang
  • Cooler gas buang, plenum, dan rakitan kotak saluran keluar; Memenuhi standar ATEX – dirancang untuk membatasi temperatur gas buang dan permukaan saluran buang hingga T3 (200 °C); flametrap gas buang yang sesuai untuk Grup Gas IIA; dirancang dan diuji sesuai dengan rekomendasi EN 1834-1; pipa fleksibel gas buang basah dan kering; muffler spark arrestor dikirim terpisah memenuhi standar ATEX

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. Sejumlah 1 rumah besi cor, flywheel untuk rumah SAE-1, lubang pilot untuk bearing berdiameter 100 mm, menyediakan lokasi lubang awal kiri dan kanan

Sistem Bahan Bakar
  • Injeksi bahan bakar mekanis, pompa priming bahan bakar, filter primer dan separator air, filter bahan bakar sekunder terpasang di engine

Umum
  • Kemampuan ambien paket adalah -20 °C hingga 45 °C yang dirancang untuk Grup Gas IIA; semua sistem memenuhi kelas temperatur T3 (batas 200 °C); termasuk pernyataan kesesuaian untuk seluruh cakupan paket; paket radiator, engine, dan sistem gas buang yang dipasang ke sub-rangka; filter udara, separator bahan bakar/air, filter oli jarak jauh terinstal dan terpasang; dilindungi arde per standar EN 60079-14; sistem pengecatan epoxy 325 mikron, kompresor udara dua silinder berpenggerak roda-gigi, 12 cfm

Sistem Pelumasan
  • Cooler oli, pengukur ketinggian oli, filter oli yang dipasang baru jarak jauh untuk kemudahan servis

3406C HazPak Perlengkapan Opsional

Kompresor Udara
  • Digerakkan sabuk, dua silinder, satu tahap, timbal-balik dengan kapasitas tetapan 13,2 cfm pada kecepatan kompresor 1250 rpm; termasuk dua drain lingkungan

Sistem Pengisian Daya
  • Alternator 24 V 35A EX d yang memenuhi standar ATEX untuk Grup Gas IIB, kelas temperatur T3; tugas berat, tanpa sikat. Alternator 24 V 65A, NEC 500 Kelas 1 Divisi 2 untuk Grup Gas C&D, temperatur Kelas T3; tugas berat, tanpa sikat. Paket baterai 24 V 55Ah EX d e II T4 pemakaian besar dengan peningkatan keselamatan dengan kotak sambungan dan sakelar isolator yang terpadu.

Sistem Kontrol
  • • Tersedia opsi input sistem pematian udara atau hidraulik
  • • Panel kontrol dasar – mencakup tombol start, sakelar jalan/berhenti, dan tombol penghenti darurat.
  • • Papan kontrol PCS2 – menyediakan fungsionalitas sistem keselamatan pengawasan dan kontrol kecepatan berlebih; termasuk tombol start, sakelar jalan/berhenti, tombol penghenti darurat, lokasi pemasangan untuk kontrol throttle dan tampilan messenger, alarm yang dapat dikonfigurasi pengguna dan input relai pematian.
  • • Panel kontrol 3GP – menyediakan fungsionalitas deteksi gas, sistem keselamatan pengawasan, dan kontrol pematian kecepatan berlebih; memungkinkan operasi tanpa flame trap; termasuk tombol start, sakelar jalan/berhenti, tombol penghenti darurat, lokasi pemasangan untuk kontrol throttle dan tampilan messenger; menyediakan panel kontrol untuk engine dengan hingga 20 input dan output; dirancang untuk memfasilitasi pematian otomatis jika terjadi kecepatan berlebih engine , temperatur gas buang tinggi (200 °C), temperatur cairan pendingin tinggi (100 °C), tekanan oli rendah, deteksi gas hidrokarbon; tambahan tekanan I/O dan sakelar input temp disediakan sesuai permintaan.

Sistem Bahan Bakar
  • Cooler bahan bakar, terpasang, menjaga temperatur bahan bakar yang dapat diterima ketika dijalankan dari tangki harian

Sistem Start
  • Tersedia starter udara dan hidraulik