C18 ACERT™ HazPak

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Cat® HazPak siap digunakan di lokasi yang berbahaya. Servis dan paket engine kami yang lengkap memenuhi standar industri dan operasi Anda dengan tingkat keselamatan maksimum. Cat C18 ACERT HazPak adalah unit daya untuk lokasi berbahaya yang merupakan solusi ideal untuk operasi khusus dan berat di ladang minyak. Unit ini memiliki sertifikasi dari pabrik untuk lokasi berbahaya guna meminimalkan desain, waktu, dan biaya pemasangan. HazPak disertifikasi untuk beroperasi di lingkungan yang berpotensi meledak. Cat hazpak didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi. Cat C18 ACERT HazPak. Peringkat: 533 bkW (715 bhp) @ 2100 rpm.

Spesifikasi Paket

Satuan:
Peringkat Minimum 715.0 bhp 533.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 715.0 bhp 533.0 bkW Less
Torsi Puncak saat Bergerak Cepat 2809 N (2072 lb-ft) @ 1500 rpm 2809 N (2072 lb-ft) @ 1500 rpm Less
Kapasitas Silinder 1106.0 in3 18.1 l Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Pengatur dan Perlindungan Kontrol Elektronik ADEM™ A4 Kontrol Elektronik ADEM™ A4 Less
Bobot, Kering Bersih (perkiraan) 8137.0 lb 3691.0 kg Less
Interval Penggantian Oli 250 jam 250 jam Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE 0 atau 1 SAE 0 atau 1 Less
Langkah 7.2 in. 183.0 mm Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Gigi Flywheel 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less
Emisi IMO Tier II IMO Tier II Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Oli Pelumasan (pengisian ulang) 16.9 qt 64.0 l Less
Sistem Pendinginan 124.5 qt 117.8 l Less

Meningkatkan Efisiensi Tenaga Kerja

• Sertifikasi standar pabrik meningkatkan keselamatan di lokasi kerja- ATEX Directive (94/9/EC) Grup II- Kategori 3G (Zona 2) dengan Grup Gas Mekanis IIA, Elektrik IIC dan Kelas Temperatur T3. • Sistem pemasukan tahan nyala api bersertifikat untuk mencegah ledakan internal menyebar ke atmosfer eksternal• Sistem kontrol standar industri ADEM A4 meningkatkan antarmuka operator

Memaksimalkan Kinerja Investasi Anda

• Paket bersertifikat pabrik untuk aplikasi di lokasi berbahaya memungkinkan sertifikasi rig yang disederhanakan untuk OEM • Menjaga daya tinggi di seluruh rentang kecepatan operasi, meningkatkan kinerja • Kenaikan torsi yang stabil memungkinkan penerimaan beban yang sangat baik • Kemampuan ambien dan ketinggian yang dioptimalkan untuk fleksibilitas pengoperasian

Berkomitmen pada Pengembangan Berkelanjutan

• Memenuhi standar emisi saat ini untuk aplikasi layanan sumur - IMO II

Menurunkan Biaya Total Kepemilikan

• Kemudahan servis yang ditingkatkan dibanding pesaing • Masa overhaul komponen yang terdepan di industri • Pengujian yang ketat oleh Caterpillar atas semua komponen meningkatkan waktu kerja

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global

• Lebih dari 2200 outlet dealer • Teknisi dealer yang dilatih di pabrik Caterpillar melayani setiap aspek engine minyak bumi Anda • Garansi komponen dan pengerjaan Caterpillar

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

C18 ACERT™ HazPak Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Filter udara dua elemen tipe kering dengan indikator pembatasan, sirkuit aftercooler terpisah dengan katup pemutus udara yang disetujui ATEX, flame arrestor saluran masuk

Sistem Kontrol
  • Sistem kontrol ADEM A4 standar industri, katup pemutus udara masuk untuk integrasi dengan sistem keselamatan pengawasan, pengaturan elektronik, peringkat yang dapat diprogram, kompensasi ketinggian otomatis, kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar, diagnostik elektronik dan pencatatan log kerusakan, sistem monitoring dan perlindungan engine (kecepatan, temperatur, tekanan), siaran J1939 (diagnostik, status engine, dan kontrol), perkabelan sesuai untuk area ATEX Zona 2

Sistem Pendinginan
  • Paket pendingin yang dirancang untuk kemampuan ambien 45 °C; sirkuit pendingin terpisah untuk aftercooler; radiator berkemampuan lepas pantai untuk mantel air dan sirkuit aftercooler diproduksi dengan menggunakan fabrikasi baja, elemen pendingin galvanisasi dicelup solder dan semua mur dan baut baja antikarat; koneksi berflensa 150 lb RF digunakan pada antarmuka sistem pendinginan; pipa cairan pendingin yang terbuat dari baja lunak dengan koneksi Victaulic; pompa air berpenggerak roda-gigi, sentrifugal; kipas yang dipasang di radiator dengan penggerak kipas dan pelindung memenuhi standar ATEX; semua pelindung dirancang, diproduksi, dan dipasang sesuai dengan Machinery Directive 2006/42/EC

Sistem Buang
  • Cooler gas buang, plenum, dan rakitan kotak saluran keluar; Memenuhi standar ATEX - dirancang untuk membatasi temperatur gas buang dan permukaan saluran buang hingga T3 (200 °C); flametrap gas buang yang sesuai untuk Grup Gas IIA; dirancang dan diuji sesuai dengan rekomendasi EN 1834-1; pipa fleksibel gas buang basah dan kering; muffler spark arrestor dikirim terpisah memenuhi standar ATEX

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. Sejumlah 1 rumah besi cor, flywheel untuk rumah SAE-1, lubang pilot untuk bearing berdiameter 100 mm, menyediakan lokasi lubang awal kiri dan kanan

Sistem Bahan Bakar
  • Injektor unit elektronik; pompa priming bahan bakar miring ke atas, filter primer dan separator air; filter bahan bakar sekunder terpasang di engine

Umum
  • Kemampuan ambien paket adalah -20 °C hingga 45 °C; sistem mekanis dirancang untuk grup gas IIA; sistem elektrik dirancang untuk grup gas IIC; semua sistem memenuhi kelas temperatur T3 (batas 200 °C); termasuk pernyataan kesesuaian untuk seluruh cakupan paket; paket radiator, engine, dan sistem gas buang terpasang pada sub-rangka; filter udara, separator bahan bakar/air, filter oli jarak jauh terinstal dan terpasang, dilindungi arde per standar EN 60079-14

Sistem Pelumasan
  • Oil cooler, pengukur oli kiri

C18 ACERT™ HazPak Perlengkapan Opsional

Kompresor Udara
  • Berpenggerak sabuk, dua silinder, satu tahap, timbal-balik dengan kapasitas tetapan 13,2 cfm pada kecepatan kompresor 1250 rpm; termasuk dua saluran kuras ke lingkungan

Sistem Pengisian Daya
  • Alternator 24 V 35A EX d yang memenuhi standar ATEX untuk Grup Gas IIB, kelas temperatur T3; tugas berat, tanpa sikat. Alternator 24 V 65A, NEC 500 Kelas 1 Divisi 2 for Grup Gas C&D, temperatur Kelas T3; tugas berat, tanpa sikat. Paket baterai 24 V 55Ah EX d e II T4 pemakaian besar dengan peningkatan keselamatan dengan kotak sambungan dan sakelar isolator yang terpadu.

Sistem Kontrol
  • Tersedia opsi input sistem pematian udara, elektrik, atau hidraulik
  • Kontrol kecepatan tombol throttle - dikirim terpisah jika tidak ada opsi panel kontrol yang dipilih; operasi 24 V yang disetujui ATEX; tombol puntir, desain mengunci; 2 putaran, kecepatan rendah ke tinggi; rotasi CCW untuk meningkatkan kecepatan engine, tekan masuk atau putar CW untuk kembali ke idle rendah
  • Tampilan Messenger - dikirim terpisah jika tidak ada opsi panel kontrol yang dipilih; unit tampilan elektronik untuk memonitor data operasi engine utama dan informasi diagnostik pada Layar LCD penuh grafis; empat tombol pilih untuk menelusuri layar data dan diagnostik engine dan menavigasi seluruh menu konfigurasi tampilan untuk mengubah pengaturan tampilan; koneksi ke modul kontrol engine adalah melalui the J1939 CAN data link
  • Papan kontrol PCS2 - menyediakan fungsionalitas sistem keselamatan pengawasan dan kontrol kecepatan berlebih; termasuk tombol start, sakelar jalan/berhenti, tombol penghenti darurat, lokasi pemasangan untuk kontrol throttle dan tampilan messenger, alarm yang dapat dikonfigurasi pengguna dan input relai pematian
  • Panel kontrol 3GP - menyediakan fungsionalitas deteksi gas, sistem keselamatan pengawasan, dan kontrol pematian kecepatan berlebih; memungkinkan operasi tanpa flame trap; termasuk tombol start, sakelar jalan/berhenti, tombol penghenti darurat, lokasi pemasangan untuk kontrol throttle dan tampilan messenger; menyediakan panel kontrol untuk engine dengan hingga 20 input dan output; dirancang untuk memfasilitasi pematian otomatis jika terjadi kecepatan berlebih engine , temperatur gas buang tinggi (200 °C), temperatur cairan pendingin tinggi (100 °C), tekanan oli rendah, deteksi gas hidrokarbon; tambahan tekanan I/O dan sakelar input temp disediakan sesuai permintaan.

Sistem Bahan Bakar
  • Cooler bahan bakar, terpasang, menjaga temperatur bahan bakar yang dapat diterima ketika dijalankan dari tangki harian

Sistem Start
  • Tersedia starter udara dan hidraulik