Sistem Kontrol Permukaan AccuGrade®

Sistem Kontrol Permukaan AccuGrade™ mampu meningkatkan produktivitas pelanggan hingga 40 persen sekaligus mengurangi biaya lokasi mereka secara dramatis. Solusi revolusioner Caterpillar ini diintegrasikan dari pabrik, tidak tergantung sensor, dan dilengkapi serangkaian produk yang mencakup teknologi kemiringan silang, sonik, laser, GPS, dan ATS.

Kami memahami bahwa produktivitas dan kinerja keuangan pelanggan tergantung pada pemindahan material secara akurat, cepat, dan aman sejak pertama kali. Menjaga kemiringan secara konsisten itu sulit, menguras banyak tenaga, dan menantang bahkan bagi operator yang paling berpengalaman. Dengan memadukan data desain digital, fitur pemanduan operator di kabin, dan kontrol blade otomatis, Sistem Kontrol Permukaan AccuGrade kami mampu meningkatkan akurasi perataan dan menghilangkan hampir semua kebutuhan akan pasak survei.

Dan yang terpenting, Caterpillar meningkatkan standar di industri dengan mendukung solusi kami melalui jaringan dealer yang berfokus pada pelanggan di seluruh dunia.

Sistem Kontrol Permukaan AccuGrade
Sistem Kontrol Permukaan AccuGrade meningkatkan akurasi perataan dan mengurangi kebutuhan akan tiang pancang survei

Sistem Kontrol Permukaan AccuGrade

» Accugrade Laser Teknologi 2D yang tersedia untuk Traktor Tipe Track dan Motor Grader. Perkecil
» Accugrade Cross Slope Teknologi 2D untuk Motor Grader. Perkecil
» Accugrade Sonic Teknologi 2D untuk Motor Grader. Perkecil
» Accugrade GPS Teknologi 3D yang tersedia untuk Traktor Tipe Track, Motor Grader, Excavator, dan Soil Compactor Perkecil
» Accugrade ATS Teknologi 3D yang tersedia untuk Traktor Tipe Track dan Motor Grader Perkecil