A19B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Unità di propulsione a ingranaggi epicicloidali, impianto idraulico a flusso standard - Include gruppo di comando, gruppo di supporto, gruppo tubi.

Coppia albero di trasmissione a pressione max 3040.0 libbre per piede 4122.0 N·m Less
Metodo di comando Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale singolo Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale singolo Less
Struttura della staffa di montaggio Minipala gommata SSL, pala gommata compatta Minipala gommata SSL, pala gommata compatta Less
Flusso idraulico massimo 21.1 Gal/min 80.0 l/min Less
Pressione idraulica massima 3336.0 psi 230.0 bar Less
Larghezza totale con staffa 45.0 poll. 1152.0 mm mm Less
Lunghezza totale con staffa 23.0 poll. 593.0 mm mm Less
Altezza di comando totale 37.0 poll. 940.0 mm mm Less
Diametro alloggiamento 10.0 poll. 252.0 mm mm Less
Gamma di rotazione 102.0 gradi 102.0 gradi Less
Peso unità di propulsione con tubi idraulici senza punte 174.0 lb 79.0 kg Less
Peso telaio di supporto con gancio 192.0 lb 87.0 kg Less
Peso totale senza punte 366.0 lb 166.0 kg Less
Cilindrata effettiva 15.26 (in3) 250.0 cm3 Less
Albero di uscita escavatore idraulico 2.0 poll. 51.0 mm mm Less
Velocità punta (albero di trasmissione) a flusso massimo 71.0 giri/min 71.0 giri/min Less
Fissaggio punta trivella Dadi/bullone trasversale Dadi/bullone trasversale Less
Diametro massimo della punta 36.0 poll. 914.0 mm mm Less