Sollevatore per balle a doppio rebbio da 1.245 mm (49 in)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Ideale per balle di fieno, sia rotonde sia quadrate, nonché per altri tipi materiale imballato in applicazioni nel settore agricolo.

Altezza totale

Altezza totale 52.0 in 1315.0 mm Less

Profondità totale

Profondità totale 53.0 in 1347.0 mm Less

Peso

Peso 266.0 lb 121.0 kg Less

Larghezza totale

Larghezza totale 55.0 in 1407.0 mm Less

Capacità

Capacità 3000.0 lb 1364.0 kg Less