BA118C

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Le spazzatrici angolabili idrauliche e manuali adottano un'andatura in grado di spostare i detriti non compattati in avanti e su un lato della superficie da spazzare.

Larghezza operativa dritta

Larghezza operativa dritta 83.0 in 2119.0 mm Less

Larghezza operativa angolata

Larghezza operativa angolata 73.0 in 1849.0 mm Less

Angolo di articolazione

Angolo di articolazione 30.0 Gradi 30.0 Gradi Less

Diametro spazzola

Diametro spazzola 32.0 in 815.0 mm Less

Gamma di flusso idraulico - L/min (gpm)

Gamma di flusso idraulico - L/min (gpm) 11-23 (42-86) 11-23 (42-86) Less

Gamma di pressione idraulica - bar (psi)

Gamma di pressione idraulica - bar (psi) 2.100-3.400 (145-235) 2.100-3.400 (145-235) Less

Larghezza complessiva dritta

Larghezza complessiva dritta 104.0 in 2637.0 mm Less

Larghezza complessiva angolata

Larghezza complessiva angolata 99.0 in 2508.0 mm Less

Altezza

Altezza 36.0 in 918.0 mm Less

Lunghezza

Lunghezza 69.0 in 1741.0 mm Less