< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza 60.0 poll. 1524.0 mm mm Less
Capacità nominale della benna 0.47 yd3 0.36 m3 Less
Capacità nominale della benna 12.7 ft3 0.36 m3 Less
Peso 381.0 lb 173.0 kg Less
Spessore del tagliente base 0.75 poll. 19.0 mm mm Less
Spessore del tagliente 0.63 poll. 16.0 mm mm Less