< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza 66.0 poll. 1676.0 mm mm Less
Altezza (pinze chiuse) 32.0 poll. 813.0 mm mm Less
Apertura ganascia 40.0 poll. 1016.0 mm mm Less
Lunghezza 37.0 poll. 940.0 mm mm Less
Peso 988.0 lb 448.0 kg Less
Spessore fianco 0.4 poll. 10.0 mm mm Less
Spessore del tagliente base 0.75 poll. 19.0 mm mm Less
Spessore del tagliente 0.63 poll. 16.0 mm mm Less