< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza 72.0 poll. 1829.0 mm mm Less
Capacità nominale della benna 0.53 yd3 0.41 m3 Less
Capacità nominale della benna 14.3 ft3 0.41 m3 Less
Peso 467.0 lb 212.0 kg Less
Spessore del tagliente base 0.75 poll. 19.0 mm mm Less
Spessore del tagliente 0.63 poll. 16.0 mm mm Less