2.438 mm (96 in)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Impiegato per il carico e il trasporto di materiale a bassissima densità in un'ampia gamma di applicazioni.

Larghezza

Larghezza 96.0 in 2438.0 mm Less

Capacità nominale della benna

Capacità nominale della benna 1.63 yd3 1.25 m3 Less

Peso

Peso 881.0 lb 400.0 kg Less