< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza 66.0 poll. 1676.0 mm mm Less
Capacità nominale della benna 0.62 yd3 0.48 m3 Less
Capacità nominale della benna 16.5 ft3 0.48 m3 Less
Peso 494.0 lb 224.0 kg Less
Spessore del tagliente base 0.75 poll. 19.0 mm mm Less
Spessore del tagliente 0.63 poll. 16.0 mm mm Less