< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza massima del cilindro 18.0 poll. 450.0 mm mm Less
Punte coniche (per larghezza tamburo) 48 48 Less
Peso unità 1606.0 lb 730.0 kg Less
Gamma angolo di inclinazione +/- 8.5 gradi 8.5 gradi Less
Coppia del tamburo a pressione massima 1510.0 ft-lb 2047.0 N·m Less
Tipo di punta standard Per uso generale Per uso generale Less
Velocità tamburo a flusso massimo 205.0 giri/min 142.0 giri/min Less
Gamma di flusso idraulico 80 - 115 l/min (21-31 galloni/min) 80 - 115 l/min (21-31 galloni/min) Less
Intervallo di pressione idraulica 230 bar/3.330 psi 230 bar/3.330 psi Less
Profondità massima di taglio 6.0 poll. 150.0 mm mm Less
Larghezza totale 68.0 poll. 1730.0 mm mm Less
Altezza totale 43.0 poll. 1080.0 mm mm Less
Lunghezza totale 47.0 poll. 1184.0 mm mm Less
Corsa di spostamento laterale 27.0 poll. 650.0 mm mm Less