HM215C

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Gli sminuzzatori sono ideali per il taglio e la pacciamatura efficienti di piante e vegetazione.

Larghezza totale

Larghezza totale 69.0 in 1758.0 mm Less

Larghezza operativa

Larghezza operativa 58.0 in 1480.0 mm Less

Lunghezza

Lunghezza 48.0 in 1219.0 mm Less

Altezza totale

Altezza totale 50.0 in 1281.0 mm Less

Peso

Peso 1803.0 lb 818.0 kg Less

Metodo di comando

Metodo di comando Trasmissione a cinghia trapezoidale Trasmissione a cinghia trapezoidale Less

Motore

Motore Pistone assiale, a volume variabile Pistone assiale, a volume variabile Less

Gamma di flusso idraulico ottimale

Gamma di flusso idraulico ottimale 96-117 L/min (25-31 gpm) 96-117 L/min (25-31 gpm) Less

Pressione idraulica ottimale

Pressione idraulica ottimale 230 bar/3.330 psi 230 bar/3.330 psi Less

Gamma di velocità del tamburo

Gamma di velocità del tamburo 2.480-3.020 giri/min 2.480-3.020 giri/min Less

Denti fissi per tamburo

Denti fissi per tamburo 36 36 Less

Diametro di taglio massimo

Diametro di taglio massimo 8.0 in 200.0 mm Less