LR15B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Impianto idraulico a flusso standard - Include unità di trasmissione a catena, tubazioni idrauliche con attacchi rapidi, staffa di montaggio e bulloneria.

Larghezza operativa 62.0 poll. 1576.0 mm mm Less
Capacità benna - A raso 0.4 yd3 0.3 m3 Less
Capacità benna - A raso 10.8 ft3 0.3 m3 Less
Gamma di dimensioni rocce 19-52 mm (0,75-6 pollici) 19-52 mm (0,75-6 pollici) Less
Peso unità 1312.0 lb 595.0 kg Less
Larghezza operativa 55.0 poll. 1384.0 mm mm Less
Larghezza totale 66.0 poll. 1683.0 mm mm Less
Metodo di comando Riduzione a catena Riduzione a catena Less
Catena di trasmissione #80H #80H Less
Catena convogliatore #2060H #2060H Less
Gamma di flusso idraulico 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Gamma di pressione idraulica 3340.0 psi 230.0 bar Less
Altezza 39.0 poll. 989.0 mm mm Less
Lunghezza 64.0 poll. 1620.0 mm mm Less
Cilindrata effettiva 19.2 (in3) 315.0 cm3 Less
Velocità albero condotto a 80 LPG-giri/min 165 165 Less
Dispositivi di fissaggio Cat Cat Less
Tubo flessibile idraulico Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
Numero di denti 372 372 Less