PR172

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza rullo 72.0 poll. 1829.0 mm mm Less
Larghezza totale 81.0 poll. 2057.0 mm mm Less
Lunghezza totale 64.0 poll. 1626.0 mm mm Less
Altezza totale 34.0 poll. 847.0 mm mm Less
Larghezza operativa all'angolazione massima 68.0 poll. 1727.0 mm mm Less
Peso unità 925.0 lb 420.0 kg Less
Angolazione massima - destra o sinistra 20.0 gradi 20.0 gradi Less
Gamma di flusso idraulico 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Gamma di flusso idraulico copy 3340.0 psi 230.0 bar Less