< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza aspirazione 85.0 poll. 2159.0 mm mm Less
Larghezza totale 87.5 poll. 2223.0 mm mm Less
Distanza di lancio 45.0 ft ft 13.7 m Less
Diametro coclea 18.0 poll. 457.0 mm mm Less
Altezza di taglio 35.0 poll. 883.0 mm mm Less
Rotazione scivolo 180.0 gradi 180.0 gradi Less
Peso 1305.0 lb 592.0 kg Less
Flusso idraulico richiesto 98-130 l/min (26-34 gpm) 98-130 l/min (26-34 gpm) Less
Flusso idraulico richiesto copy 4065.0 psi 280.0 bar Less