Spazzaneve da 2,4 m (8 ft)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Design robusto per smuovere la neve con la massima efficienza e potenza.

Larghezza

Larghezza 96.0 in 2438.0 mm Less

Larghezza angolata

Larghezza angolata 79.0 in 1997.0 mm Less

Altezza totale

Altezza totale 31.0 in 800.0 mm Less

Peso

Peso 1107.0 lb 502.0 kg Less

Altezza tagliente mobile

Altezza tagliente mobile 6.0 in 152.0 mm Less

Portata tagliente mobile

Portata tagliente mobile 1 1 Less