2,4 m (8 ft)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Interfaccia attacco

Interfaccia attacco SSL SSL Less

Larghezza operativa

Larghezza operativa 96.0 in 2438.0 mm Less

Peso

Peso 1037.0 lb 470.0 kg Less

Altezza tagliente mobile

Altezza tagliente mobile 4.7 in 119.0 mm Less

Altezza totale

Altezza totale 39.0 in 994.0 mm Less

Lunghezza totale

Lunghezza totale 45.0 in 1143.0 mm Less

Taglienti mobili

Taglienti mobili 1 1 Less

Tagliente mobile

Tagliente mobile In gomma In gomma Less