SG16B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Testa a regolazione manuale. Include trasmissione DIRETTA, tubazioni idrauliche con attacchi rapidi, staffa di montaggio e bulloneria.

Larghezza totale 46.0 poll. 1175.0 mm mm Less
Lunghezza totale 69.0 poll. 1737.0 mm mm Less
Altezza totale 30.0 poll. 730.0 mm mm Less
Peso unità 775.0 lb 379.0 kg Less
Metodo di comando Motore gerotor - Trasmissione diretta Motore gerotor - Trasmissione diretta Less
Flusso idraulico richiesto 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Pressione idraulica ottimale 3340.0 psi 230.0 bar Less
Cilindrata effettiva 4.9 (in3) 80.0 cm3 Less
Coppia albero di trasmissione alla massima pressione 218.0 libbre per piede 295.0 N·m Less
Velocità della testa di taglio (albero di trasmissione) al flusso massimo 993.0 giri/min 993.0 giri/min Less
Larghezza di taglio (con denti) 3.3 poll. 83.0 mm mm Less
Diametro della ruota di taglio (con denti) 21.5 poll. 547.0 mm mm Less
Larghezza di taglio (sull'intera gamma di rotazione) 60.0 poll. 1524.0 mm mm Less
Gamma di rotazione della testa di taglio 70.0 gradi 70.0 gradi Less
Altezza di taglio (al suolo) 18.5 poll. 470.0 mm mm Less
Profondità di taglio (interrato) 20.5 poll. 521.0 mm mm Less
Prolunga della testa di taglio 11.0 poll. 280.0 mm mm Less
Dispositivi di fissaggio Cat Cat Less
Tubo flessibile idraulico Cat XT-3 ES, media pressione Cat XT-3 ES, media pressione Less
Parti di usura (G.E.T.) (denti imbullonati in carburo a sezione quadrata) 0.5 poll. 12.7 mm mm Less
Numero di denti in carburo per ruota di taglio Less