SG18B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Impianto idraulico a flusso standard; include unità di trasmissione DIRETTA, tubazioni idrauliche con attacchi rapidi, staffa di montaggio e bulloneria.

Larghezza totale 46.0 poll. 1175.0 mm mm Less
Lunghezza totale 69.0 poll. 1737.0 mm mm Less
Altezza totale 32.0 poll. 813.0 mm mm Less
Peso unità 840.0 lb 400.0 kg Less
Metodo di comando Motore gerotor - Trasmissione diretta Motore gerotor - Trasmissione diretta Less
Flusso idraulico richiesto 95-125 L/min (25-33 gpm) 95-125 L/min (25-33 gpm) Less
Pressione idraulica ottimale 4065.0 psi 280.0 bar Less
Cilindrata effettiva 6.2 (in3) 100.0 cm3 Less
Coppia albero di trasmissione alla massima pressione 346.0 libbre per piede 469.0 N·m Less
Velocità della testa di taglio (albero di trasmissione) al flusso massimo 1230.0 giri/min 1230.0 giri/min Less
Larghezza di taglio (con denti) 3.3 poll. 83.0 mm mm Less
Diametro della ruota di taglio (con denti) 21.5 poll. 547.0 mm mm Less
Larghezza di taglio (sull'intera gamma di rotazione) 60.0 poll. 1524.0 mm mm Less
Gamma di rotazione della testa di taglio 70.0 gradi 70.0 gradi Less
Altezza di taglio (al suolo) 18.5 poll. 470.0 mm mm Less
Profondità di taglio (interrato) 20.5 poll. 521.0 mm mm Less
Prolunga della testa di taglio 11.0 poll. 280.0 mm mm Less
Dispositivi di fissaggio Cat Cat Less
Tubo flessibile idraulico Cat XT-6 ES, media pressione Cat XT-6 ES, media pressione Less
Parti di usura (G.E.T.) (denti imbullonati in carburo a sezione quadrata) 0.5 poll. 12.7 mm mm Less