< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Include la trasmissione DIRETTA, con massima profondità di lavoro di 152 mm (6 pollici), tubazioni idrauliche con attacchi rapidi, staffa di montaggio e bulloneria.

Larghezza operativa 52.0 poll. 1321.0 mm mm Less
Larghezza totale 70.5 poll. 1788.0 mm mm Less
Peso unità 750.0 lb 340.0 kg Less
Gamma di profondità di lavoro 25-152 mm (1-6 pollici) 25-152 mm (1-6 pollici) Less
Metodo di comando Trasmissione diretta Trasmissione diretta Less
Numero di motori Singola Singola Less
Gamma di flusso idraulico 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Intervallo di pressione idraulica 3340.0 psi 230.0 bar Less
Cilindrata effettiva 38.4 (in3) 629.1 cm3 Less
Velocità albero 127 giri/min a 80 l/min (21 gpm) 127 giri/min a 80 l/min (21 gpm) Less
Altezza 30.0 poll. 755.0 mm mm Less
Lunghezza 38.0 poll. 956.0 mm mm Less
Dispositivi di fissaggio Cat Cat Less
Tubo flessibile idraulico Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
Numero di denti 24 24 Less