< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza totale 74.8 poll. 1901.0 mm mm Less
Lunghezza totale 106.5 poll. 2705.0 mm mm Less
Peso unità 1215.0 lb 551.0 kg Less
Altezza 30.9 poll. 786.0 mm mm Less
Coppia albero di trasmissione alla pressione massima 1068.0 libbre per piede 1447.0 N·m Less
Spostamento laterale - dal centro a destra 22.0 poll. 559.0 mm mm Less
Gamma di flusso idraulico 42-83 l/min (11-22 gpm) 42-83 l/min (11-22 gpm) Less
Gamma di pressioni idrauliche 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi) Less
Metodo di comando Motore gerotor, trasmissione diretta Motore gerotor, trasmissione diretta Less
Cilindrata del motore 24.0 (in3) 393.9 cm3 Less
Max. distanza dalla coclea 21.0 poll. 534.0 mm mm Less
Distanza dalla coclea di rimozione terra scavata 18.0 poll. 457.0 mm mm Less
Lunghezza braccio standard 48.0 poll. 1219.0 mm mm Less
Trazione catena alla pressione massima 2661.0 lb 1207.0 kg Less
Velocità della catena al flusso massimo 508.5 ft/min 155.0 m/min Less
Velocità dell'albero di trasmissione al flusso massimo 203.0 giri/min 203.0 giri/min Less
Comando per lo spostamento laterale Ad azionamento idraulico o manuale Ad azionamento idraulico o manuale Less
Larghezze di taglio disponibili 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pollici) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pollici) Less