< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza totale 74.8 poll. 1901.0 mm mm Less
Lunghezza totale 118.5 poll. 3010.0 mm mm Less
Peso unità 1325.0 lb 601.0 kg Less
Altezza 30.9 poll. 786.0 mm mm Less
Coppia albero di trasmissione alla pressione massima 2144.0 libbre per piede 2905.0 N·m Less
Spostamento laterale - dal centro a destra 22.0 poll. 559.0 mm mm Less
Gamma di flusso idraulico 95-152 l/min (25-40 gpm) 95-152 l/min (25-40 gpm) Less
Gamma di pressioni idrauliche 207-310 bar (3.000-4.500 psi) 207-310 bar (3.000-4.500 psi) Less
Metodo di comando Motore gerotor, trasmissione diretta Motore gerotor, trasmissione diretta Less
Cilindrata del motore 38.4 (in3) 629.1 cm3 Less
Max. distanza dalla coclea 21.0 poll. 534.0 mm mm Less
Distanza dalla coclea di rimozione terra scavata 18.0 poll. 457.0 mm mm Less
Lunghezza braccio standard 60.0 poll. 1524.0 mm mm Less
Trazione catena alla pressione massima 5344.0 lb 2424.0 kg Less
Velocità della catena al flusso massimo 518.3 ft/min 158.0 m/min Less
Velocità dell'albero di trasmissione al flusso massimo 207.0 giri/min 207.0 giri/min Less
Comando per lo spostamento laterale Idraulico Idraulico Less
Larghezze di taglio disponibili 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pollici) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pollici) Less