< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Grazie a una maggiore capacità di 25 m3 (32,7 yd3) e 41 tonnellate metriche (45,2 tonnellate), il Cat 745C assicura affidabilità comprovata, durata, produttività elevata, comfort eccellente per l'operatore e costi di esercizio ridotti. Con una speciale attenzione alla produttività elevata, il 745C vanta numerose caratteristiche aggiornate e migliorate, un nuovo apparato propulsore e nuove funzioni finalizzate a facilitarne il funzionamento, tra cui il comando freno di rallentamento automatico.

Motore

Modello motore Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Alesaggio 5.7 in 145.0 mm Less
Corsa 7.2 in 183.0 mm Less
Cilindrata 1106.0 in3 18.1 L Less
Potenza lorda – SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 496.0 hp 370.0 kW Less
Modello motore - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final)/Corea Tier 4 Final Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potenza netta - ISO 14396 504.0 hp 376.0 kW Less
Nessuna riduzione di potenza del motore richiesta 10000.0 ft 3050.0 m Less
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) 1931.0 lbf-ft 2618.0 N·m Less
Coppia massima del motore netta (SAE J1349) 1887.0 lbf-ft 2558.0 N·m Less
Coppia massima del motore 1200.0 giri/min 1200.0 giri/min Less

Pesi

Carico utile nominale 45.2 ton 41.0 tonnellate Less

Capacità cassone

A colmo SAE 2:1 32.7 yd3 25.0 m3 Less
A raso 24.2 yd3 18.5 m3 Less
Sponda posteriore a colmo SAE 2:1 34.7 yd3 26.5 m3 Less
Sponda posteriore a raso 25.5 yd3 19.5 m3 Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 3.8 mph 6.1 km/h Less
Marcia avanti 2 5.0 mph 8.1 km/h Less
Marcia avanti 3 7.0 mph 11.2 km/h Less
Marcia avanti 4 8.8 mph 14.1 km/h Less
Marcia avanti 5 11.6 mph 18.7 km/h Less
Marcia avanti 6 14.2 mph 22.9 km/h Less
Marcia avanti 7 19.6 mph 31.5 km/h Less
Marcia avanti 8 23.5 mph 37.9 km/h Less
Retromarcia 1 4.0 mph 6.4 km/h Less
Retromarcia 2 9.1 mph 14.6 km/h Less
Marcia avanti 9 34.0 mph 54.8 km/h Less

Livelli di rumorosità

Interno cabina 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesi operativi

Assale anteriore - A vuoto 43585.0 lb 19770.0 kg Less
Assale centrale - A vuoto 15300.0 lb 6940.0 kg Less
Assale posteriore - A vuoto 14749.0 lb 6690.0 kg Less
Totale - A vuoto 73634.0 lb 33400.0 kg Less
Assale anteriore - Carico nominale 13007.0 lb 5990.0 kg Less
Assale centrale - Carico nominale 38691.0 lb 17550.0 kg Less
Assale posteriore - Carico nominale 38691.0 lb 17550.0 kg Less
Totale - Carico nominale 90389.0 lb 41000.0 kg Less
Assale anteriore - Carico 56593.0 lb 25670.0 kg Less
Assale centrale - Carico 53991.0 lb 24490.0 kg Less
Assale posteriore - Carico 53440.0 lb 24240.0 kg Less
Totale - Carico 164024.0 lb 74400.0 kg Less

Piastra del cassone

Tipo Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450 Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450 Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 145.3 gal 550.0 L Less
Sistema di raffreddamento 23.7 gal 90.0 L Less
Basamento motore 13.7 gal 52.0 L Less
Serbatoio DEF 6.6 gal 25.0 L Less
Impianto idraulico paranco/sterzo 36.9 gal 140.0 L Less
Trasmissione/OTG 19.8 gal 75.0 L Less
Riduttori finali (ciascuno) 1.3 gal 5.0 L Less
Assali (ciascuno) 15.8 gal 60.0 L Less
Serbatoio di raffreddamento dei freni 17.69 gal 67.0 L Less

Paranco del cassone

Tempo di sollevamento 12.0 Secondi 12.0 Secondi Less
Tempo di abbassamento 8.0 Secondi 8.0 Secondi Less

Sterzo

Tra i due punti morti dello sterzo 4,8 secondi a 60 giri/min 4,8 secondi a 60 giri/min Less

Standard

Freni ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
Cabina/struttura FOPS ISO 3449 livello II - 2005 ISO 3449 livello II - 2005 Less
Cabina/struttura ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Sterzo ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Raggio di sterzata

Nota Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 29.5R25. Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 29.5R25. Less
Dimensioni di sterzata: angolo di sterzata - sinistra/destra 45° 45° Less
Dimensioni di sterzata: raggio di sterzata SAE 340.0 in 8624.0 mm Less
Dimensioni di sterzata: raggio di ingombro 358.0 in 9082.0 mm Less
Dimensioni di sterzata: raggio interno 174.0 in 4413.0 mm Less
Dimensioni di sterzata: larghezza della corsia 235.0 in 5961.0 mm Less

Motore

Prestazioni ottimizzate, affidabilità comprovata


Trasmissione

Tecnologia della trasmissione all'avanguardia nel settore


Funzioni automatiche

Facilità d'uso, migliori prestazioni


Sospensioni e freni

Prestazioni e comfort


Cabina

Maggiore produttività con il massimo comfort per l'operatore


Facilità d'uso

Progettata intorno all'operatore


Affidabilità e durata

Strutture e componenti collaudati


Tecnologie integrate

Per monitorare, gestire e potenziare le operazioni in cantiere


Facilità di manutenzione

Tempi di utilizzo massimizzati e costi ridotti


Assistenza clienti completa

Il nostro impegno per il vostro successo


Sostenibilità

Rendiamo possibile il progresso sostenibile


Sicurezza

Progettati e incorporati in ogni macchina


745C Attrezzatura standard

Climatizzatore con refrigerante R134A

Prese d'aria regolabili

Trasmissione automatica a nove marce in avanti e due in retromarcia

Allarme retromarcia

Motore Cat C18 ACERT

Telecamera retrovisiva Cat

CEM (Clean Emission Module, Modulo emissioni pulite) e kit di post-trattamento dello scarico Cat

CMPD (Color Multi-Purpose Display, display multiuso a colori) con controllo della telecamera retrovisiva

Differenziali: standard con dispositivi di blocco automatico dei differenziali longitudinale e trasversale con frizione

Freni sigillati in bagno d'olio a doppio circuito - su tutte le ruote

Impianto elettrico: 24 V, 5 A, convertitore da 24 a 12 V

Comando elettroidraulico del paranco

Vetri: anteriori laminati e azzurrati, laterali e posteriori temperati e azzurrati

Protezioni: vetro posteriore, radiatore, basamento motore e assale

Riscaldatore e sbrinatore, con ventola a quattro velocità

Avvisatore acustico: elettrico

Luci: interno cabina, anteriori, di larghezza, laterali, posteriori, due luci di lavoro girevoli, due luci di arresto/di posizione, indicatori di direzione anteriori e posteriori

Specchietti: ampia configurazione per una migliore visibilità

Alette parafango: montate sugli archi passaruota e sul cassone con controventi per il trasporto

Product Link: PL321 o PL522 a seconda della posizione e del contratto di licenza

Rallentatore: freno di compressione motore

Cabina con struttura ROPS/FOPS; il sistema di monitoraggio del funzionamento della macchina comprende:
  • Spia di intervento, pressione dell'olio motore, impianto dello sterzo principale, indicatore di direzione sinistro, fari abbaglianti, temperatura del liquido di raffreddamento, contagiri, freno di stazionamento, livello del combustibile, indicatore di direzione destro, temperatura dell'olio del cambio, impianto frenante, mantenimento della marcia selezionata, comando del paranco, impianto idraulico, sistema di carica, rallentatore, guasto della trasmissione, sistema di controllo della trazione, spia di controllo motore

Display a cristalli liquidi (LCD, Liquid Crystal Display):
  • Spia di avvertenza, marcia e direzione selezionate, velocità o cambio automatici, esame del Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM), guasto dello sterzo principale, avviso cintura di sicurezza allacciata, guasto dello sterzo secondario, filtro di rigenerazione DPF, sistema di sicurezza della macchina (MSS), fonte di energia dello sterzo secondario inserita, contaore e rallentatore attivo

Sedile a sospensione pneumatica, completamente regolabile

Sedile imbottito passeggero/istruttore

Sterzo secondario - elettroidraulico

Valvole di prelievo S·O·S

Sponda anteriore integrata nel cassone prefabbricato

Presa di avviamento elettrico a distanza

Vano portaoggetti: portabicchieri, portabottiglia, vano portaoggetti sotto il sedile, tasca nella portiera, vano portaoggetti dietro il sedile, appendiabiti.

Parasole

Tre assali e sei ruote motrici

Volante telescopico e inclinabile

Sei pneumatici 29.5R25, radiali

Due cinture di sicurezza, lato operatore riavvolgibile

Protezioni antivandalismo: tappi del serbatoio del combustibile e del serbatoio dell'olio idraulico con chiave

Finestrino laterale apribile azzurrato

Tergilavavetro, a due velocità, intermittente (anteriore)

Tergilavavetro a due velocità (posteriore)

745C Attrezzatura a richiesta

Sistema automatico di lubrificazione cuscinetti

Rivestimenti del cassone

Impianto radio stereo Bluetooth.

Liquido di raffreddamento per basse temperature -51 °C (-60 °F)

Accessorio di avviamento a basse temperature

Riscaldatore monoblocco motore

Avviamento ad etere

Cassone riscaldato mediante lo scarico

Riempimento rapido del combustibile

Faro lampeggiante a LED

Additivo del combustibile, fluidificante

Sedile riscaldato

Specchietti retrovisori riscaldati motorizzati

Sistema di sicurezza della macchina (MSS)

Product Link: PL321, PL522, VIMS™ cellulare, VIMS satellitare (ove disponibile)

Luci di lavoro a scarica ad alta intensità (HID) montate sul tetto

Sponda posteriore a forbice

Pneumatici larghi 875/65 R29

Sistema di monitoraggio del carico utile Cat Production Measurement