< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello Cat 735C, con una capacità di 22 m3 (28,7 yd3) e 32,7 tonnellate metriche (36 tonnellate), offre affidabilità e durata comprovate, produttività elevata, comfort eccellente per l'operatore nonché costi di esercizio ridotti. Grazie alle numerose caratteristiche aggiornate e migliorate, al nuovo apparato propulsore e ai nuovi elementi che ne accrescono la facilità d'uso, tra cui il comando freno di rallentamento automatico, il modello 735C è ora più produttivo che mai.

Motore

Modello motore Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Alesaggio 5.4 in 137.0 mm Less
Corsa 6.75 in 171.5 mm Less
Cilindrata 926.0 in3 15.2 L Less
Potenza lorda – SAE J1995 452.0 hp 337.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 441.0 hp 329.0 kW Less
Modello motore - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final)/Corea Tier 4 Final Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potenza netta - ISO 14396 447.0 hp 333.0 kW Less
Nessuna riduzione di potenza del motore richiesta 10000.0 ft 3050.0 m Less
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) 1931.0 lbf-ft 2618.0 N·m Less
Coppia massima del motore netta (SAE J1349) 1887.0 lbf-ft 2558.0 N·m Less
Coppia massima del motore 1200.0 giri/min 1200.0 giri/min Less

Pesi

Carico utile nominale 36.0 ton 32.7 tonnellate Less

Capacità cassone

A colmo SAE 2:1 26.8 yd3 20.5 m3 Less
A raso 19.6 yd3 15.0 m3 Less
Sponda posteriore a colmo SAE 2:1 28.7 yd3 22.0 m3 Less
Sponda posteriore a raso 20.3 yd3 15.5 m3 Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marcia avanti 2 4.9 mph 7.9 km/h Less
Marcia avanti 3 6.8 mph 11.0 km/h Less
Marcia avanti 4 8.6 mph 13.9 km/h Less
Marcia avanti 5 11.4 mph 18.4 km/h Less
Marcia avanti 6 14.0 mph 22.5 km/h Less
Marcia avanti 7 19.3 mph 31.0 km/h Less
Marcia avanti 8 23.1 mph 37.3 km/h Less
Retromarcia 1 3.9 mph 6.3 km/h Less
Retromarcia 2 8.9 mph 14.4 km/h Less
Marcia avanti 9 33.5 mph 53.9 km/h Less

Livelli di rumorosità

Interno cabina 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesi operativi

Assale anteriore - A vuoto 41844.0 lb 18980.0 kg Less
Assale centrale - A vuoto 13977.0 lb 6340.0 kg Less
Assale posteriore - A vuoto 13404.0 lb 6080.0 kg Less
Totale - A vuoto 69225.0 lb 31400.0 kg Less
Assale anteriore - Carico nominale 5864.0 lb 2660.0 kg Less
Assale centrale - Carico nominale 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Assale posteriore - Carico nominale 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Totale - Carico nominale 72091.0 lb 32700.0 kg Less
Assale anteriore - Carico 47708.0 lb 21640.0 kg Less
Assale centrale - Carico 47091.0 lb 21360.0 kg Less
Assale posteriore - Carico 46517.0 lb 21100.0 kg Less
Totale - Carico 141316.0 lb 64100.0 kg Less

Piastra del cassone

Tipo Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450 Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450 Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 126.8 gal 480.0 L Less
Sistema di raffreddamento 23.7 gal 90.0 L Less
Basamento motore 10.6 gal 40.0 L Less
Serbatoio DEF 6.6 gal 25.0 L Less
Trasmissione/OTG 19.8 gal 75.0 L Less
Riduttori finali (ciascuno) 1.3 gal 5.0 L Less
Assali (ciascuno) 15.8 gal 60.0 L Less
Impianto idraulico paranco/sterzo 36.9 gal 140.0 L Less
Serbatoio di raffreddamento dei freni 17.69 gal 67.0 L Less

Paranco del cassone

Tempo di sollevamento 12.0 Secondi 12.0 Secondi Less
Tempo di abbassamento 7.0 Secondi 7.0 Secondi Less

Sterzo

Tra i due punti morti dello sterzo 4,6 secondi a 60 giri/min 4,6 secondi a 60 giri/min Less

Standard

Freni ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
Cabina/struttura FOPS ISO 3449 livello II-2005 ISO 3449 livello II-2005 Less
Cabina/struttura ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Sterzo ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Raggio di sterzata

Nota Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 26.5R25. Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 26.5R25. Less
Dimensioni di sterzata: angolo di sterzata - sinistra/destra 45° 45° Less
Dimensioni di sterzata: raggio di sterzata SAE 314.0 in 7968.0 mm Less
Dimensioni di sterzata: raggio di ingombro 331.0 in 8420.0 mm Less
Dimensioni di sterzata: raggio interno 157.0 in 3978.0 mm Less
Dimensioni di sterzata: larghezza della corsia 221.0 in 5607.0 mm Less

Motore

Prestazioni ottimizzate, affidabilità comprovata


Trasmissione

Tecnologia della trasmissione all'avanguardia nel settore


Funzioni automatiche

Facilità d'uso, migliori prestazioni


Sospensioni e freni

Prestazioni e comfort


Cabina

Maggiore produttività con il massimo comfort per l'operatore


Facilità d'uso

Progettata intorno all'operatore


Affidabilità e durata

Strutture e componenti collaudati


Tecnologie integrate

Le informazioni corrette al momento giusto


Facilità di manutenzione

Tempi di utilizzo massimizzati e costi ridotti


Assistenza clienti completa

Il nostro impegno per il vostro successo


Sostenibilità

Rendiamo possibile il progresso sostenibile


Sicurezza

Progettati e incorporati in ogni macchina


735C Attrezzatura standard

Climatizzatore con refrigerante R134A

Prese d'aria regolabili

Trasmissione automatica a nove marce in avanti e due in retromarcia

Allarme retromarcia

Motore Cat C15 ACERT

Telecamera retrovisiva Cat

CEM (Clean Emission Module, modulo emissioni pulite) e kit di post-trattamento dello scarico Cat

CMPD (Color Multi-Purpose Display, display multiuso a colori) con controllo della telecamera retrovisiva

Differenziali: standard con dispositivi di blocco automatico dei differenziali longitudinale e trasversale con frizione

Freni sigillati in bagno d'olio a doppio circuito - su tutte le ruote

Impianto elettrico: 24 V, 5 A, convertitore da 24 a 12 V

Comando elettroidraulico del paranco

Vetri: anteriori laminati e azzurrati, laterali e posteriori temperati e azzurrati

Protezioni: vetro posteriore, radiatore, basamento motore e assale

Riscaldatore e sbrinatore, con ventola a quattro velocità

Avvisatore acustico: elettrico

Luci: interno cabina, anteriori, di larghezza, laterali, posteriori, due luci di lavoro girevoli, due luci di arresto/di posizione, indicatori di direzione anteriori e posteriori

Specchietti: ampia possibilità di regolazione per una migliore visibilità

Alette parafango: montate sugli archi passaruota e sul cassone con controventi per il trasporto

Product Link: PL321 o PL522 a seconda della posizione e del contratto di licenza

Rallentatore: freno di compressione motore

Cabina con struttura ROPS/FOPS; il sistema di monitoraggio del funzionamento della macchina comprende:
  • Spia di intervento, pressione dell'olio motore, impianto dello sterzo principale, indicatore di direzione sinistro, fari abbaglianti, temperatura del liquido di raffreddamento, contagiri, freno di stazionamento, livello del combustibile, indicatore di direzione destro, temperatura dell'olio del cambio, impianto frenante, mantenimento della marcia selezionata, comando del paranco, impianto idraulico, sistema di carica, rallentatore, guasto della trasmissione, sistema di controllo della trazione, spia di controllo motore
  • Livello DEF (Diesel Exhaust Fluid), spia di anomalia delle emissioni, rigenerazione attiva, filtro antiparticolato diesel (DPF), rigenerazione disattivata

Display a cristalli liquidi (LCD, Liquid Crystal Display):
  • Spia di avvertenza, marcia e direzione selezionate, velocità o cambio automatici, esame del Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM), guasto dello sterzo principale, avviso cintura di sicurezza allacciata, guasto dello sterzo secondario, filtro di rigenerazione DPF, sistema di sicurezza della macchina (MSS), fonte di energia dello sterzo secondario inserita, contaore e rallentatore attivo

Sedile a sospensione pneumatica, completamente regolabile

Sedile imbottito passeggero/istruttore

Sterzo secondario - elettroidraulico

Valvole di prelievo S·O·S

Sponda anteriore integrata nel cassone prefabbricato

Presa di avviamento elettrico a distanza

Vano portaoggetti: portabicchieri, portabottiglia, vano portaoggetti sotto il sedile, tasca nella portiera, vano portaoggetti dietro il sedile, appendiabiti

Parasole

Tre assali e sei ruote motrici

Volante telescopico e inclinabile

Sei pneumatici 26.5R25, radiali

Due cinture di sicurezza, lato operatore riavvolgibile

Protezioni antivandalismo: tappi del serbatoio del combustibile e del serbatoio dell'olio idraulico con chiave

Finestrino laterale apribile azzurrato

Tergilavavetro, a due velocità, intermittente (anteriore)

Tergilavavetro a due velocità (posteriore)

735C Attrezzatura a richiesta

Sistema automatico di lubrificazione cuscinetti

Rivestimenti del cassone

Impianto radio stereo Bluetooth

Liquido di raffreddamento per basse temperature -51 °C (-60 °F)

Accessorio di avviamento a basse temperature

Riscaldatore monoblocco motore

Avviamento ad etere

Cassone riscaldato mediante lo scarico

Riempimento rapido del combustibile

Faro lampeggiante a LED

Additivo del combustibile, fluidificante

Sedile riscaldato

Specchietti retrovisori riscaldati motorizzati

Sistema di sicurezza della macchina (MSS)

Product Link: PL321, PL522, VIMS™ cellulare, VIMS satellitare (ove disponibile)

Luci di lavoro a scarica ad alta intensità (HID) montate sul tetto

Sponda posteriore a forbice

Pneumatici larghi 775/65 R29

Sistema di monitoraggio del carico utile Cat Production Measurement