< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello Cat 730C2, con una capacità di 17 m3 (23 yd3) e 28 tonnellate (31 ton), offre affidabilità e durata comprovate, alta produttività ed elevate prestazioni, comfort eccellente per l'operatore nonché costi di esercizio ridotti. L'aggiornamento del riuscito 730C con l'inclusione di freni sigillati in bagno d'olio su tutti gli assali aumenta l'attrattiva del modello 730C2 per i nostri clienti. I livelli di prestazioni e il comfort dell'operatore, ai vertici del settore, assicurano produttività della macchina per tutta la giornata.

Motore

Modello motore Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Alesaggio 5.1 in 130.0 mm Less
Corsa 6.2 in 157.0 mm Less
Cilindrata 762.8 in3 12.5 L Less
Potenza lorda – SAE J1995 375.0 hp 280.0 kW Less
Potenza netta – SAE J1349 367.0 hp 274.0 kW Less
Modello motore – U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Potenza netta – ISO 14396 370.0 hp 276.0 kW Less
Altitudine massima senza riduzione di potenza del motore 12500.0 ft 3810.0 m Less
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) 1579.0 lbf-ft 2141.0 N·m Less
Coppia massima del motore netta (SAE J1349) 1564.0 lbf-ft 2120.0 N·m Less
Coppia massima del motore 1200.0 giri/min 1200.0 giri/min Less
Emissioni Il riferimento agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV comprende U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Corea Tier 4 Final. Il riferimento agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV comprende U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Corea Tier 4 Final. Less
Nota I valori di potenza nominale del motore a 1.800 giri/min sono stati rilevati nelle condizioni indicate negli standard specificati. I valori di potenza nominale del motore a 1.800 giri/min sono stati rilevati nelle condizioni indicate negli standard specificati. Less
Nota La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima. La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima. Less
Nota La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 254 kW (341 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 254 kW (341 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. Less
Nota Il DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. Il DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nello standard 22241-1 dell'International Organization for Standardization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. Less

Pesi

Carico utile nominale 31.0 ton 28.0 t Less

Capacità cassone

A colmo SAE 2:1 23.0 yd3 17.5 m3 Less
A raso 17.4 yd3 13.3 m3 Less
Sponda posteriore a colmo SAE 2:1 24.6 yd3 18.8 m3 Less
Sponda posteriore a raso 18.2 yd3 13.9 m3 Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marcia avanti 2 9.0 mph 15.0 km/h Less
Marcia avanti 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Marcia avanti 4 21.0 mph 34.0 km/h Less
Marcia avanti 5 29.0 mph 47.0 km/h Less
Marcia avanti 6 34.0 mph 55.0 km/h Less
Retromarcia 1 6.0 mph 9.0 km/h Less

Livelli di rumorosità

Interno cabina 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Nota Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) cui è esposto l'operatore, misurato secondo le procedure del ciclo di lavoro specificate nella normativa ANSI/SAE J1166 OTT98, è di 76 dB(A) per la cabina offerta da Caterpillar, se installata, manutenuta e collaudata correttamente, con sportelli e finestrini chiusi. Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) cui è esposto l'operatore, misurato secondo le procedure del ciclo di lavoro specificate nella normativa ANSI/SAE J1166 OTT98, è di 76 dB(A) per la cabina offerta da Caterpillar, se installata, manutenuta e collaudata correttamente, con sportelli e finestrini chiusi. Less
Nota Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi. Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi. Less

Pesi operativi

Assale anteriore – A vuoto 32882.0 lb 14915.0 kg Less
Assale centrale – A vuoto 9987.0 lb 4530.0 kg Less
Assale posteriore – A vuoto 9436.0 lb 4280.0 kg Less
Totale – A vuoto 52305.0 lb 23725.0 kg Less
Assale anteriore – Carico nominale 7231.0 lb 3280.0 kg Less
Assale centrale – Carico nominale 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Assale posteriore – Carico nominale 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Totale – Carico nominale 61729.0 lb 28000.0 kg Less
Assale anteriore – Carico 40113.0 lb 18195.0 kg Less
Assale centrale – Carico 37236.0 lb 16890.0 kg Less
Assale posteriore – Carico 36685.0 lb 16640.0 kg Less
Totale – Carico 114034.0 lb 51725.0 kg Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 108.8 gal 412.0 L Less
Sistema di raffreddamento 21.9 gal 83.0 L Less
Impianto idraulico 29.1 gal 110.0 L Less
Basamento motore 10.0 gal 38.0 L Less
Trasmissione 12.4 gal 47.0 L Less
Riduttori finali/Differenziale 33.0 gal 125.0 L Less
Scatola di ripartizione della coppia 6.3 gal 24.0 L Less
Serbatoio DEF 5.2 gal 20.0 L Less

Paranco del cassone

Tempo di sollevamento 12.0 Secondi 12.0 Secondi Less
Tempo di abbassamento 8.0 Secondi 8.0 Secondi Less

Sterzo

Tra i due punti morti dello sterzo 4,75 secondi a 60 giri/min 4,75 secondi a 60 giri/min Less

Standard

Freni ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
Cabina/struttura FOPS ISO 3449 livello II – 2005 ISO 3449 livello II – 2005 Less
Cabina/struttura ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Sterzo ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Piastra del cassone

Tipo Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450 Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450 Less

Raggio di sterzata

Nota Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 23.5R25. Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate di pneumatici 23.5R25. Less
Dimensioni di sterzata: larghezza della corsia 210.0 in 5332.0 mm Less
Dimensioni di sterzata: raggio di ingombro 318.0 in 8075.0 mm Less
Dimensioni di sterzata: raggio interno 153.0 in 3879.0 mm Less
Dimensioni di sterzata: raggio di sterzata SAE 294.0 in 7470.0 mm Less
Dimensioni di sterzata: angolo di sterzata – sinistra/destra 45° 45° Less

Motore

Prestazioni ottimizzate, comprovata affidabilità


Trasmissione

Tecnologia della trasmissione all'avanguardia nel settore


Funzioni automatiche

Facilità d'uso, migliori prestazioni


Sospensioni e freni

Prestazioni e comfort


Cabina

Maggiore produttività con il massimo comfort per l'operatore


Facilità d'uso

Progettata intorno all'operatore


Affidabilità e durata

Strutture e componenti collaudati


Tecnologia Cat CONNECT

Monitorare, gestire e potenziare le attività in cantiere


Facilità di manutenzione

Tempi di utilizzo massimizzati e costi ridotti


Assistenza clienti completa

Il nostro impegno per il vostro successo


Sostenibilità

Rendiamo possibile il progresso sostenibile


Sicurezza

Progettata e incorporata in ogni macchina


730C2 Attrezzatura standard

Climatizzatore con refrigerante R134A

Prese d'aria regolabili

Trasmissione automatica a sei marce avanti e una retromarcia

Motore Cat C13 ACERT

CEM (Clean Emission Module, modulo emissioni pulite) e kit di post-trattamento dello scarico Cat

Telecamera retrovisiva Cat

CMPD (Color Multi-Purpose Display, display multiuso a colori) con controllo della telecamera retrovisiva

Display del cruscotto a cristalli liquidi (LCD, Liquid Crystal Display):
  • Spia di avvertenza, marcia e direzione selezionate, velocità o cambio automatici, consultazione del Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM, Operation and Maintenance Manual), guasto dello sterzo principale, avviso cintura di sicurezza non allacciata, guasto dello sterzo secondario, sistema di sicurezza della macchina (MSS, Machine Security System), fonte di energia dello sterzo secondario inserita, contaore e rallentatore attivo

Differenziali: con dispositivi di bloccaggio automatico longitudinale e trasversale con frizione

Freni sigillati in bagno d'olio a doppio circuito – su tutte le ruote

Impianto elettrico: 24 V, 5 A, convertitore da 24 a 12 V

Comando elettroidraulico del paranco

Finestrini in vetro: anteriore laminato, posteriore e laterale apribile temperati

Protezioni: vetro posteriore, radiatore, basamento motore e assale

Riscaldatore e sbrinatore, con ventola a quattro velocità

Avvisatore acustico: elettrico

Luci: interno cabina, anteriori, di larghezza, laterali, posteriori, due luci di lavoro girevoli, due luci di arresto/di posizione, indicatori di direzione anteriori e posteriori

Il sistema di monitoraggio del funzionamento della macchina comprende:
  • Spia di intervento, pressione dell'olio motore, impianto dello sterzo principale, indicatore di direzione sinistro, fari abbaglianti, temperatura del liquido di raffreddamento, contagiri, freno di stazionamento, livello del combustibile, indicatore di direzione destro, temperatura dell'olio del cambio, impianto frenante, mantenimento della marcia selezionata, comando del paranco, impianto idraulico, sistema di carica, rallentatore, guasto della trasmissione, sistema di controllo della trazione, spia di controllo motore

Specchietti: ampia possibilità di regolazione per una migliore visibilità

Alette parafango: montate sugli archi passaruota e sul cassone con controventi per il trasporto

Product Link: PL 321 o PL 522 a seconda della posizione e del contratto di licenza

Rallentatore: freno di compressione motore

Allarme di retromarcia

Cabina con struttura ROPS/FOPS

Sedile a sospensione pneumatica, completamente regolabile

Sedile imbottito passeggero/istruttore

Sterzo secondario – elettroidraulico

Valvole di campionamento S∙O∙S

Sponda; anteriore, integrata nel cassone prefabbricato

Presa di avviamento elettrico a distanza

Vani portaoggetti: portabicchiere, vano portaoggetti sotto e dietro il sedile, tasca nella portiera, appendiabiti

Parasole

Tre assali e sei ruote motrici

Volante telescopico e inclinabile

Pneumatici, sei 23.5R25, radiali

Due cinture di sicurezza retrattili

Protezioni antimanomissione: tappi dei serbatoi del combustibile, del DEF e dell'olio idraulico con chiave

Tergilavavetro, a due velocità, intermittente (anteriore)

730C2 Attrezzatura a richiesta

Sistema automatico di lubrificazione cuscinetti

Rivestimenti del cassone

Impianto radio stereo Bluetooth

Sistema di monitoraggio del carico utile Caterpillar Production Measurement (CPM)

Liquido di raffreddamento per basse temperature -51 °C (-60 °F)

Accessorio di avviamento a basse temperature

Riscaldatore monoblocco motore

Avviamento ad etere

Cassone riscaldato mediante lo scarico

Riempimento rapido del combustibile

Faro lampeggiante a LED

Cintura di sicurezza a quattro punti

Additivo del combustibile, fluidificante

Sedile riscaldato

Specchietti retrovisori riscaldati motorizzati

Sistema di sicurezza della macchina (MSS)

Product Link PL 321, PL 522, VIMS™ Cellular, VIMS Satellite (ove disponibile)

Luci di lavoro a scarica ad alta intensità (HID) montate sul tetto

Sponda posteriore a forbice

Tergilavavetro a due velocità (posteriore)

Pneumatici larghi 750/65