< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'asfaltatrice AP655F con cingoli in acciaio è una macchina a produzione medio-alta che eccelle nelle applicazioni su piste aeroportuali, strade statali, autostrade e altri cantieri grandi. Offre una buona flottazione, un'eccellente durata e una straordinaria trazione.

Motore

Potenza lorda 205.0 hp 151.0 kW Less
Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1 Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 73.0 gal 278.0 L Less
Serbatoio DEF 5.0 gal 19.1 L Less

Peso

Peso di spedizione - solo vibrofinitrice 34738.0 lb 15757.0 kg Less
Peso operativo - solo vibrofinitrice 35368.0 lb 16043.0 kg Less
Peso operativo - solo rasatore SE50 V 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Peso operativo - solo rasatore SE50 VT 7363.0 lb 3340.0 kg Less
Peso operativo - solo rasatore SE60 V 7495.0 lb 3400.0 kg Less
Peso operativo - solo rasatore SE60 V XW 8973.0 lb 4070.0 kg Less
Peso operativo - solo rasatore SE60 VT XW 9898.0 lb 4490.0 kg Less

Specifiche operative

Gamma di pavimentazione standard - SE50 V, SE50 VT 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") Less
Gamma di pavimentazione standard - SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") Less
Larghezza di pavimentazione massima - SE50 V 21.3 ft 6.5 m Less
Larghezza di pavimentazione massima - SE50 VT 26.3 ft 8.0 m Less
Larghezza di pavimentazione massima - SE60 V 25.0 ft 7.65 m Less
Larghezza di pavimentazione massima - SE60 V XW, SE60 VT XW 33.0 ft 10.0 m Less
Velocità massima di pavimentazione con rasatore a barre compattatrici 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
Velocità massima di pavimentazione con rasatore vibrante 210.0 ft/min 64.0 m/min Less
Massima velocità di marcia 4.0 mph 6.5 km/h Less
Raggio di sterzata interno 1.5 ft 0.5 m Less
Capacità tramoggia 250.0 ft3 7.1 m3 Less
Massima capacità di resa 1433.0 Tonnellate all'ora 1300.0 Tonnellate all'ora Less

Efficiente in termini di consumo di combustibile e silenzioso

Una gestione della potenza efficiente e una modalità Eco avanzata ottimizzano l'efficienza del combustibile e livelli di rumorosità ridotti.


Avviamento rapido

L'esclusivo generatore integrato da 70 kW consente riscaldamento rapido delle piastre di rasatura, opzioni di riscaldamento silenzioso o rapido e facile monitoraggio. Il sistema è progettato per risparmiare tempo e combustibile assicurando la massima affidabilità per l'intera durata della vibrofinitrice. Una diagnostica avanzata mantiene il riscaldamento costante del rasatore, anche in caso di guasto del sensore.


Maggiore controllo

La doppia postazione di guida assicura all'operatore un controllo completo e una buona visibilità sul dumper da entrambi i lati della piattaforma. Il trasferimento della postazione di guida avviene con la semplice pressione di un pulsante per trasferire automaticamente tutte le impostazioni, rendendo estremamente facile il passaggio da un lato all'altro.


Display impermeabili

I display impermeabili garantiscono un'eccellente affidabilità e sono conformi al grado di protezione IP67 per immersione temporanea in acqua. Gli interruttori sono stati testati su 1 milione di cicli senza guasti. I componenti raggruppati consentono, in caso di guasto, un facile accesso per la manutenzione e non richiedono la sostituzione dell'intera console.


Erogazione più efficiente

Le funzioni ad alta produttività includono un'elevata capacità di resa e componenti dell'alimentatore maggiorati che consentono l'azionamento del sistema a una velocità inferiore, limitandone l'usura e riducendo il consumo di combustibile.


Carro con cingoli in acciaio

L'esclusivo carro con cingoli in acciaio garantisce distribuzione uniforme del peso, lunga durata dei componenti ed eccellente flottazione. Lo speciale carrello posteriore a quattro rulli abbinato ai carrelli doppi assicura fluidità di marcia. I componenti dei cingoli sono simili a quelli montati sui trattori cingolati Caterpillar e offrono la massima affidabilità.


Rasatori serie SE

I rasatori della serie SE offrono una nuova tecnologia di riscaldamento, maggiore durata, facilità di regolazione e migliore efficienza. I modelli Serie XW offrono una larghezza massima di pavimentazione di 10,0 m (33 ft) e sono disponibili con barre compattatrici e sistema vibrante o solo con sistema vibrante.


Cat Grade Control

Cat Grade Control è un sistema di guida montato in fabbrica che aiuta a rimuovere le irregolarità della superficie e controlla lo spessore del manto stradale, garantendo maggiore produttività, minori costi di esercizio e maggiore redditività.


AP655F Attrezzatura a richiesta

Opzioni
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Prolunghe per coclea e telaio principale
  • Quadro elettrico ausiliario
  • Zavorra
  • Cat Grade Control
  • Pedali di decelerazione
  • Sistema di lavaggio ecologico
  • Sensore di alimentazione (a ultrasuoni o meccanico)
  • Sterzata in attrito
  • Tettoia rigida
  • Luci HID
  • Dispositivi di livellamento
  • Luci (di lavoro o per circolazione su strada)
  • Prolunghe del telaio principale (a regolazione elettrica o manuale)
  • Rulli oscillanti
  • Grembiale anteriore a chiusura elettrica
  • Product Link
  • Sistema di guida
  • Indicatori punto di aggancio (superiori)
  • Gancio di traino per dumper
  • Generatore
  • Tettoia
  • Kit rapido
  • Sistema di ventilazione
  • Faro rotante
  • Opzioni di pavimentazione ad ampia larghezza di stesa
  • Parabrezza con tettoia rigida

Riferimenti del livellamento
  • Sensore di livellamento trasversale senza contatto
  • Sensore di livellamento trasversale con contatto
  • Livellatore esterno, 9,15 m (30') e 12,2 m (40')
  • Livellatore interno
  • Riferimento di livello mobile
  • Livellatore anteriore-posteriore
  • Raggio a ultrasuoni di calcolo della media
  • Pattino rigido, 9,15 m (30') e 12,2 m (40')

Opzioni per il rasatore
  • Rasatore vibrante SE50 V
  • Rasatore con barre compattatrici SE50 VT
  • Rasatore vibrante SE60 V
  • Rasatore vibrante SE60 V XW
  • Rasatore vibrante con barre compattatrici SE60 VT XW