< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'AP555F è un'asfaltatrice media con cingoli in gomma che eccelle su autostrade, strade urbane e altri siti di lavoro in città. La velocità di marcia elevata, la capacità di flottaggio eccellente e la trazione superiore offrono una straordinaria mobilità.

Specifiche operative

Gamma di pavimentazione standard - SE50 V, SE50 VT 2,55 - 5,0 m (8 ft 4 in - 16 ft 4 in) 2,55 - 5,0 m (8 ft 4 in - 16 ft 4 in) Less
Larghezza di pavimentazione massima - SE50 V 21.3 ft 6.5 m Less
Larghezza di pavimentazione massima - SE50 VT 24.7 ft 7.5 m Less
Velocità massima di pavimentazione con rasatore a barre compattatrici 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
Velocità massima di pavimentazione con rasatore vibrante 210.0 ft/min 64.0 m/min Less
Massima velocità di marcia 7.0 mph 11.0 km/h Less
Raggio di sterzata interno 1.5 ft 0.5 m Less
Capacità tramoggia 219.0 ft3 6.2 m3 Less
Massima capacità di resa 1288.0 Tonnellate all'ora 1168.0 Tonnellate all'ora Less

Motore

Potenza lorda 142.0 hp 106.0 kW Less
Modello motore Cat C4.4 con ACERT Cat C4.4 con ACERT Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 47.0 gal 179.0 L Less
Serbatoio DEF 5.0 gal 19.1 L Less

Pesi

Peso di spedizione - solo vibrofinitrice 30009.0 lb 13609.0 kg Less
Peso operativo - solo vibrofinitrice 30430.0 lb 13800.0 kg Less
Peso operativo - solo rasatore SE50 V 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Peso operativo - solo rasatore SE50 VT 7695.0 lb 3490.0 kg Less

Efficiente in termini di consumo di combustibile e silenzioso

Una gestione della potenza efficiente e una modalità Eco avanzata ottimizzano l'efficienza del combustibile e livelli di rumorosità ridotti.


Avviamento rapido

L'esclusivo generatore integrato da 70 kW consente riscaldamento rapido delle piastre di rasatura, opzioni di riscaldamento silenzioso o rapido e facile monitoraggio. Il sistema è progettato per risparmiare tempo e combustibile assicurando la massima affidabilità per l'intera durata della vibrofinitrice. Una diagnostica avanzata mantiene il riscaldamento costante del rasatore, anche in caso di guasto del sensore.


Maggiore controllo

La doppia postazione di guida assicura all'operatore un controllo completo e una buona visibilità sul dumper da entrambi i lati della piattaforma. Il trasferimento della postazione di guida avviene con la semplice pressione di un pulsante per trasferire automaticamente tutte le impostazioni, rendendo estremamente facile il passaggio da un lato all'altro.


Display impermeabili

I display impermeabili garantiscono un'eccellente affidabilità e sono conformi al grado di protezione IP67 per immersione temporanea in acqua. Gli interruttori sono stati testati su 1 milione di cicli senza guasti. I componenti raggruppati consentono, in caso di guasto, un facile accesso per la manutenzione e non richiedono la sostituzione dell'intera console.


Erogazione più efficiente

Le funzioni ad alta produttività includono un'elevata capacità di resa e componenti dell'alimentatore maggiorati che consentono l'azionamento del sistema a una velocità inferiore, limitandone l'usura e riducendo il consumo di combustibile.


Carro Mobil-trac

Trazione imbattibile e senza necessità di manutenzione in entrambe le opzioni con nastro liscio e nastro tassellato. Il carro Mobil-trac fornisce un eccellente flottaggio, marcia fluida e capacità di raggiungere velocità elevate per una migliore mobilità all'interno del cantiere.


Rasatori serie SE

I rasatori della serie SE offrono una nuova tecnologia di riscaldamento, maggiore durata, facilità di regolazione e migliore efficienza. Il modello SE50 V offre larghezze di pavimentazione di 6,5 m (21,7 ft), mentre il modello SE50 VT può pavimentare fino a 7,5 m (24,7 ft). Il modello SE50 V utilizza piastre di rasatura vibranti, mentre il modello SE50 VT coniuga barre compattatrici e sistema vibrante per rincalzare il materiale sotto le piastre di rasatura.


Cat Grade Control

Cat Grade Control è un sistema di guida montato in fabbrica che aiuta a rimuovere le irregolarità della superficie e controlla lo spessore del manto stradale, garantendo maggiore produttività, minori costi di esercizio e maggiore redditività.


AP555F Attrezzatura a richiesta

Opzioni
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Prolunghe per coclea e telaio principale
  • Quadro elettrico ausiliario
  • Zavorra
  • Cat Grade Control
  • Pedali di decelerazione
  • Sistema di lavaggio ecologico
  • Sensore di alimentazione (a ultrasuoni o meccanico)
  • Sterzata in attrito
  • Tettoia rigida
  • Luci HID
  • Dispositivi di livellamento
  • Luci (di lavoro o per circolazione su strada)
  • Prolunghe del telaio principale (a regolazione elettrica o manuale)
  • Rulli oscillanti
  • Grembiale anteriore a chiusura elettrica
  • Product Link
  • Nastro liscio o tassellato
  • Sistema di guida
  • Indicatori punto di aggancio (superiori)
  • Lama di spianamento proteggicingolo
  • Gancio di traino per dumper
  • Generatore
  • Tettoia
  • Kit rapido
  • Sistema di ventilazione
  • Faro rotante
  • Opzioni di pavimentazione ad ampia larghezza di stesa
  • Parabrezza con tettoia rigida

Riferimenti del livellamento
  • Sensore di livellamento trasversale senza contatto
  • Sensore di livellamento trasversale con contatto
  • Livellatore esterno, 9,15 m (30') e 12,2 m (40')
  • Livellatore interno
  • Riferimento di livello mobile
  • Livellatore anteriore-posteriore
  • Raggio a ultrasuoni di calcolo della media
  • Pattino rigido, 9,15 m (30') e 12,2 m (40')

Opzioni per il rasatore
  • Rasatore vibrante SE50 V
  • Rasatore con barre compattatrici SE50 VT