Asfaltatrice AP355F

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Pesi

Peso del trattore 16094.0 lb 7300.0 kg Less
Peso operativo con SE34 V 18850.0 lb 8550.0 kg Less
Peso operativo con SE34 VT 19246.0 lb 8730.0 kg Less

Specifiche operative

Gamma di pavimentazione standard 1,75-3,42 m (5' 9" - 11' 2") 1,75-3,42 m (5' 9" - 11' 2") Less
Larghezza massima di pavimentazione 15.1 ft 4.6 m Less
Massima velocità di pavimentazione 210.0 ft/min 64.0 m/min Less
Massima velocità di marcia 7.0 mph 11.0 km/h Less

Motore

Potenza lorda 74.8 hp 55.0 kW Less
Modello motore Cat C3.3B Cat C3.3B Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 29.0 gal 110.0 L Less
Serbatoio di lavaggio 6.2 gal 28.0 L Less

Dimensioni

Lunghezza di esercizio 16.5 ft 5047.0 mm Less
Larghezza operativa 10.45 ft 3180.0 mm Less
Altezza di esercizio con tettuccio 11.1 ft 3415.0 mm Less
Lunghezza di trasporto 15.75 ft 4814.0 mm Less
Larghezza di trasporto 6.3 ft 1938.0 mm Less
Altezza di trasporto con tettuccio ritratto 8.6 ft 2645.0 mm Less
Lunghezza di contatto al suolo 8.6 ft 2615.0 mm Less
Altezza di entrata dumper 21.5 in 547.0 mm Less
Larghezza di entrata dumper 10.3 ft 3150.0 mm Less

Apparato propulsore ad alta efficienza

Un motore Cat C3.3B turbocompresso a quattro cilindri eroga una potenza di 55 kW (73,8 hp) mentre un sistema di raffreddamento con erogazione a richiesta ottimizza l'efficienza dei consumi e mantiene bassi i livelli di rumorosità. Il motore è conforme alle norme sulle emissioni locali e mantiene gli appaltatori aggiornati con le tecnologie più moderne.


L'automazione migliora il flusso di materiale

Funzioni quali il riempimento automatico, il controllo delle tramogge a tocco singolo e l'attivazione del sistema di alimentazione tramite un unico interruttore semplificano il funzionamento della macchina e consentono all'operatore di concentrarsi sul lavoro da svolgere.


Comfort e visibilità

Un ambiente di lavoro confortevole contribuisce a ottimizzare l'efficienza dell'operatore. I due sedili insieme a un nuovo profilo della macchina migliorano la visibilità a 360 gradi. Il sistema di raffreddamento con profilo ribassato migliora la visuale sul lato anteriore, mentre il complessivo coclea riprogettato ottimizza la visibilità sull'altezza del materiale davanti al rasatore. Le posizioni di regolazione multiple del sedile, in versione riscaldata a richiesta, garantiscono il massimo comfort durante l'intera giornata di lavoro.


Versatilità

I rasatori con prolunghe idrauliche SE34 V e SE34 VT offrono larghezze di stesa variabili da 1,75 m a 3,42 m (da 5’ 9” a 11’ 1”). La dotazione con prolunghe meccaniche imbullonate consente di raggiungere una larghezza di stesa di 4,6 m (15' 1"). Il riduttore restringe la larghezza di stesa a 700 mm (27,5") per lavori di scavo.


Manutenzione semplificata

L'impianto idraulico è dotato di solenoidi raggruppati e centralizzati. I meccanismi di esclusione manuali semplificano la risoluzione dei problemi, consentendo di escludere i sistemi funzionanti. I grandi sportelli di accesso consentono di condurre ispezioni in modo semplice e rapido. L'impianto elettrico è composto da fili codificati per colore e numerati, protetti da guaine in kevlar, per facilità di identificazione e lunga durata. Per ottenere i massimi tempi di attività della macchina, conoscerne la posizione, ottenere aggiornamenti orari e pianificare i requisiti di manutenzione nei momenti più opportuni, è disponibile il sistema Product Link™.


Asfaltatrice AP355F Attrezzatura standard


Asfaltatrice AP355F Attrezzatura a richiesta