< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello AP655D stabilisce un nuovo standard in termini di prestazioni, comfort dell'operatore, facilità d'uso, mobilità e affidabilità. Eccelle in un'ampia gamma di applicazioni, dai lavori commerciali di routine alle operazioni più impegnative su autostrade.

Pesi

Peso operativo massimo 42252.0 lb 19165.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di pavimentazione standard 2,55–5,0 m (8,17–16,40 piedi) 2,55–5,0 m (8,17–16,40 piedi) Less
Capacità tramoggia 230.0 ft3 6.5 m3 Less
Massima velocità di marcia 9.0 mph 14.5 km/h Less
Larghezza di stesa massima 26.25 ft 8.0 m Less
Larghezza di stesa minima 6.0 ft 1.83 m Less
Altezza di scarico dumper 24.0 in 605.0 mm Less
Larghezza di entrata dumper 10.5 ft 3.2 m Less

Motore

Potenza lorda 174.0 hp 129.0 kW Less
Modello motore Cat C6.6 con ACERT Cat C6.6 con ACERT Less

Dimensioni

Lunghezza con rullo di spinta e rasatore di dimensioni massime 22.3 ft 6.8 m Less
Altezza massima 12.58 ft 3.84 m Less
Larghezza operativa del trattore 10.83 ft 3.31 m Less
Altezza di trasporto 9.58 ft 2.92 m Less
Larghezza di trasporto, tramogge sollevate, sportelli finali del rasatore montati 8.67 ft 2.72 m Less
Larghezza di trasporto, tramogge sollevate, sportelli finali del rasatore smontati 8.17 ft 2.5 m Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 77.0 gal 291.0 L Less

Motore Cat® C6.6 con tecnologia ACERT™

La tecnologia ACERT™ gestisce la combustione grazie a una combinazione di gestione dell'aria, erogazione precisa del combustibile e fasatura accurata al fine di ridurre le emissioni e soddisfare i requisiti delle normative sulle emissioni del motore EPA Tier 3 degli Stati Uniti.


Sistema di gestione dei fumi

Il sistema di ventilazione aspira i fumi dal tunnel del convogliatore e dalla camera della coclea e li rilascia lontano dall'operatore per creare un ambiente di lavoro più confortevole.


Sistema di raffreddamento ad alta capacità

Il sistema di raffreddamento montato sul pianale assicura un ambiente fresco deviando l'aria calda verso la tramoggia, lontano dall'operatore e dal personale a terra.


Comfort operatore, per un ambiente produttivo

Il doppio posto di guida garantisce i migliori standard in termini di comfort, visibilità e semplicità d'uso.


Display Advisor per un funzionamento semplificato

La console dell'operatore sinistra comprende il display Advisor con le sue esclusive funzionalità di assistenza all'operatore.


Carro Mobil-trac™: prestazioni elevate in tutte le applicazioni

Il carro Mobil-trac™ offre una durata superiore e una mobilità, un avanzamento e una trazione senza rivali in un'ampia varietà di condizioni.


Carro con cingoli in acciaio

Il carro con cingoli in acciaio è disponibile come alternativa più economica al carro Mobil-trac.


Sistema di movimentazione materiali indipendente per lavorare a mani libere

Il sistema di movimentazione materiali senza saracinesche di alimentazione consente di lavorare a mani libere, grazie a caratteristiche come i comandi di regolazione del rapporto di velocità e il comando indipendente di ogni coclea e convogliatore.


Potenza e silenziosità assicurate grazie al generatore

Il generatore ad alta capacità è in grado di assicurare la potenza necessaria per il riscaldamento elettrico del rasatore, per le luci ausiliarie e altre attrezzature.


Facilità di manutenzione

Una manutenzione più semplice si traduce in più tempo dedicato alla stesa del manto e meno all'esecuzione degli interventi.


Rasatori di qualità

Le asfaltatrici Cat sono disponibili con rasatori vibranti e/o con barra compattatrice. Per i rasatori vibranti sono disponibili prolunghe montate sul lato anteriore o posteriore. I rasatori assicurano un flusso del materiale uniforme e un'impareggiabile stabilità che si traducono in una stesa liscia di alta qualità.


L'assistenza offerta dai dealer Caterpillar è senza pari nel settore

Caterpillar offre soluzioni e servizi e un supporto h24 in grado di soddisfare le esigenze di tutti i giorni.


AP655D Attrezzatura a richiesta

Opzioni motrice
  • Prolunghe per coclea e telaio principale
  • Quadro elettrico ausiliario
  • Pedali di decelerazione
  • Sterzata in attrito
  • Generatore (azionamento a cinghia o idraulico)
  • Rulli oscillanti
  • Grembiale tramogge a chiusura elettrica
  • Sensore proporzionale a palette
  • Sensore di alimentazione a ultrasuoni
  • Sistema di guida
  • Lama di spianamento proteggicingolo
  • Gancio di traino per dumper
  • Tettoia
  • Kit rapido
  • Sistema di ventilazione
  • Faro rotante
  • Sistema di lavaggio (versione ecocompatibile inclusa)

Comandi e riferimenti del livellamento
  • Livellatore automatico trasversale e longitudinale
  • Sensore di livellamento trasversale senza contatto
  • Sensore di livellamento trasversale con contatto
  • Livellatore esterno, 9,15 m (30') e 12,2 m (40')
  • Livellatore interno
  • Riferimento di livello mobile
  • Livellatore anteriore-posteriore
  • Raggio a ultrasuoni di calcolo della media
  • Pattino rigido, 9,15 m (30') e 12,2 m (40')