< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Guidata da un solo operatore, l'asfaltatrice AP255E soddisfa tutte le esigenze di cantieri piccoli e medi. Guida semplificata con comandi a risposta precisa e immediata. Il modello AP255E è un'asfaltatrice compatta ed estremamente versatile, ideale per i cantieri di piccole dimensioni nei centri urbani. Per marciapiedi, piste ciclabili, parchi giochi, riempimento di fossati e tutti i lavori di manutenzione e riparazione, in cui dimostra tutte le sue notevoli qualità e caratteristiche. Questa asfaltatrice è progettata per operare in spazi ristretti, grazie alle dimensioni compatte e all'eccezionale manovrabilità.

Pesi

Peso operativo massimo 9921.0 lb 4500.0 kg Less
Peso operativo con rasatore 9921.0 lb 4500.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di pavimentazione standard 1.400 mm – 2.600 mm (4,6 – 8,5 piedi) 1.400 mm – 2.600 mm (4,6 – 8,5 piedi) Less
Larghezza di stesa minima 0.5 ft 150.0 mm Less
Larghezza di stesa massima 11.08 ft 3400.0 mm Less
Capacità tramoggia 109.0 ft3 3.1 m3 Less
Raggio di sterzata interno 2.3 ft 0.7 m Less
Velocità massima di pavimentazione con rasatore vibrante 108.0 ft/min 33.0 m/min Less
Massima velocità di marcia 2.0 mph 3.2 km/h Less
Altezza di scarico dumper 23.0 in 0.58 mm Less
Larghezza di entrata dumper 9.8 ft 3.0 m Less

Motore

Potenza lorda 46.0 hp 34.1 kW Less
Cilindrata 135.0 (in3) 2.21 L Less
Modello motore Cat C2.2 Cat C2.2 Less

Dimensioni

Lunghezza di contatto dei cingoli 4.6 ft 1.38 m Less
Altezza totale 8.3 ft 2.5 mm Less
Raggio di sterzata interno 2.3 ft 700.0 mm Less
Lunghezza con rullo di spinta e rasatore di dimensioni massime 13.8 ft 4.2 m Less
Lunghezza con rullo di spinta e rasatore 13.8 ft 4.2 m Less
Altezza massima 8.3 ft 2.5 m Less
Larghezza operativa del trattore 9.83 ft 3.0 m Less
Altezza di trasporto 5.75 ft 1.74 m Less
Larghezza di trasporto, tramogge sollevate, sportelli finali del rasatore montati 5.25 ft 1.6 m Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 17.0 gal 65.0 L Less
Serbatoio dell'olio idraulico 19.28 gal 73.0 L Less
Sistema di raffreddamento 4.49 gal 17.0 L Less

Sistema di trasmissione

Massima velocità di pavimentazione 108.27 ft/min 33.0 m/min Less

Tramoggia

Capacità tramoggia 109.48 ft3 3.1 m3 Less

Carro

Il carro cingolato della macchina, con tasselli in gomma incollati per impieghi gravosi, garantisce un'eccellente stabilità e distribuzione del peso, riducendo al minimo gli effetti negativi di una base irregolare. La tensione del cingolo è garantita da due pistoni con grasso dotati di un sistema ammortizzatore.


Motore Cat® C2.2

L'affidabile motore Cat® C2.2 fornisce tutta la potenza necessaria ed è conforme alle normative sulle emissioni EU Stage IIIB e U.S. Tier 4 Interim.


Rasatore elettrico AS3143

Il rasatore a riscaldamento elettrico è alimentato da un generatore a bordo con controllo della temperatura indipendente nelle quattro sezioni. Tre elementi riscaldanti per ogni sezione del rasatore assicurano un riscaldamento uniforme sull'intera piastra di rasatura.


Sistema di alimentazione dei materiali

Le tramogge ad azionamento idraulico con controllo indipendente semplificano le applicazioni in prossimità di muri o altri oggetti verticali. La miscela di asfalto viene trasportata al rasatore mediante un convogliatore in acciaio per impieghi gravosi e distribuita da due coclee a comando indipendente con senso di rotazione reversibile. Tre sensori automatici di alimentazione del materiale forniscono la quantità di materiale corretta al rasatore. La funzionalità di sollevamento idraulico delle coclee consente di evitare ostacoli e facilita il carico della macchina su un rimorchio e l'assemblaggio del gruppo di riduzione della larghezza di stesa, disponibile a richiesta. La direzione di funzionamento di convogliatore e coclee è reversibile.


Piattaforma dell'operatore

L'operatore guida l'asfaltatrice dalla piattaforma posizionata dietro il rasatore. Il pannello della console è equipaggiato con una serie completa di strumenti che consentono all'operatore di tenere comodamente sotto controllo tutte le funzioni della macchina. La piattaforma operatore è dotata di un rilevatore di presenza operatore che attiva le funzioni della macchina quando l'operatore è al posto di guida.


Facilità di manutenzione

Il modello AP255E assicura un facile accesso a tutti i componenti della macchina che richiedono una manutenzione programmata. Gli ampi sportelli di accesso garantiscono un'ispezione rapida e agevole dei componenti principali.


AP255E Attrezzatura a richiesta

Alimentazione, 110 V o 230 V

Livellatore trasversale e longitudinale

Sensore di alimentazione meccanico

Pacchetto per riduzione larghezza di stesa centrale, da 0,5 m a 1,40 m

Pacchetto per riduzione larghezza di stesa lato destro, da 0,15 m a 1,00 m

Prolunghe meccaniche (imbullonate) per raggiungere una larghezza di stesa di 3,40 m