Asfaltatrice AP300F

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La AP300F è un'asfaltatrice di piccola-media gamma con larghezze di stesa variabili da 1,75 m a 4,0 m (da 5,6 a 11,1 ft), che la rendono ideale per vie urbane, piste ciclabili o aree pedonali, terrapieni e altri lavori di piccola e media entità. Un'opzione di riduzione riduce la larghezza di stesa a 700 mm (27 in) per trincee e altre applicazioni in spazi ristretti. Le funzioni a tecnologia avanzata quali la modalità Eco, il riempimento automatico, l'attivazione del sistema di alimentazione a tocco singolo e la modalità di traslazione automatizzata rendono questa combinazione di asfaltatrice e rasatore estremamente produttiva e versatile per appaltatori grandi e piccoli.

Pesi

Peso del trattore 14550.0 lb 6600.0 kg Less
Peso operativo con rasatore SE34 V 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Peso operativo con rasatore SE34 VT 18078.0 lb 8200.0 kg Less

Specifiche operative

Gamma di pavimentazione standard Da 1,75 m a 3,42 m (da 5,6 ft a 11,1 ft) Da 1,75 m a 3,42 m (da 5,6 ft a 11,1 ft) Less
Larghezza minima di pavimentazione 27.5 in 700.0 mm Less
Larghezza massima di pavimentazione 13.1 ft 4.0 m Less
Massima velocità di pavimentazione 200.0 ft/min 61.0 m/min Less
Massima velocità di marcia 10.0 mph 16.0 km/ora Less

Motore

Potenza lorda 73.8 hp 55.0 kW Less
Modello motore C3.3B C3.3B Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 29.0 gal 110.0 L Less
Serbatoio di irrorazione lavaggio 6.2 gal 28.0 L Less

Dimensioni

Passo 6.45 ft 1950.0 mm Less
Lunghezza di esercizio 16.5 ft 5047.0 mm Less
Larghezza operativa 10.4 ft 3180.0 mm Less
Altezza di esercizio con tettuccio 11.2 ft 3415.0 mm Less
Lunghezza di trasporto 16.4 ft 5029.0 mm Less
Larghezza di trasporto 6.3 ft 1938.0 mm Less
Altezza di trasporto 8.6 ft 2645.0 mm Less
Altezza di entrata dumper 21.5 in 547.0 mm Less
Larghezza di entrata dumper 10.3 ft 3150.0 mm Less

Apparato propulsore ad alta efficienza

Un motore Cat C3.3B turbocompresso a quattro cilindri eroga una potenza di 55 kW (73,8 hp) mentre un sistema di raffreddamento con erogazione a richiesta ottimizza l'efficienza dei consumi e mantiene bassi i livelli di rumorosità. Il motore è conforme alle norme sulle emissioni locali e mantiene gli appaltatori aggiornati con le tecnologie più moderne.


L'automazione migliora il flusso di materiale

Funzioni quali il riempimento automatico, il controllo delle tramogge a tocco singolo e l'attivazione del sistema di alimentazione tramite un unico interruttore semplificano il funzionamento della macchina e consentono all'operatore di concentrarsi sul lavoro da svolgere.


Comfort e visibilità

Un ambiente di lavoro confortevole contribuisce a ottimizzare l'efficienza dell'operatore. I due sedili insieme a un nuovo profilo della macchina migliorano la visibilità a 360 gradi. Il sistema di raffreddamento con profilo ribassato migliora la visuale sul lato anteriore, mentre il complessivo coclea riprogettato ottimizza la visibilità sull'altezza del materiale davanti al rasatore. Le posizioni di regolazione multiple del sedile, in versione riscaldata a richiesta, garantiscono il massimo comfort durante l'intera giornata di lavoro.


Versatilità

I rasatori con prolunghe idrauliche SE34 V e SE34 VT offrono larghezze di stesa variabili da 1,75 m a 3,42 m (da 5’ 9” a 11’ 1”). La dotazione con prolunghe meccaniche imbullonate consente di raggiungere una larghezza di stesa di 4,0 m (13' 1"). Il riduttore restringe la larghezza di stesa a 700 mm (27,5") per lavori di scavo.


Manutenzione semplificata

L'impianto idraulico è dotato di solenoidi raggruppati e centralizzati. I meccanismi di esclusione manuali semplificano la risoluzione dei problemi, consentendo di escludere i sistemi funzionanti. I grandi sportelli di accesso consentono di condurre ispezioni in modo semplice e rapido. L'impianto elettrico è composto da fili codificati per colore e numerati, protetti da guaine in kevlar, per facilità di identificazione e lunga durata. Per ottenere i massimi tempi di attività della macchina, conoscerne la posizione, ottenere aggiornamenti orari e pianificare i requisiti di manutenzione nei momenti più opportuni, è disponibile il sistema Product Link™.


Asfaltatrice AP300F Attrezzatura standard


Asfaltatrice AP300F Attrezzatura a richiesta