AP300D con rasatore AS3173

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Molte caratteristiche integrate assicurano all'asfaltatrice AP300D un'altissima produttività per la pavimentazione di parcheggi, strade urbane, piste ciclabili e percorsi pedonali, trincee e terrapieni stretti e di altri lavori in cantieri di piccole e medie dimensioni. Gli appaltatori apprezzeranno il sistema di trasmissione idrostatico, che assicura raggi di sterzata ridotti, eccellente trazione e alte velocità di marcia, per un'efficiente manovrabilità nel cantiere. Le larghezze di pavimentazione flessibili e il preciso controllo della miscela fornita al rasatore a riscaldamento elettrico sono i fattori chiave dell'altissima produttività di questa macchina.

Pesi

Peso operativo massimo 16314.0 lb 7400.0 kg Less
Peso operativo 16314.0 lb 7400.0 kg Less
Peso del trattore 13889.0 lb 6300.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di pavimentazione standard 1,7 m 1,7 m Less
Velocità massima 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Capacità massima 134.0 ft3 3.8 m3 Less
Larghezza di stesa minima 2.1 ft 650.0 mm Less
Larghezza di stesa massima 13.12 ft 4000.0 mm Less
Gamma di pavimentazione standard 1,7 m 1,7 m Less
Capacità tramoggia 134.0 ft3 3.8 m3 Less
Velocità massima di pavimentazione con rasatore vibrante 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Massima velocità di marcia 10.0 mph 16.0 km/h Less
Larghezza di stesa 10.5 ft 3200.0 mm Less
Larghezza di stesa massima 13.1 ft 4.0 m Less
Larghezza di stesa minima 2.1 ft 0.65 m Less
Altezza di scarico dumper 19.0 in 480.0 mm Less
Larghezza di entrata dumper 9.33 ft 2850.0 m Less

Motore

Potenza lorda 74.4 hp 55.5 kW Less
Modello motore C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Dimensioni

Passo 6.45 ft 1950.0 mm Less
Lunghezza al suolo 15.81 ft 4818.9 mm Less
Lunghezza con rullo di spinta e rasatore 16.0 ft 4.87 m Less
Altezza totale 11.5 ft 3.48 m Less
Larghezza di trasporto (tramogge sollevate) con sportelli finali e rasatore 6.0 ft 1.82 m Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio dell'olio idraulico 22.45 gal 85.0 L Less
Sistema di raffreddamento (totale) 3.96 gal 15.0 L Less

Serbatoio del combustibile

Capacità del serbatoio del combustibile 29.0 gal 110.0 L Less

Manovrabilità ottimale

Per lo spostamento al punto di inizio lavoro successivo, una velocità di traslazione rapida, fino a 16 km/h (10 mph), e un raggio di sterzata esterno ridotto, pari a 1,65 m (5’ 5”), assicurano un'eccellente mobilità per spostamenti rapidi all'interno del cantiere. Per una migliore trazione su terreni cedevoli e duri, il servomeccanismo a richiesta sulle ruote anteriori offre prestazioni straordinarie.


Controllo preciso dei materiali

Il controllo indipendente di ciascuna coclea e di ciascun convogliatore assicura un flusso di materiale uniforme davanti al rasatore. Un sistema a quattro sensori consente all'operatore di ottimizzare l'erogazione della miscela, mentre le coclee e i convogliatori reversibili limitano le fuoriuscite al termine della passata.


Comfort ineguagliabile

Due stazioni operative scorrevoli garantiscono una visibilità panoramica a 360°. I comandi della macchina sono posizionati su un pratico pannello di comando scorrevole. Il tubo di scarico consente l'emissione dei fumi al di sopra del tettuccio. Il tettuccio ripiegabile è disponibile con l'opzione di servocomando meccanico o idraulico, mentre la rumorosità ridotta durante il funzionamento facilita le comunicazioni.


Versatilità del rasatore

Il rasatore con prolunghe idrauliche AS3173 offre larghezze di pavimentazione da 1,7 m a 3,2 m (da 5’ 7” a 10’ 6”). Se dotato di prolunghe meccaniche imbullonate, può raggiungere una larghezza di pavimentazione di 4,0 m (13' 1"). Il riduttore idraulico restringe la larghezza di pavimentazione a 650 mm (26").


Manutenzione semplificata

L'impianto idraulico è dotato di solenoidi raggruppati e centralizzati. I meccanismi di esclusione manuali semplificano la risoluzione dei problemi, consentendo di escludere i sistemi funzionanti. I grandi sportelli di accesso consentono di condurre ispezioni in modo semplice e rapido. L'impianto elettrico è composto da fili codificati per colore e numerati, protetti da guaine in kevlar, per facilità di identificazione e lunga durata. Per ottenere i massimi tempi di attività della macchina, consentirne la localizzazione, ottenere aggiornamenti orari e pianificare i requisiti di manutenzione nei momenti più opportuni, è disponibile il sistema Product Link™.