AP300D con rasatore AS4173

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Molte caratteristiche integrate assicurano all'asfaltatrice AP300D un'altissima produttività per la pavimentazione di parcheggi, strade urbane, piste ciclabili e percorsi pedonali, trincee e terrapieni stretti e di altri lavori in cantieri di piccole e medie dimensioni. Gli appaltatori apprezzeranno il nuovo apparato propulsore ad alta efficienza che assicura raggi di sterzata ridotti, eccellente trazione e alte velocità di marcia, per un'efficiente manovrabilità nel cantiere. Il rasatore AS4173 è dotato di barre compattatrici per una maggiore compattazione dietro il rasatore. Le larghezze di pavimentazione flessibili e le piastre di rasatura riscaldate elettricamente rendono la macchina estremamente produttiva.

Pesi

Peso operativo massimo 17857.0 lb 8100.0 kg Less
Peso operativo 17857.0 lb 8100.0 kg Less
Peso del trattore 13889.0 lb 6300.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di pavimentazione standard 1,75 m 1,75 m Less
Velocità massima 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Capacità massima 134.0 ft3 3.8 m3 Less
Larghezza di stesa minima 2.25 ft 700.0 mm Less
Larghezza di stesa massima 13.2 ft 4000.0 mm Less
Gamma di pavimentazione standard 1,75 m 1,75 m Less
Capacità tramoggia 134.0 ft3 3.8 m3 Less
Velocità massima di pavimentazione con rasatore vibrante 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Massima velocità di marcia 10.0 mph 16.0 km/h Less
Larghezza di stesa 11.2 ft 3420.0 mm Less
Larghezza di stesa massima 13.2 ft 4.0 m Less
Larghezza di stesa minima 2.25 ft 0.7 m Less
Altezza di scarico dumper 19.0 in 480.0 mm Less
Larghezza di entrata dumper 9.33 ft 2850.0 m Less

Motore

Potenza lorda 74.4 hp 55.5 kW Less
Modello motore C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Dimensioni

Passo 6.45 ft 1950.0 mm Less
Lunghezza al suolo 16.0 ft 4870.0 mm Less
Lunghezza con rullo di spinta e rasatore 16.0 ft 4.87 m Less
Altezza totale 11.2 ft 3.34 m Less
Larghezza di trasporto (tramogge sollevate) con sportelli finali e rasatore 6.0 ft 1.82 m Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio dell'olio idraulico 17.6 gal 80.0 L Less
Sistema di raffreddamento (totale) 2.5 gal 11.0 L Less
Capacità del serbatoio del combustibile 29.0 gal 110.0 L Less

Serbatoio del combustibile

Capacità del serbatoio del combustibile 29.0 gal 110.0 L Less

Apparato propulsore ad alta efficienza

Il nuovo sistema propulsore idrostatico sulla AP300D utilizza due pompe di propulsione e motori indipendenti per fornire potenza continua a ciascuna ruota motrice posteriore per assicurare una migliore trazione. La trazione sulle ruote anteriori opzionale offre un'ulteriore potenza di traino in caso di terreni in cattive condizioni.


Controllo preciso dei materiali

Il controllo indipendente di ciascuna coclea e di ciascun convogliatore assicura un flusso di materiale uniforme davanti al rasatore. Un sistema a quattro sensori consente all'operatore di ottimizzare l'erogazione della miscela, mentre le coclee e i convogliatori reversibili limitano le fuoriuscite al termine della passata.


Comfort per l'operatore senza confronti

Due stazioni operative scorrevoli per una migliore visibilità a 360° della tramoggia e dalla camera della coclea. I comandi della macchina sono posizionati su un pratico pannello di comando scorrevole. Il tubo di scarico consente l'emissione dei fumi al di sopra del tettuccio. Sono disponibili due tipi di tettuccio: un tettuccio rigido retrattile ad azionamento idraulico e una capote morbida con ripiegamento manuale o idraulico.


Versatilità per applicazioni di pavimentazione

Il rasatore con prolunghe idrauliche AS4173 offre larghezze di stesa da 1,75 m a 3,42 m (da 5’ 9" a 11’ 2"). Se dotato di prolunghe meccaniche imbullonate, può raggiungere una larghezza di pavimentazione di 4,0 m (13' 1"). Il riduttore idraulico restringe la larghezza di pavimentazione a 700 mm (27,5").


Manutenzione semplificata

L'impianto idraulico è dotato di solenoidi raggruppati e centralizzati. I meccanismi di esclusione manuali semplificano la risoluzione dei problemi, consentendo di escludere i sistemi funzionanti. I grandi sportelli di accesso consentono di condurre ispezioni in modo semplice e rapido. L'impianto elettrico è composto da fili codificati per colore e numerati, protetti da guaine in kevlar, per facilità di identificazione e lunga durata. Per ottenere i massimi tempi di attività della macchina, consentirne la localizzazione, ottenere aggiornamenti orari e pianificare i requisiti di manutenzione nei momenti più opportuni, è disponibile il sistema Product Link™.