< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Caterpillar ha un'esperienza comprovata nel settore delle costruzioni e da 90 anni realizza macchine di altissima qualità, rendendo possibile il progresso e promuovendo cambiamenti positivi e sostenibili in ogni continente. Caterpillar produce da 30 anni la terna di costruzione britannica. Dalla serie A a questa nuova serie F2, produciamo macchine progettate tenendo conto delle esigenze dell'operatore, garantendo affidabilità, potenza e una cabina di alta qualità. Abbiamo coniugato 30 anni di passione, competenze ed esperienze per creare la più aggiornata offerta di terne Caterpillar, la serie F2.

Motore

Potenza - netta 95.0 hp 70.0 kW Less

Motore - Conformità EU Stage IV di serie

Modello Turbo intercooler elettronico C4.4 ACERT Turbo intercooler elettronico C4.4 ACERT Less
Potenza nominale (standard) a 2.200 giri/min - Potenza lorda ISO 14396 101.0 hp 74.5 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min - ISO 9249 95.0 hp 70.0 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min - 80/1269/CEE 95.0 hp 70.0 kW Less
Riserva di coppia (netta) a 1.400 giri/min 46% 46% Less
Coppia massima (a 1.400 giri/min) 323.0 lbf-ft 438.0 N∙m Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrata 268.5 in3 4.4 L Less
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. Less

Pesi

Peso operativo - nominale 21178.0 lb 9606.0 kg Less
Peso operativo - massimo 25353.0 lb 11500.0 kg Less
Peso operativo (massimo) (capacità struttura ROPS) 25353.0 lb 11500.0 kg Less
Controllo dell'assetto 24.3 lb 11.0 kg Less
Climatizzazione 75.0 lb 34.0 kg Less
Benna MP (1,15 m3) - Con forche pieghevoli 2043.7 lb 927.0 kg Less
Benna MP (1,15 m3) - Senza forche pieghevoli 1691.0 lb 767.0 kg Less
Caricatore, IT con QC 804.7 lb 365.0 kg Less
Avambraccio 4,3 m (escluso ft. contrappeso) 438.7 lb 199.0 kg Less
Avambraccio 4,9 m (escluso ft. contrappeso) 780.4 lb 354.0 kg Less
Peso operativo 21178.0 lb 9606.0 kg Less
Contrappeso - Base 253.5 lb 115.0 kg Less
Con perno: raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard: benna del caricatore - GP 0.0 lb 0.0 kg Less
Con perno: raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard: benna del caricatore - MP 0.0 lb 0.0 kg Less
Con perno: raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico: benna del caricatore - GP 0.0 lb 0.0 kg Less
Con perno: raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico: benna del caricatore - MP 0.0 lb 0.0 kg Less
Attacco rapido: raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard: benna del caricatore - GP 253.5 lb 115.0 kg Less
Attacco rapido: raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard: benna del caricatore - MP 253.5 lb 115.0 kg Less
Attacco rapido: raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico: benna del caricatore - GP 253.5 lb 115.0 kg Less
Attacco rapido: raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico: benna del caricatore - MP 253.5 lb 115.0 kg Less

Impianto idraulico

Portata massima della pompa 42.3 Gal/min 163.0 L/min Less
Pressione impianto – Retroescavatore 3626.0 psi 250.0 Bar Less
Pressione impianto – Caricatore 3626.0 psi 250.0 Bar Less
Tipo Centro chiuso Centro chiuso Less
Tipo di pompa Portata variabile, pistone assiale Portata variabile, pistone assiale Less

Sterzo

Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Alesaggio 2.6 in 65.0 mm Less
Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Corsa 4.7 in 120.0 mm Less
Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Diametro stelo 2.6 in 65.0 mm Less
Raggio di sterzata: AWD (ruota interna non frenata) - All'esterno delle ruote anteriori 32.0 ft 9.8 m Less
Raggio di sterzata: AWD (ruota interna non frenata) - All'esterno della benna del caricatore più larga 41.0 ft 12.59 m Less
Tipo Ruote anteriori Ruote anteriori Less
Servosterzo Idrostatico Idrostatico Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 5.8 gal 22.0 L Less
Motore con filtro olio 2.3 gal 8.8 L Less
Assale anteriore (AWD) - alloggiamento centrale 3.7 gal 14.0 L Less
Assale anteriore (AWD) - Trasmissione epicicloidale 0.4 gal 1.7 L Less
Serbatoio del combustibile 42.3 gal 160.0 L Less
Impianto idraulico 25.1 gal 95.0 L Less
Serbatoio idraulico 10.6 gal 40.0 L Less
Assale posteriore - Alloggiamento centrale 4.2 gal 16.0 L Less
Assale posteriore - Trasmissione epicicloidale 0.4 gal 1.7 L Less
Trasmissione (Auto-Shift) - AWD 5.0 gal 19.0 L Less
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.0 gal 19.0 L Less

Trasmissione – Autoshift

Marcia avanti - 1ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marcia avanti - 2ª 6.2 mph 10.0 km/h Less
Marcia avanti - 3ª 7.5 mph 12.0 km/h Less
Marcia avanti - 4ª 12.4 mph 20.0 km/h Less
Marcia avanti - 5ª 16.8 mph 27.0 km/h Less
Marcia avanti - 6ª 24.9 mph 40.0 km/h Less
Retromarcia - 1ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Retromarcia - 2ª 8.1 mph 13.0 km/h Less
Retromarcia - 3ª 16.8 mph 27.0 km/h Less
Nota Velocità di traslazione indicate al massimo numero di giri per una terna a due ruote motrici, dotata di pneumatici posteriori 440/80R28 e motore HRC da 74,5 kW. Velocità di traslazione indicate al massimo numero di giri per una terna a due ruote motrici, dotata di pneumatici posteriori 440/80R28 e motore HRC da 74,5 kW. Less

Trasmissione - Auto-Shift* (dispositivo di blocco)

Marcia avanti - 1ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marcia avanti - 2ª 6.2 mph 10.0 km/h Less
Marcia avanti - 3ª 7.5 mph 12.0 km/h Less
Marcia avanti - 4ª 12.4 mph 20.0 km/h Less
Marcia avanti - 5ª 15.5 mph 25.0 km/h Less
Marcia avanti - 6ª 24.9 mph 40.0 km/h Less
Retromarcia - 1ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Retromarcia - 2ª 8.1 mph 13.0 km/h Less
Retromarcia - 3ª 16.8 mph 27.0 km/h Less
Nota * Autoshift (con dispositivo di blocco) su richiesta. * Autoshift (con dispositivo di blocco) su richiesta. Less
Nota Velocità di traslazione indicate al massimo numero di giri per una terna a due ruote motrici, dotata di pneumatici posteriori 440/80R28 e motore HRC da 74,5 kW. Velocità di traslazione indicate al massimo numero di giri per una terna a due ruote motrici, dotata di pneumatici posteriori 440/80R28 e motore HRC da 74,5 kW. Less

Motore Cat® C4.4 ACERT™ - Standard

Potenza lorda ISO 14396 101.0 hp 74.5 kW Less
Potenza netta ISO 9249 95.0 hp 70.0 kW Less

Motore Cat® C4.4 ACERT™ - A richiesta

Potenza lorda ISO 14396 110.0 hp 82.0 kW Less
Potenza netta ISO 9249 104.0 hp 77.6 kW Less

Assali - Trazione integrale (AWD, All Wheel Drive)

Caratteristiche Assale posteriore per impieghi gravosi, con freni a regolazione automatica, blocco del differenziale e riduttori finali. Assale posteriore per impieghi gravosi, con freni a regolazione automatica, blocco del differenziale e riduttori finali. Less
Caratteristiche La trazione integrale si inserisce tramite un interruttore sul cruscotto o con il pedale del freno nella fase di frenatura di tutte le ruote. La trazione integrale si inserisce tramite un interruttore sul cruscotto o con il pedale del freno nella fase di frenatura di tutte le ruote. Less
Caratteristiche La trazione integrale può essere inserita durante il movimento, in presenza di carico, in qualsiasi marcia avanti e retromarcia. La trazione integrale può essere inserita durante il movimento, in presenza di carico, in qualsiasi marcia avanti e retromarcia. Less
Caratteristiche La trazione integrale dispone di riduttori finali esterni, per una più facile manutenzione. La trazione integrale dispone di riduttori finali esterni, per una più facile manutenzione. Less
Caratteristiche L'assale anteriore della trazione integrale è oscillante, lubrificato e sigillato in maniera permanente e non richiede alcuna manutenzione giornaliera. L'assale anteriore della trazione integrale è oscillante, lubrificato e sigillato in maniera permanente e non richiede alcuna manutenzione giornaliera. Less
Caratteristiche La trazione integrale è inoltre caratterizzata da un cilindro di sterzata a doppio effetto con un angolo di sterzata di 52° per assicurare la massima manovrabilità. La trazione integrale è inoltre caratterizzata da un cilindro di sterzata a doppio effetto con un angolo di sterzata di 52° per assicurare la massima manovrabilità. Less

Freni

Tipo A dischi multipli idraulici, interamente sigillati, con servofreno. A dischi multipli idraulici, interamente sigillati, con servofreno. Less
Caratteristiche Dischi multipli in kevlar in bagno d'olio ad azionamento idraulico sull'albero di entrata del riduttore finale. Dischi multipli in kevlar in bagno d'olio ad azionamento idraulico sull'albero di entrata del riduttore finale. Less
Caratteristiche Completamente chiusi e sigillati. Completamente chiusi e sigillati. Less
Caratteristiche A regolazione automatica. A regolazione automatica. Less
Caratteristiche I due pedali di comando dei freni con servofreno possono essere bloccati insieme per la circolazione su strada. I due pedali di comando dei freni con servofreno possono essere bloccati insieme per la circolazione su strada. Less
Caratteristiche I freni di stazionamento e di emergenza sono indipendenti dal sistema frenante di servizio. I freni di stazionamento e di emergenza sono indipendenti dal sistema frenante di servizio. Less
Caratteristiche Il freno di stazionamento è azionato meccanicamente tramite una leva manuale sulla console lato destro. Il freno di stazionamento è azionato meccanicamente tramite una leva manuale sulla console lato destro. Less
Caratteristiche Conforme agli standard ISO 3450:1996. Conforme agli standard ISO 3450:1996. Less

Profondità di scavo del retroescavatore

Profondità di scavo, massima SAE: avambraccio standard 14.21 ft 4331.0 mm Less
Profondità di scavo, massima SAE: avambraccio telescopico ritratto - 4,26 m 14.22 ft 4335.0 mm Less
Profondità di scavo, massima SAE: avambraccio telescopico esteso - 4,26 m 17.43 ft 5312.0 mm Less
Profondità di scavo, massima SAE: avambraccio telescopico ritratto - 4,87 m 15.37 ft 4686.0 mm Less
Profondità di scavo, massima SAE: avambraccio telescopico esteso - 4,87 m 18.72 ft 5707.0 mm Less

Motore - Conformità EU Stage IV a richiesta

Modello Turbo intercooler elettronico C4.4 ACERT Turbo intercooler elettronico C4.4 ACERT Less
Potenza nominale (standard) a 2.200 giri/min - Potenza lorda ISO 14396 112.0 hp 82.0 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min - ISO 9249 106.0 hp 77.6 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min - 80/1269/CEE 106.0 hp 77.6 kW Less
Riserva di coppia (netta) a 1.400 giri/min 32% 32% Less
Coppia massima (a 1.400 giri/min) 323.0 lbf-ft 438.0 N∙m Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrata 268.5 in3 4.4 L Less
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. Less

Livello di rumorosità

Interno cabina 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less
Esterno cabina 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less

Valori nominali degli assali

Assale anteriore, AWD - Statico 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Assale anteriore, AWD - Dinamico 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Assale posteriore - Statico 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Assale posteriore - Dinamico 20252.0 lb 9186.0 kg Less

Cabina operatore

Vedere e non sentire


Apparato propulsore

Potente, collaudato ed efficiente


Idraulica

Prestazioni impareggiabili


Caricatore a sollevamento parallelo

Raggiungimento di nuove altezze


Retroescavatore

Costruito appositamente per l'attività da svolgere


Attrezzature

La soluzione ideale per ogni lavoro


Facilità di manutenzione

Meno tempo per la manutenzione, più tempo per lavorare


Assistenza clienti

Rete di assistenza clienti impareggiabile


444F2 Attrezzatura standard

Cabina con struttura ROPS e FOPS
  • Cabina, Standard

Pneumatici/sterzo/freni
  • Trazione integrale
  • Sistema a 4 ruote sterzanti
  • Dispositivo di bloccaggio completo dei differenziali
  • Freni potenziati con servofreno (a due pedali)
  • Pneumatici 24 pollici

Motore/trasmissione
  • Batteria 750 CCA, esente da manutenzione (standard)
  • Radiatore incernierato per una facile rimozione dei detriti
  • Minimo automatico
  • Modalità ECO
  • Motore da 74,5 kW (101 hp) Cat C4.4 ACERT
  • Connettore per avviamento di emergenza
  • Dispositivo di disinserimento trasmissione
  • Trasmissione automatica a 6 velocità

Ingresso
  • Comandi, joystick servoassistiti
  • Selezione della configurazione (ISO/SAE)
  • Servosterzo idrostatico

Altre attrezzature
  • Vano portaoggetti per utensili
  • Ancoraggi per il trasporto

Protezioni
  • Sostegno di sicurezza del caricatore

Braccio, avambracci e leverismi - Retroescavatore
  • Avambraccio, standard (4,3 m)
  • Bloccaggio per il trasporto, rotazione
  • Bloccaggio per il trasporto, braccio

Idraulica
  • Pompa idraulica (163 L/min)
  • Flussi ausiliari programmabili
  • Bloccaggio dello spostamento laterale (elettroidraulico)
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico

Idraulica - Caricatore
  • Disinnesto automatico del caricatore, flottaggio
  • Disinnesto automatico del caricatore, ritorno alla posizione di scavo
  • Sollevamento parallelo

Impianto elettrico
  • Allarme retromarcia
  • Allarme dello stabilizzatore

Cabina standard
  • Presa faro rotante (×2)
  • Pedali dei freni azionabili indipendentemente e interbloccati
  • Riscaldamento cabina
  • Luce interna in cabina
  • Portabicchieri (×2)
  • Pulsante del dispositivo di bloccaggio dei differenziali sul comando del caricatore
  • Funzioni F/N/R (F/N/R - Marcia avanti /folle/retromarcia) sul comando del caricatore
  • Finestrini anteriori e posteriori apribili
  • Fari anteriori (può variare in base all'area geografica)
  • Parasole forato sull'intera lunghezza
  • Luci di lavoro completamente regolabili (×8)
  • Pannello indicatori con display LCD
  • Avvisatore acustico, anteriore
  • Avvisatore acustico, joystick
  • Avvisatore acustico, posteriore
  • Protezione antivandalismo per il quadro strumenti
  • Presa elettrica interna (2)
  • Funzione di riduzione marcia sul comando del caricatore
  • Console portaoggetti lato sinistro
  • Console di comando retroescavatore variabili all'infinito (solo regolazione longitudinale)
  • Luci posteriori (LED)
  • Tappetino rimovibile
  • Fermo di sicurezza, idraulica
  • Fermo di sicurezza, trasmissione
  • Sedile, in tessuto
  • Indicatori di direzione a spegnimento automatico
  • Colonna dello sterzo, inclinazione
  • Dispositivo di disinserimento trasmissione sul comando del caricatore
  • Acceleratore, a pedale
  • Acceleratore, manuale
  • Tergicristalli anteriore e posteriore

Cabina Deluxe
  • Comando del ricircolo dell'aria
  • Stabilizzatori Auto-up
  • Presa faro rotante (×2)
  • Pedali dei freni azionabili indipendentemente e interbloccati
  • Riscaldamento cabina
  • Luce interna in cabina
  • Luce interna in cabina (di cortesia)
  • Portabicchieri (×2)
  • Pulsante del dispositivo di bloccaggio dei differenziali sul comando del caricatore
  • Funzioni F/N/R (F/N/R - Marcia avanti /folle/retromarcia) sul comando del caricatore
  • Finestrini anteriori e posteriori apribili
  • Fari anteriori (può variare in base all'area geografica)
  • Parasole forato sull'intera lunghezza
  • Luci di lavoro completamente regolabili (×8)
  • Pannello indicatori con display LCD
  • Avvisatore acustico, anteriore
  • Avvisatore acustico, joystick
  • Avvisatore acustico, posteriore
  • Protezione antivandalismo per il quadro strumenti
  • Presa elettrica interna (2)
  • Funzione di riduzione marcia sul comando del caricatore
  • Console portaoggetti lato sinistro
  • Console di comando retroescavatore variabili all'infinito (regolazione longitudinale e laterale)
  • Luci posteriori (LED)
  • Tappetino rimovibile
  • Fermo di sicurezza, idraulica
  • Fermo di sicurezza, trasmissione
  • Sedile, Deluxe in tessuto
  • Indicatori di direzione a spegnimento automatico
  • Colonna dello sterzo, regolazione telescopica e di inclinazione
  • Dispositivo di disinserimento trasmissione sul comando del caricatore
  • Acceleratore, a pedale
  • Acceleratore, manuale
  • Tergicristalli anteriore e posteriore

444F2 Attrezzatura a richiesta

Cabina con struttura ROPS e FOPS
  • Cabina, Deluxe

Pneumatici/sterzo/freni
  • Pneumatici 28 pollici

Motore/trasmissione
  • Batteria 750 CCA, esente da manutenzione (impieghi gravosi)
  • Motore da 82 kW (112 hp) Cat C4.4 ACERT
  • Riscaldatore blocco motore
  • Trasmissione automatica a 6 velocità (con dispositivo di blocco coppia)

Altre attrezzature
  • Contrappeso, 115 kg
  • Parafanghi anteriori
  • Cuscinetti da strada, stabilizzatori

Protezioni
  • Protezione, denti (GP/MP)
  • Protezione, albero di trasmissione
  • Protezione, luci posteriori
  • Kit per la movimentazione di oggetti

Attrezzature installate sul campo
  • Spostamento laterale motorizzato (PSS)

Braccio, avambracci e leverismi - Retroescavatore
  • Attacco rapido, idraulico
  • Attacco rapido, meccanico
  • Avambraccio, telescopico (4,3 m)
  • Avambraccio, telescopico (4,9 m)

Braccio, avambracci e leverismi - Caricatore
  • Tagliente del caricatore (2 pezzi)
  • Attacco rapido, idraulico

Idraulica
  • Attacchi rapidi idraulici (ruotare per collegare)

Idraulica - Retroescavatore
  • Tubazioni idrauliche, 1 via
  • Tubazioni idrauliche, 2 vie
  • Impianto idraulico a flusso continuo

Idraulica - Caricatore
  • Controllo dell'assetto automatico

Impianto elettrico
  • Product Link, cellulare
  • Product Link, satellite
  • Faro rotante, stroboscopico
  • Faro rotante

Cabina standard
  • Climatizzazione
  • Ventilatore
  • Autoradio, versione base
  • Autoradio, versione premium
  • Sedile, Deluxe in tessuto riscaldato
  • Tastiera di sicurezza

Cabina Deluxe
  • Climatizzazione
  • Ventilatore
  • Autoradio, versione base
  • Autoradio, versione premium
  • Sedile, Deluxe in tessuto riscaldato
  • Tastiera di sicurezza