< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La fresatrice a freddo PM622 è una macchina ad alta produttività e manovrabilità per semicorsie che esegue una rimozione controllata e in profondità delle pavimentazioni in asfalto e calcestruzzo in un'unica passata.

Pesi

Peso operativo 74580.0 lb 33900.0 kg Less
Peso di trasporto 66140.0 lb 30000.0 kg Less

Dimensioni

Larghezza operativa 9.15 ft 2.79 m Less
Distanza dumper massima 15.95 ft 4.86 m Less
Lunghezza di esercizio, convogliatore sollevato 47.62 ft 14.52 m Less
Altezza al tettuccio 13.29 ft 4.05 m Less
Lunghezza di trasporto 40.79 ft 12.43 m Less
Larghezza di trasporto 8.83 ft 2.7 m Less
Altezza di trasporto 9.84 ft 3.0 m Less
Rotazione del convogliatore 60 gradi dal centro 60 gradi dal centro Less
Raggio di taglio minimo a sinistra 6.56 ft 2.0 m Less
Raggio di taglio minimo a destra 5.91 ft 1.8 m Less

Apparato propulsore

Motore Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Potenza nominale 630.0 hp 470.0 kW Less
Emissioni globali Tier 4 Final / Stage IV Tier 4 Final / Stage IV Less
Massima velocità di fresatura 328.0 ft/min 100.0 m/min Less
Massima velocità di marcia 3.7 mph 5.9 km/h Less

Sistema di taglio

Larghezza di fresatura 88.0 in 2235.0 mm Less
Massima profondità di fresatura 13.0 in 330.0 mm Less
Numero di punte 193 193 Less
Velocità del rotore 100 / 109 / 118 giri/min 100 / 109 / 118 giri/min Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 288.1 gal 1108.0 L Less
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 12.2 gal 47.0 L Less
Sistema di raffreddamento 22.1 gal 85.0 L Less
Olio motore 16.9 gal 65.0 L Less
Serbatoio idraulico 29.4 gal 113.0 L Less
Serbatoio del sistema di irrorazione dell'acqua 898.0 gal 3400.0 L Less

Funzionamento semplice

Il PM622 è semplice e intuitivo da utilizzare.


Cabina operatore confortevole

Un operatore a proprio agio è concentrato e responsabile e garantisce massima produttività con elevata precisione.


Versatilità e produttività

Elevata capacità con miglioramenti a richiesta per aumentare la produttività.


Progettato per una manutenzione facile

La macchina è stata progettata per una manutenzione facile, per ridurre i tempi e i costi di manutenzione e assistenza.


PM622 Attrezzatura a richiesta

Cat Grade Control

Tettuccio parasole motorizzato
  • Parabrezza per tettuccio motorizzato

Punte diamantate Cat

Ulteriore display LCD touchscreen

Product Link, configurazioni aggiuntive

Sistema di irrorazione dell'acqua aggiuntivo

Pattino di calcolo della media integrato

Dispositivo di rotazione del rotore

Sistema di abbattimento polveri

Telecamera remota, convogliatore di carico

Telecamera remota, posteriore

Telecamera remota, base magnetica

Sedili con sospensioni

Vassoi per conservazione punte

Sistema di lavaggio ad alta pressione

Pompa di rifornimento serbatoio dell'acqua

Pompa di mandata del combustibile

Faro rotante, fisso

Faro rotante, base magnetica

Assistenza per la messa in servizio