PM102 - Gommato

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il nuovo modello PM102 con carro gommato coniuga capacità produttive avanzate, prestazioni ottimizzate e manutenzione semplificata per applicazioni di fresatura gravose ad alta produttività.

Pesi

Peso operativo con serbatoio dell'acqua pieno 37705.0 lb 17100.0 kg Less
Peso di spedizione con serbatoio dell'acqua vuoto 36160.0 lb 16400.0 kg Less

Specifiche operative

Raggio di sterzata interno 6.6 ft 2.1 m Less
Massima velocità di marcia 3.9 mph 6.4 km/h Less
Velocità di funzionamento 89.0 ft/min 27.0 m/min Less

Motore

Modello motore C7 con ACERT C7 con ACERT Less
Potenza lorda 225.0 hp 168.0 kW Less

Dimensioni

Lunghezza di esercizio (convogliatore in alto) 35.08 ft 10.7 m Less
Larghezza operativa 6.5 ft 2.0 m Less
Altezza di esercizio massima 11.17 ft 3.4 m Less
Altezza di esercizio minima 7.67 ft 2.38 m Less
Distanza dumper massima 15.58 ft 4.8 m Less
Lunghezza di spedizione - macchina base 17.42 ft 5.33 m Less
Peso massimo di spedizione 10.08 ft 3.1 m Less
Larghezza di spedizione 7.75 ft 2.4 m Less
Lunghezza di spedizione - con convogliatore ripiegato 27.67 ft 8.5 m Less

Gruppo rotore

Larghezza di taglio 40.0 in 1000.0 mm Less
Profondità di taglio massima 12.0 in 305.0 mm Less
Numero di utensili da taglio 97 97 Less

Sistema convogliatore

Velocità del convogliatore 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Larghezza del convogliatore 21.6 in 550.0 mm Less
Lunghezza del convogliatore di scarico 20.5 ft 6.3 m Less
Larghezza del convogliatore di scarico 23.6 in 600.0 mm Less
Velocità massima del convogliatore di scarico 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Oscillazione del convogliatore di scarico (dal centro) 41.0 Gradi 41.0 Gradi Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 105.0 gal 400.0 L Less
Sistema di irrorazione dell'acqua 280.0 gal 1060.0 L Less

Motore Cat® C7 con tecnologia ACERT

Il motore Cat® C7 con tecnologia ACERT combina sistemi collaudati con tecnologie innovative per erogare con precisione il combustibile nella camera di combustione. Potente ed efficiente, il C7 è conforme alle normative sulle emissioni US Tier 3 ed EU Stage IIIa.


Impianto di propulsione

Trasmissione idrostatica con flusso idraulico fornito da una pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile. I motori di trasmissione a doppia cilindrata su ciascun cingolo assicurano uno sforzo di trazione bilanciato.


Carro gommato

Le ruote consentono velocità di traslazione maggiori, che riducono i tempi di riposizionamento della macchina.


Trasmissione del rotore

Fornisce la potenza massima disponibile a ciascun utensile da taglio.


Rotore

Progettato per una produttività elevata e una lunga vita utile. Portautensili conici a disinserimento rapido per una rapida e facile sostituzione degli utensili.


Convogliatore di raccolta principale

Il nastro trasportatore di raccolta svuota con efficienza e in tempi rapidi la scatola del tagliente. Sistema di irrorazione dell'acqua per lubrificazione, raffreddamento e riduzione della polvere.


Convogliatore a caricamento anteriore ripiegabile

L'elevata capacità e versatilità contribuiscono alla migliore produttività in cantiere. Il convogliatore può essere ripiegato per ridurre le dimensioni della macchina durante il trasporto.


Cabina operatore

Progettata ai fini dell'efficienza, della produttività e della semplicità di funzionamento. I comandi a portata di mano riducono al minimo la fatica dell'operatore.


Funzione di taglio a filo

La funzione di taglio a filo con comando idraulico del cingolo posteriore destro consente di utilizzare la PM102 accanto al cordolo di un marciapiede, a una parete o a un guard rail.


Cingolo posteriore destro sterzante

Ottima movimentazione della macchina all'insegna del controllo preciso e della produttività.


Livellatore automatico trasversale e longitudinale a richiesta

Il livellatore longitudinale a richiesta consente un controllo preciso del rotore a una determinata profondità di taglio. Il sistema può essere configurato per controllare il livellamento longitudinale o la pendenza trasversale.


Affidabilità e facilità di manutenzione

L'affidabilità e la facilità di manutenzione sono comuni a tutte le macchine Cat. Queste importanti caratteristiche garantiscono la redditività dell'investimento effettuato.


PM102 - Gommato Attrezzatura a richiesta

Sistema automatico di livellamento trasversale e longitudinale

Tettuccio ad azionamento idraulico

Sistema di lavaggio ad alta pressione

Pompa di rifornimento del serbatoio dell'acqua ad alta capacità

Gruppo luci di circolazione su strada