< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La pala cingolata compatta Cat® 239D con leverismo a sollevamento radiale offre un ottimo sbraccio a mezza altezza ed eccellenti prestazioni di scavo con una potenza eccezionale alla barra di traino. Il sistema a carro standard sospeso garantisce livelli eccellenti di trazione, flottazione, stabilità e velocità per lavorare in una vasta gamma di applicazioni e condizioni del terreno.

Motore

Modello motore Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Potenza netta 65.8 hp 49.1 kW Less
Potenza lorda SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW Less
Potenza netta SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW Less
Cilindrata 134.3 in3 2.2 B Less
Alesaggio 3.3 in 84.0 mm Less
Corsa 3.9 in 100.0 mm Less
Potenza netta ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW Less
Coppia massima a 1.500 giri/min SAE J1995 153.0 lbf-ft 208.0 N·m Less

Pesi

Peso operativo 7289.0 lb 3306.0 kg Less

Specifiche operative

Carico di ribaltamento 4100.0 lb 1860.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di inclinazione 3969.0 lb 1801.0 kg Less
Capacità operativa nominale: 50% del carico di ribaltamento 2050.0 lb 930.0 kg Less
Capacità operativa nominale: 35% del carico di ribaltamento 1435.0 lb 651.0 kg Less
Capacità operativa nominale: 50% del carico di ribaltamento 2050.0 lb 930.0 kg Less
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 2250.0 lb 1021.0 kg Less
Superficie di contatto al suolo (cingolo da 320 mm/12,6 in) 1373.0 in2 0.89 m2 Less
Superficie di contatto al suolo (cingolo da 400 mm/15,7 poll.) 1716.0 in2 1.11 m2 Less
Pressione al suolo (cingolo da 320 mm/12,6 in) 5.3 psi 36.6 kPa Less
Pressione al suolo (cingolo da 400 mm/15,7 poll.) 4.4 psi 30.3 kPa Less

Dimensioni

Lunghezza del cingolo a terra 54.5 in 1384.0 mm Less
Lunghezza totale dei cingoli 71.2 in 1808.0 mm Less
Altezza alla sommità della cabina 80.1 in 2034.0 mm Less
Distanza libera da terra 7.7 in 195.0 mm Less
Angolo di partenza 34,5° 34,5° Less
Angolo massimo di scarico 50,3° 50,3° Less
Lunghezza senza benna 99.3 in 2522.0 mm Less
Lunghezza con benna al suolo 127.3 in 3234.0 mm Less
Altezza totale massima 143.5 in 3645.0 mm Less
Altezza perno benna al massimo sollevamento 111.2 in 2825.0 mm Less
Altezza perno benna in posizione di trasporto 8.6 in 218.0 mm Less
Sbraccio al massimo sollevamento e scarico 22.2 in 563.0 mm Less
Gioco al massimo sollevamento e scarico 81.0 in 2057.0 mm Less
Larghezza veicolo (cingoli da 320 mm/12,6 in) 66.0 in 1676.0 mm Less
Larghezza del veicolo (cingoli da 400 mm/15,7 poll.) 69.1 in 1756.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro al lato posteriore macchina 57.4 in 1458.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 45.6 in 1159.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro alla benna 81.5 in 2069.0 mm Less
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 53.4 in 1356.0 mm Less
Angolo di richiamo benna alla massima altezza 85,5° 85,5° Less

Impianto idraulico

Flusso idraulico - Standard: pressione idraulica della pala 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Flusso idraulico - Standard: flusso idraulico della pala 18.0 Gal/min 69.0 L/min Less
Flusso idraulico - Standard: potenza idraulica (calcolata) 35.5 hp 26.5 kW Less
Flusso idraulico - Alta portata: pressione idraulica pala 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Flusso idraulico - Alta portata: flusso idraulico pala 26.0 Gal/min 99.0 L/min Less
Flusso idraulico - Alta portata: potenza idraulica (calcolata) 50.9 hp 38.0 kW Less

Cabina

Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I Less
Struttura FOPS Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II Less

Trasmissione

Velocità di marcia (avanti e retromarcia) 7.0 mph 11.2 km/h Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 3.2 gal 12.0 B Less
Basamento motore 2.6 gal 10.0 B Less
Serbatoio del combustibile 15.1 gal 57.0 B Less
Impianto idraulico 11.9 gal 45.0 B Less
Serbatoio idraulico 9.0 gal 34.0 B Less

Cabina confortevole

La cabina sigillata e pressurizzata, la migliore del settore, disponibile su richiesta, offre un ambiente operativo più pulito e silenzioso con un'eccellente visibilità sull'attrezzatura. Il sedile a sospensione pneumatica, riscaldato, con schienale alto e comandi joystick regolabili rende la serie D il non plus ultra del comfort.


Visualizzazione avanzata

Massima funzionalità della macchina e massimo controllo grazie al display avanzato opzionale, che consente di regolare sul video la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo del riduttore. È inoltre disponibile una funzionalità multilingue con configurazioni personalizzabili, sistema di sicurezza e telecamera retrovisiva.


Elevate prestazioni

L'apparato propulsore ad alte prestazioni assicura il massimo livello di prestazioni e produttività grazie al sistema di gestione elettronica della coppia e a un esclusivo acceleratore elettronico a mano e a pedale con funzione di decelerazione a pedale. È disponibile un impianto idraulico a flusso elevato per le applicazioni che richiedono le massime prestazioni dalle attrezzature idrauliche. Il motore Cat C2.2 a controllo elettronico offre elevati valori di potenza e coppia, nel rispetto degli EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB). Il sistema di "livellamento intelligente" Cat (ILEV) offre la tecnologia leader del settore, integrazione e caratteristiche opzionali, quali il doppio autolivellamento elettronico, il ripristino scavo dell'attrezzatura e il posizionatore attrezzatura.


Carro a sospensione

La sospensione a barre di torsione completamente indipendenti, disponibile di serie, unita al sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità consente alla macchina di operare con più efficienza sui terreni accidentati, migliorando la ritenuta del materiale, il comfort dell'operatore e la produttività. Gamma di applicazioni ulteriormente ampliata grazie ai cingoli opzionali con battistrada largo a scolpiture trasversali che garantiscono migliore trazione sulla neve, maggiore flottazione e minore impatto al suolo.


Straordinaria versatilità

Grazie all'ampia gamma di attrezzature ad alte prestazioni CAT Work Tools abbinabili, la pala cingolata compatta Cat è la macchina più versatile a disposizione dei cantieri.


Manutenzione semplice

L'accesso da terra a tutti i punti di manutenzione ordinaria e giornaliera contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina e ad aumentare la produttività.


239D Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 80 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Illuminazione: quadranti retroilluminati, due luci posteriori, due luci alogene anteriori e posteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 880 CCA

CABINA
  • Indicatori: livello combustibile, contaore
  • Spie di allarme operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE
  • Motore turbo diesel Cat C2.2 conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IIIB
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)/radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica a una velocità
  • Sospensione - barre di torsione indipendenti (4)

ALTRO
  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo di lunga durata, -36 °C (-33 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Impianto idraulico ausiliario a flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA
  • Impianto idraulico standard o a flusso elevato
  • Attacco rapido, meccanico o elettrico
  • Cintura di sicurezza, 50 mm (2 in) o 75 mm (3 in)
  • Kit di predisposizione UE (solo Europa)
  • Cingolo in gomma armato in acciaio - 320 mm (12,6 in) con battistrada a tasselli o 400 mm (15,7 in) con battistrada a scolpiture trasversali
  • Ruota folle anteriore a doppia flangia/ruota folle posteriore a flangia singola
  • ALLESTIMENTI PERFORMANCE:
    • Allestimento Performance H1: impianto idraulico a flusso standard (non autolivellante)
    • Allestimento Performance H2: impianto idraulico a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    • Allestimento Performance H3: impianto idraulico a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTI COMFORT:
    • Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o sportello)
    • Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) (senza riscaldatore o sportello)
    • Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)
    • Struttura ROPS chiusa con A/C (C3): C2 + climatizzatore

239D Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURA A RICHIESTA
  • Comandi manuali/a pedale
  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Vernice personalizzata
  • Product Link™, cellulare
  • Controllo dell'assetto
  • Display avanzato: schermo LCD a colori da 5 poll., sistema di sicurezza multi-operatore avanzato, regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo del riduttore, predisposizione per telecamera retrovisiva
  • Display avanzato: telecamera retrovisiva inclusa (attrezzatura standard solo per l'Europa)
  • Sistema di ritorno all'angolo di scavo e posizionatore dell'attrezzatura
  • Radio Bluetooth con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)