< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La pala Multi Terrain Cat® 297D2, con sollevamento verticale, offre un ampio sbraccio e un'altezza di sollevamento adeguata per caricare il dumper in modo semplice e veloce. Il sistema a carro sospeso standard garantisce livelli eccellenti di trazione, flottazione, stabilità, velocità e qualità di guida con pressione a terra molto bassa e impatto al suolo minimo in una vasta gamma di condizioni del terreno.

Motore

Modello motore Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Potenza netta 95.0 hp 71.0 kW Less
Potenza lorda SAE J1995 98.0 hp 73.0 kW Less
Potenza netta SAE 1349 95.0 hp 71.0 kW Less
Cilindrata 232.0 in3 3.8 B Less
Alesaggio 3.9 in 100.0 mm Less
Corsa 4.7 in 120.0 mm Less
Potenza netta ISO 9249 95.0 hp 71.0 kW Less
Coppia massima a 1.500 giri/min SAE J1995 246.0 lbf-ft 334.0 N·m Less

Pesi

Peso operativo 10692.0 lb 4850.0 kg Less

Specifiche operative

Capacità operativa nominale: 50% del carico di ribaltamento 4700.0 lb 2132.0 kg Less
Superficie di contatto al suolo 2561.0 in2 1.65 m2 Less
Pressione a terra 4.2 psi 28.8 kPa Less
Carico di ribaltamento 9400.0 lb 4264.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di inclinazione 7468.0 lb 3387.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di sollevamento 6072.0 lb 2754.0 kg Less
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 4960.0 lb 2250.0 kg Less
Capacità operativa nominale: 35% del carico di ribaltamento 3290.0 lb 1492.0 kg Less
Capacità operativa nominale: 50% del carico di ribaltamento 4700.0 lb 2132.0 kg Less

Dimensioni

Lunghezza del cingolo a terra 71.1 in 1807.0 mm Less
Lunghezza totale dei cingoli 90.0 in 2286.0 mm Less
Altezza alla sommità della cabina 83.2 in 2114.0 mm Less
Larghezza veicolo 78.1 in 1984.0 mm Less
Distanza libera da terra 8.8 in 223.0 mm Less
Angolo di partenza 30° 30° Less
Angolo massimo di scarico 52° 52° Less
Lunghezza senza benna 126.0 in 3201.0 mm Less
Lunghezza con benna al suolo 155.2 in 3942.0 mm Less
Altezza totale massima 160.5 in 4076.0 mm Less
Altezza perno benna al massimo sollevamento 127.6 in 3241.0 mm Less
Altezza perno benna in posizione di trasporto 7.9 in 200.0 mm Less
Sbraccio al massimo sollevamento e scarico 30.5 in 776.0 mm Less
Gioco al massimo sollevamento e scarico 96.3 in 2445.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro al lato posteriore macchina 73.4 in 1864.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 59.2 in 1504.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro alla benna (richiamata) 91.8 in 2333.0 mm Less
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 49.6 in 1260.0 mm Less
Angolo di richiamo benna alla massima altezza 83° 83° Less
Sbraccio perno benna al massimo sollevamento 15.2 in 387.0 mm Less
Angolo di richiamo 27° 27° Less

Impianto idraulico

Flusso idraulico - Standard: pressione idraulica della pala 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Flusso idraulico - Standard: flusso idraulico della pala 23.0 Gal/min 86.0 L/min Less
Flusso idraulico - Standard: potenza idraulica (calcolata) 44.0 hp 33.0 kW Less
Flusso idraulico - XPS ad alta portata: pressione idraulica massima della pala 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Flusso idraulico - XPS ad alta portata: flusso idraulico massimo della pala 32.0 Gal/min 121.0 L/min Less
Flusso idraulico - XPS ad alta portata: potenza idraulica (calcolata) 76.0 hp 57.0 kW Less

Cabina

Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I Less
Struttura FOPS Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II Less

Trasmissione

Velocità di marcia (in avanti o retromarcia): una velocità 5.9 mph 9.6 km/h Less
Velocità di marcia (in avanti o retromarcia): due velocità 9.4 mph 15.1 km/h Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 4.1 gal 16.0 B Less
Basamento motore 3.5 gal 13.0 B Less
Serbatoio del combustibile 32.2 gal 122.0 B Less
Impianto idraulico 14.5 gal 55.0 B Less
Serbatoio idraulico 10.3 gal 39.0 B Less
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.0 gal 19.0 B Less

Cabina confortevole

La cabina sigillata e pressurizzata, la migliore del settore, disponibile su richiesta, offre un ambiente operativo più pulito e silenzioso con un'eccellente visibilità sull'attrezzatura. Il sedile con sospensioni pneumatiche, riscaldato, con schienale alto e comandi a joystick regolabili, rende le pale Multi Terrain Cat il non plus ultra del comfort.


Visualizzazione avanzata

Massima funzionalità della macchina e massimo controllo grazie al display avanzato standard, che consente di regolare a video la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto Hystat™ e il controllo del riduttore. È inoltre disponibile una funzionalità multilingue con configurazioni personalizzabili, sistema di sicurezza e telecamera retrovisiva.


Elevate prestazioni

L'apparato propulsore ad alte prestazioni assicura un rendimento e una produttività massimi grazie al sistema di gestione elettronica della coppia, alla marcia a due velocità di serie e a un esclusivo acceleratore elettronico a mano e a pedale con funzione di decelerazione. È disponibile un impianto idraulico XPS ad alta portata per le applicazioni che richiedono le massime prestazioni dalle attrezzature idrauliche. Il motore Cat C3.8 a controllo elettronico assicura elevati valori di potenza e coppia nel rispetto degli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Il sistema di "livellamento intelligente" Cat (ILEV) offre la tecnologia leader del settore, integrazione e caratteristiche opzionali, quali il doppio autolivellamento elettronico, il ripristino scavo dell'attrezzatura e il posizionatore attrezzatura.


Carro a sospensione

Il carro standard a sospensione doppia insieme al sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità, disponibile a richiesta, garantisce migliore ritenuta di materiale, maggiore comfort dell'operatore e una delle guide più confortevoli del settore. Il carro a sospensione doppia è dotato di gruppi ruote con rulli oscillanti ad articolazione indipendente che garantiscono una tenuta ottimale a terra.


Straordinaria versatilità

L'ampia gamma di attrezzature ad alte prestazioni abbinabili Cat Work Tools rende la pala Multi Terrain Cat la macchina più versatile in cantiere.


Manutenzione semplice

L'accesso da terra a tutti i punti di manutenzione ordinaria e giornaliera contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina e ad aumentare la produttività.


297D2 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 100 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Luci: indicatori retroilluminati, due luci di posizione posteriori, due luci di lavoro alogene posteriori, due luci alogene anteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 880 CCA

CABINA
  • Indicatori: livello di combustibile, livello DEF, contaore
  • Spie di allarme: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di emissioni motore
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Display avanzato: schermo LCD a colori da 127 mm (5 in), sistema di sicurezza multi-operatore avanzato, regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo, risposta dell'impianto Hystat e controllo del riduttore
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE
  • Motore turbo diesel Cat C3.8 conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento a dischi multipli a bagno d'olio, azionati a molla e rilasciati idraulicamente
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Sospensioni - Barre di torsione indipendenti (4) e ruote dei carrelli oscillanti
  • Cingolo in gomma 457 mm (18 in)

ALTRO
  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo a lunga durata, -37 °C (-34 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Impianto idraulico ausiliario a flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA
  • Impianto idraulico standard o ad alta portata XPS
  • Attacco rapido, meccanico o elettrico
  • Cintura di sicurezza, 50 mm (2 in) o 75 mm (3 in)
  • ALLESTIMENTO PERFORMANCE (è necessario selezionare una delle seguenti opzioni):
    • Allestimento Performance H1: impianto idraulico a flusso standard (non autolivellante)
    • Allestimento Performance H2: portata standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    • Allestimento Performance H3: XPS ad alta portata, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTO COMFORT (è necessario selezionare una delle seguenti opzioni):
    • Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o sportello)
    • Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) (senza riscaldatore o sportello)
    • Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)
    • Struttura ROPS chiusa con A/C (C3): C2 + climatizzatore

297D2 Attrezzatura a richiesta

Contrappesi esterni

Faro rotante

Riscaldatore blocco motore - 120 V

Olio idraulico per climi freddi

Vernice personalizzata

Batteria per impieghi gravosi da 880 CCA, con sezionatore

Batteria per impieghi gravosi da 1.000 CCA, con sezionatore

Product Link™, cellulare

Ventola a richiesta a velocità variabile con funzionalità reversibile

Controllo dell'assetto sensibile alla velocità

Display avanzato: telecamera retrovisiva inclusa

Sistema di ritorno all'angolo di scavo e posizionatore dell'attrezzatura

Radio Bluetooth con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)