< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La pala Multi Terrain 287D Cat, con sollevamento verticale, offre un ampio sbraccio e un'altezza di sollevamento adeguata per caricare l'autocarro in modo semplice e veloce. Il sistema a carro sospeso standard garantisce livelli eccellenti di trazione, flottazione, stabilità, velocità e qualità di guida con pressione a terra molto bassa e impatto al suolo minimo in una vasta gamma di condizioni del terreno.

Motore

Modello motore Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo) Less
Potenza netta 72.9 hp 54.4 kW Less
Potenza lorda 74.3 hp 55.4 kW Less
Potenza lorda SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW Less
Potenza netta CEE ISO 9249 73.7 hp 54.9 kW Less
Potenza netta SAE 1349 72.9 hp 54.4 kW Less
Cilindrata 203.0 in3 3.3 B Less
Alesaggio 3.7 in 94.0 mm Less
Corsa 4.7 in 120.0 mm Less

Pesi

Peso operativo 9929.0 lb 4504.0 kg Less

Specifiche operative

Superficie di contatto al suolo 2561.0 in2 1.65 m2 Less
Pressione a terra 3.9 psi 26.7 kPa Less
Carico di ribaltamento 8000.0 lb 3629.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di inclinazione 7291.0 lb 3307.0 kg Less
Capacità operativa nominale: 50% del carico di ribaltamento 4000.0 lb 1814.0 kg Less
Capacità operativa nominale: 35% del carico di ribaltamento 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 4250.0 lb 1927.0 kg Less

Dimensioni

Lunghezza del cingolo a terra 71.1 in 1807.0 mm Less
Lunghezza totale dei cingoli 90.0 in 2285.0 mm Less
Lunghezza con la benna a terra 146.2 in 3714.0 mm Less
Lunghezza senza benna 117.9 in 2995.0 mm Less
Altezza alla sommità della cabina 83.2 in 2113.0 mm Less
Larghezza veicolo 78.0 in 1981.0 mm Less
Forza dell'avambraccio Altezza totale 158.1 in 4015.0 mm Less
Altezza perno benna al massimo Sollevamento 125.1 in 3178.0 mm Less
Altezza perno benna in posizione di trasporto 7.5 in 190.0 mm Less
Sbraccio al massimo sollevamento/scarico 30.8 in 783.0 mm Less
Gioco al massimo sollevamento/scarico 94.0 in 2387.0 mm Less
Distanza libera da terra 8.9 in 226.0 mm Less
Angolo di partenza 38° 38° Less
Angolo massimo di scarico 51° 51° Less
Raggio di sterzata dal centro - lato posteriore 67.4 in 1712.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro - attacco 58.8 in 1494.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro - benna 92.0 in 2337.0 mm Less
Forza dell'avambraccio sbraccio con bracci paralleli 50.9 in 1292.0 mm Less
Angolo di richiamo benna alla massima altezza 84° 84° Less
Sbraccio perno benna al massimo sollevamento 15.4 in 391.0 mm Less

Impianto idraulico

Flusso idraulico Standard Standard Less
Flusso idraulico XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato Less
Pressione idraulica pala 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Pressione idraulica pala 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Flusso idraulico pala 23.0 Gal/min 86.0 L/min Less
Flusso idraulico pala 32.0 Gal/min 121.0 L/min Less
Potenza idraulica 44.0 hp 33.0 kW Less
Potenza idraulica (calcolata) 76.0 hp 57.0 kW Less

Cabina

Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I Less
Struttura FOPS Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II Less

Trasmissione

Velocità di marcia (in avanti o retromarcia): una velocità 5.2 mph 8.3 km/h Less
Velocità di marcia (in avanti o retromarcia): due velocità 8.0 mph 12.9 km/h Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 3.7 gal 14.0 B Less
Basamento motore 3.0 gal 11.0 B Less
Serbatoio del combustibile 24.8 gal 94.0 B Less
Impianto idraulico 13.7 gal 52.0 B Less
Serbatoio idraulico 10.3 gal 39.0 B Less

Cabina confortevole

La cabina sigillata e pressurizzata, la migliore del settore, disponibile su richiesta, offre un ambiente operativo più pulito e silenzioso con un'eccellente visibilità sull'attrezzatura. Il sedile a sospensione pneumatica, riscaldato, con schienale alto e comandi joystick regolabili rende la serie D il non plus ultra del comfort.


Straordinaria potenza

L'apparato propulsore ad alte prestazioni garantisce il massimo in termini di resa e di capacità di produzione grazie al sistema di gestione elettronica della coppia, alla marcia a due velocità di serie e a un esclusivo acceleratore elettronico a mano e a pedale con capacità di decelerazione a pedale. Il motore Cat C3.3B a controllo elettronico assicura elevati valori di potenza e coppia, pur rispettando gli EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB). È disponibile un impianto idraulico XPS ad alta portata per le applicazioni che richiedono le massime prestazioni dalle attrezzature idrauliche.


Versatilità necessaria per affrontare qualsiasi lavoro

Il sistema di "livellamento intelligente" Cat (ILEV) offre la tecnologia leader del settore, integrazione e caratteristiche opzionali, quali il doppio autolivellamento elettronico, il ripristino scavo dell'attrezzatura e il posizionatore attrezzatura. Il carro standard a sospensione doppia insieme al sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità, disponibile a richiesta, garantisce migliore ritenuta di materiale, maggiore comfort dell'operatore e una delle guide più confortevoli del settore. Il carro a sospensione doppia è dotato di gruppi ruote con rulli oscillanti ad articolazione indipendente che garantiscono una tenuta ottimale a terra. L'ampia gamma di attrezzature ad alte prestazioni abbinabili Cat Work Tools rende la pala Multi Terrain Cat la macchina più versatile in cantiere.


Visualizzazione avanzata

Massima funzionalità della macchina e massimo controllo grazie al display avanzato opzionale, che consente di regolare sul video la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo del riduttore. Il display offre inoltre una funzionalità multilingue con configurazioni personalizzabili, sistema di sicurezza e telecamera retrovisiva.


Manutenzione semplice

L'accesso da terra a tutti i punti di manutenzione ordinaria e giornaliera contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina e ad aumentare la produttività.


287D Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 80 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Luci: indicatori retroilluminati, due luci di posizione posteriori, due luci di lavoro alogene posteriori, due luci alogene anteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 880 CCA

CABINA
  • Indicatori: livello combustibile, contaore
  • Spie di allarme: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di emissioni motore
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE
  • Motore Cat C3.3B turbo diesel conforme agli EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB)
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento a dischi multipli a bagno d'olio, azionati a molla e rilasciati idraulicamente
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Sospensioni - Barre di torsione indipendenti (4) e ruote dei carrelli oscillanti
  • Cingolo in gomma 457 mm (18 in)

ALTRO
  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo a lunga durata, -37 °C (-34 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Impianto idraulico ausiliario a flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA
  • Impianto idraulico standard o ad alta portata XPS
  • Attacco rapido, meccanico o elettrico
  • Cintura di sicurezza, 50 mm (2 in) o 75 mm (3 in)
  • ALLESTIMENTI PERFORMANCE:
    • Allestimento Performance H1: impianto idraulico a flusso standard (non autolivellante)
    • Allestimento Performance H2: flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    • Allestimento Performance H3: XPS a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTI COMFORT:
    • Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o sportello)
    • Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) (senza riscaldatore o sportello)
    • Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)
    • Struttura ROPS chiusa con A/C (C3): C2 + climatizzatore

287D Attrezzatura a richiesta

Comandi manuali/a pedale

Contrappesi esterni

Faro rotante

Riscaldatore blocco motore - 120 V

Olio idraulico per climi freddi

Vernice personalizzata

Batteria per impieghi gravosi da 1000 CCA

Product Link™, cellulare

Controllo dell'assetto

Display avanzato: schermo LCD a colori da 5 poll., sistema di sicurezza multi-operatore avanzato, regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo del riduttore, predisposizione per telecamera retrovisiva

Display avanzato: telecamera retrovisiva inclusa

Sistema di ritorno all'angolo di scavo e posizionatore dell'attrezzatura

Radio Bluetooth con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)