< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I compattatori per discariche Cat sono progettati per garantire la massima resistenza e disponibilità in più cicli di vita. Grazie alle prestazioni ottimizzate e alla facilità di manutenzione, le nostre macchine consentono di lavorare in modo più efficiente e sicuro. Introdotto nel 1972, il compattatore 816 è stato il leader nel settore per oltre 40 anni. Impegnati a favorire il successo dei nostri clienti, abbiamo continuato a consolidare ogni nuova serie. Il modello 816K continua la nostra tradizione di affidabilità, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione ed efficienza.

Motore

Potenza lorda 284.0 hp 212.0 kW Less
Potenza netta 248.0 hp 185.0 kW Less
Modello motore Cat® C7.1 ACERT™: configurato per due opzioni di emissioni Cat® C7.1 ACERT™: configurato per due opzioni di emissioni Less
Incremento di coppia 52.0 % 52.0 % Less
Alesaggio 4.1 in 105.0 mm Less
Corsa 5.3 in 135.0 mm Less
Cilindrata 427.8 in3 7.01 B Less
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV o agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA equivalenti Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV o agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA equivalenti Less
Regime minimo elevato 2270.0 giri/min 2270.0 giri/min Less
Regime minimo basso 800.0 giri/min 800.0 giri/min Less
Potenza nominale (SAE J1349) - Tier 4 Final/Stage IV 248.0 hp 185.0 kW Less
Potenza nominale netta (ISO 9249) – Tier 4 Final/Stage IV 248.0 hp 185.0 kW Less
Potenza lorda (SAE J1995) – Tier 4 Final/Stage IV 284.0 hp 212.0 kW Less
Potenza lorda (ISO 14396) – Tier 4 Final/Stage IV 274.0 hp 204.0 kW Less
Coppia netta massima a 1.400 giri/min – Tier 4 Final/Stage IV 899.0 lbf-ft 1219.0 N·m Less
Potenza nominale (SAE J1349) – Tier 3/Stage IIIA equivalente 249.0 hp 186.0 kW Less
Potenza nominale (Net ISO 9249) – Tier 3/Stage IIIA equivalente 249.0 hp 186.0 kW Less
Potenza lorda (SAE J1995) – Tier 3/Stage IIIA equivalente 286.0 hp 213.0 kW Less
Potenza lorda (ISO 14396) – Tier 3/Stage IIIA equivalente 275.0 hp 205.0 kW Less
Coppia netta massima a 1.400 giri/min – Tier 3/Stage IIIA equivalent 749.0 lbf-ft 1016.0 N·m Less
Altitudine massima senza riduzione 9842.52 ft 3000.0 m Less

Trasmissione

Tipo di trasmissione Epicicloidale – Powershift – ECPC Epicicloidale – Powershift – ECPC Less
Velocità di marcia: marcia avanti - Prima 3.8 mph 6.1 km/h Less
Velocità di marcia: marcia avanti - Seconda 6.8 mph 10.9 km/h Less
Velocità di marcia: retromarcia - Prima 4.3 mph 7.0 km/h Less
Velocità di marcia: retromarcia - Seconda 7.8 mph 12.5 km/h Less

Impianto idraulico

Cilindro, a doppia azione: sollevamento, alesaggio e corsa 120 mm × 915 mm (4,7 in × 36,0 in) 120 mm × 915 mm (4,7 in × 36,0 in) Less
Pressione di scarico principale 3190.0 psi 22000.0 kPa Less
Massima pressione di mandata 2930.0 psi 20200.0 kPa Less
Flusso della pompa a 2.111 giri/min 23.5 Gal/min 89.0 L/min Less

Assali

Anteriore Epicicloidale – Fisso Epicicloidale – Fisso Less
Angolo di oscillazione ± 6° ± 6° Less
Posteriore Epicicloidale – Oscillante Epicicloidale – Oscillante Less

Freni

Freno di stazionamento Tamburo e pattini, innesto a molla, rilascio idraulico Tamburo e pattini, innesto a molla, rilascio idraulico Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 132.1 gal 500.0 B Less
Sistema di raffreddamento –Tier 4 Final/Stage IV 21.4 gal 81.0 B Less
Trasmissione 14.8 gal 56.0 B Less
Differenziali e riduttori finali – anteriori 11.4 gal 43.0 B Less
Differenziali e riduttori finali – posteriori 11.4 gal 43.0 B Less
Serbatoio del DEF (solo per Tier 4 Final/Stage IV) 4.2 gal 16.0 B Less
Basamento motore 5.28 gal 20.0 B Less
Solo serbatoio idraulico 19.8 gal 75.0 B Less
Sistema di raffreddamento –Tier 3/Stage IIIA equivalente 19.3 gal 73.0 B Less
Nota Tutti i motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada conformi agli standard Tier 4 Final e Stage IV richiedono l'uso di: – Combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) con un contenuto di zolfo massimo di 15 ppm per l’EPA o 10 ppm (mg/kg) per l’EU. Sono accettabili miscele di biodiesel fino a B20 se miscelate con diesel ULSD con un contenuto di zolfo pari o inferiore a 15 ppm (mg/kg) e se le materie prime utilizzate per la produzione di biodiesel soddisfano le specifiche ASTM D7467. – È richiesto l'uso di olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. – DEF (Diesel Exhaust Fluid) conforme a tutti i requisiti definiti dalla norma ISO 22241-1. Tutti i motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada conformi agli standard Tier 4 Final e Stage IV richiedono l'uso di: – Combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) con un contenuto di zolfo massimo di 15 ppm per l’EPA o 10 ppm (mg/kg) per l’EU. Sono accettabili miscele di biodiesel fino a B20 se miscelate con diesel ULSD con un contenuto di zolfo pari o inferiore a 15 ppm (mg/kg) e se le materie prime utilizzate per la produzione di biodiesel soddisfano le specifiche ASTM D7467. – È richiesto l'uso di olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. – DEF (Diesel Exhaust Fluid) conforme a tutti i requisiti definiti dalla norma ISO 22241-1. Less

Pesi

Peso operativo 56899.0 lb 25809.0 kg Less

Cabina - Insonorizzazione

Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) (Tier 4 Final/Stage IV) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) Tier 3/Stage IIIA equivalente 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Cabina - Standard

Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) (Tier 4 Final/Stage IV) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) Tier 3/Stage IIIA equivalente 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less

Specifiche operative

Peso operativo massimo (Tier 4 Final/Stage IV) 56899.0 lb 25809.0 kg Less
Peso operativo massimo (Tier 3/Stage IIIA equivalente) 56308.0 lb 25541.0 kg Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Altezza alla sommità del tubo di scarico 11.5 ft 3497.0 mm Less
Altezza al vertice del cofano 8.9 ft 2720.0 mm Less
Distanza libera da terra al paraurti 2.7 ft 818.0 mm Less
Attacco alla linea centrale dell'assale anteriore 5.5 ft 1675.0 mm Less
Passo 11.0 ft 3350.0 mm Less
Larghezza alle ruote 131.4 ft 3338.0 mm Less
Altezza al vertice del faro rotante 14.3 ft 4368.0 mm Less
Dal centro assale posteriore al paraurti 6.5 ft 1990.0 mm Less
Lunghezza totale (massima) 26.4 ft 8058.0 mm Less
Altezza al tetto della cabina 12.7 ft 3878.0 mm Less
Raggio di sterzata interno (ruote) 8.9 ft 2700.0 mm Less
Raggio di sterzata interno (lama) 9.5 ft 2910.0 mm Less
Raggio di sterzata esterno (lama) 21.2 ft 6473.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.7 ft 516.0 mm Less

Impianto idraulico – sterzo

Alesaggio 4.0 in 101.6 mm Less
Flusso massimo dell'impianto 147 L/min a 2.111 giri/min (38,8 gal/min a 2.111 giri/min) 147 L/min a 2.111 giri/min (38,8 gal/min a 2.111 giri/min) Less
Pressione dello sterzo limitata 4003.0 psi 27600.0 kPa Less
Impianto dello sterzo - circuito Rilevamento del carico, a centro chiuso Rilevamento del carico, a centro chiuso Less
Impianto dello sterzo – Pompa A pistoni – Cilindrata variabile A pistoni – Cilindrata variabile Less
Corsa 23.5 in 597.0 mm Less
Angolo di articolazione del veicolo 84.0 gradi 84.0 gradi Less

Lame

Larghezza – Lunghezza del versoio 11.75 ft 3580.0 mm Less
Altezza con tagliente e schermo 6.4 ft 1961.0 mm Less
Massima profondità di taglio 1.2 ft 362.0 mm Less
Massimo sollevamento dal suolo 3.7 ft 1140.0 mm Less
Larghezza sui cantonali 12.0 ft 3656.0 mm Less

Ruote

Punte a paletta - Peso (gruppo) 13126.0 lb 5954.0 kg Less
Punte a paletta - Diametro esterno 67.6 in 1717.0 mm Less
Punte a paletta - Diametro tamburo 55.1 in 1400.0 mm Less
Punte a paletta - Larghezza del tamburo 40.0 in 1016.0 mm Less
Punte a paletta - Punte per fila 5 5 Less
Punte a paletta - Punte per ruota 20 20 Less
Punte a paletta - Sostituibili Saldate Saldate Less
Punte a paletta - Larghezza ai tamburi 131.4 in 3338.0 mm Less
Punte a paletta - Altezza della punta 6.25 in 159.0 mm Less
Punte a croce - Peso (gruppo) 13982.0 lb 6342.0 kg Less
Punte a croce - Diametro esterno 67.6 in 1717.0 mm Less
Punte a croce - Diametro tamburo 55.1 in 1400.0 mm Less
Punte a croce - Larghezza del tamburo 40.0 in 1016.0 mm Less
Punte a croce - Punte per fila 5 5 Less
Punte a croce - Punte per ruota 20 20 Less
Punte a croce - Sostituibili Saldate Saldate Less
Punte a croce - Larghezza ai tamburi 131.4 in 3338.0 mm Less
Punte a croce - Altezza della punta 6.25 in 159.0 mm Less
Ruote combinate - Peso (gruppo) 13554.0 lb 6148.0 kg Less
Ruote combinate - Diametro esterno 67.6 in 1717.0 mm Less
Ruote combinate - Diametro tamburo 55.1 in 1400.0 mm Less
Ruote combinate - Larghezza del tamburo 40.0 in 1016.0 mm Less
Ruote combinate - Punte per fila 5 5 Less
Ruote combinate - Punte per ruota 20 20 Less
Ruote combinate - Sostituibili Saldate Saldate Less
Ruote combinate - Larghezza al tamburo 131.4 in 3338.0 mm Less
Ruote combinate - Altezza della punta 6.25 in 159.0 mm Less

Efficienza e produttività

I sistemi della macchina integrati garantiscono l'efficienza e la produttività richieste.


Strutture

Appositamente realizzate a partire dal suolo per le condizioni più difficili.


Motore e trasmissione

Movimentazione più efficiente con potenza e controllo superiori.


Ruote e punte

Più opzioni per le vostre operazioni.


Cabina operatore

Comfort dell'operatore ed ergonomia ai massimi livelli.


Tecnologie integrate

Per monitorare, gestire e ottimizzare le attività in cantiere.


Protezione contro i rifiuti

Massimi tempi di utilizzo e lunga durata: questi sono gli aspetti che favoriscono i profitti di un'azienda.


Sicurezza

La vostra sicurezza, la nostra priorità.


Sostenibilità

I paladini dell'ambiente.


Facilità di manutenzione

Maggiori tempi di attività con tempi di manutenzione ridotti.


Assistenza clienti

I dealer Cat sanno come mantenere produttive le macchine dei propri clienti.


Costi di esercizio

Risparmio di tempo e denaro grazie a sistemi intelligenti.


816K Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Strategia avanzata di controllo elettronico della produttività (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Shifting)
  • Postrefrigeratore aria-aria
  • Freni, freni di servizio a dischi multipli a bagno d'olio, sigillati, ad azionamento idraulico
  • Modulo emissioni pulite Cat (solo Tier 4 Final/Stage IV)
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controllo elettronico della pressione delle frizioni)
  • Motore Cat C7.1 con tecnologia ACERT (configurato per due opzioni di emissioni): - Tier 4 Final/Stage IV - Tier 3/Stage IIIA equivalente
  • Ventola di raffreddamento del motore (aspirazione)
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Combustibile a refrigeratore aria
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Silenziatore (sotto il cofano) (solo Tier 3/Stage IIIA equivalente)
  • Radiatore, massa radiante
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento (a etere)
  • Blocco dell'acceleratore
  • Trasmissione, epicicloidale con comando della gamma di velocità 2F/2R
  • Convertitore di coppia

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme, retromarcia
  • Alternatore (150 A)
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Impianto elettrico (24 V)
  • Interruttore generale di scollegamento bloccabile a terra
  • Luce stroboscopica, allarme non commutato (LED)
  • Impianto luci (anteriori e posteriori)
  • Dispositivo di avviamento elettrico
  • Presa per avviamento d'emergenza

CABINA
  • Attacco di alimentazione a 12 volt per collegamento cellulare o portatile
  • Mappatura AccuGrade™ (predisposizione)
  • Climatizzatore con condensatore montato sul tetto
  • Cabina, insonorizzata e pressurizzata
  • Telecamera retrovisiva
  • Ganci appendiabiti e per elmetti
  • Cambio marcia con comandi azionabili con la punta delle dita
  • Bracciolo ribaltabile
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comandi idraulici – montati sul pianale
  • Blocco idraulico dell'attrezzatura
  • Indicatori della strumentazione: - Livello del fluido DEF (solo Tier 4 Final/Stage IV) - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore - Livello del combustibile - Temperatura dell'olio idraulico - Tachimetro/contagiri - Temperatura del convertitore di coppia
  • Strumentazione, indicatori di avviso: - Sistema di allarme intervento, tre categorie - Pressione dell'olio dei freni - Bassa tensione dell'impianto elettrico - Segnalazione di allarme per guasto al motore e spia di intervento - Stato del freno di stazionamento
  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS a quattro montanti
  • Luce abitacolo (plafoniera)
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Specchietto, interno (panoramico)
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Predisposizione radio CB
  • Predisposizione per autoradio per intrattenimento: - Antenna - Altoparlanti - Convertitore (12 V, 10-15 A)
  • Cintura di sicurezza, retrattile, larga 76 mm (3"), con cicalino
  • Sistema di controllo STIC con dispositivo di bloccaggio
  • Parasole anteriore
  • Vetri colorati
  • Indicatore marcia innestata
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema di gestione delle informazioni cruciali): - Display grafico delle informazioni - Porta dati esterna - Profili dell'operatore personalizzabili - Spia eventi sulla griglia posteriore
  • Tergi/lavavetri (anteriore e posteriore) con getti sulle spazzole: – tergicristalli intermittenti (anteriori e posteriori)

PROTEZIONI
  • Protezioni, assale (anteriore e posteriore)
  • Protezione, finestrino della cabina
  • Protezioni, basamento e trasmissione, incernierate
  • Protezione albero di trasmissione
  • Protezione, radiatore
  • Barre d'urto

LIQUIDI
  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% a lunga durata (-34 °C/-29 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Indicatore di livello serbatoio del fluido DEF (solo Tier 4 Final/Stage IV)
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, trasmissione, serbatoio idraulico
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CJ-4
  • Uscita di emergenza
  • Predisposizione per antincendio
  • Serbatoio del combustibile, 500 L (132 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Scambiatori di calore dell'olio della trasmissione, dell'olio idraulico e del motore
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Sterzo con rilevamento del carico
  • Sistema di filtraggio totale dell'impianto idraulico
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi

ATTREZZATURE STANDARD – CABINA
  • Vetro (finestrino): – Vetro standard incollato o montato su gomma
  • Gruppo avvisatore acustico (standard)
  • Gruppo avvisatore acustico (tromba)
  • Luci - cabina: - Standard o a LED
  • Specchietti - cabina: - Standard o riscaldati
  • Prefiltro - cabina: - Standard o alimentato
  • Sedile - cabina: - Standard o riscaldato e ventilato

ATTREZZATURE STANDARD – TRASMISSIONE
  • Assali: - Configurazione assale (autosbloccante anteriore) - Configurazione assale (autosbloccante posteriore) - Configurazione assale (autosbloccante anteriore e posteriore)

ATTREZZATURE STANDARD – ALLESTIMENTI SPECIALI
  • Prefiltri motore: – Turbina o doppio stadio

ATTREZZATURE STANDARD - LAME
  • Allestimento apripista – Standard (senza lama)
  • Allestimento apripista – Lama dritta
  • Allestimento apripista – Inclinazione (senza lama)

ATTREZZATURE STANDARD – PRODOTTI TECNOLOGICI
  • Product Link: - GSM, satellitare

ATTREZZATURE STANDARD - RUOTE E BARRE DI PULIZIA
  • Ruote e punte: - Configurazione delle ruote (punte a croce da 6,25") - Configurazione delle ruote (punte a paletta da 6,25") - Configurazione delle ruote (punte a croce e paletta da 6,25") - Ruote, trinciatore
  • Gruppo barre – Pulizia (cilindri di pulizia e barra d'urto)

816K Attrezzatura a richiesta

CABINA
  • Autoradio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH

LIQUIDI
  • Antigelo, –50 °C (–58 °F)

ALLESTIMENTI SPECIALI
  • Freno motore con insonorizzazione

DISPOSITIVI DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 240 V

VARIE
  • Decalcomania (ANSI) (solo Tier 4 Final/Stage IV)
  • Certificazione UE (solo Tier 4 Final/Stage IV)
  • Targhetta – anno di costruzione (solo Tier 3/Stage IIIA equivalente)