816F serie 2

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il compattatore 816F2 è una macchina estremamente versatile progettata con una qualità impareggiabile, ideale per lavorare nelle difficili condizioni della discarica.

Motore

Potenza lorda 253.0 hp 189.0 kW Less
Potenza netta 232.0 hp 173.0 kW Less
Modello motore Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potenza netta ISO 3046-2 232.0 hp 173.0 kW Less
Potenza netta ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 hp 173.0 kW Less
CEE 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
Incremento di coppia 19.0 % 19.0 % Less
Alesaggio 4.4 in 112.0 mm Less
Corsa 5.9 in 149.0 mm Less
Cilindrata 537.0 in3 8.8 L Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 3.5 mph 5.6 km/h Less
Marcia avanti 2 5.9 mph 9.5 km/h Less
Retromarcia 1 4.0 mph 6.3 km/h Less
Retromarcia 2 6.6 mph 10.6 km/h Less

Impianto idraulico

Resa della pompa a palette a 2.015 giri/min e 6.900 kPa (1.000 psi) 29.6 Gal/min 112.0 L/min Less
Taratura valvola di sfogo 2248.0 psi 15500.0 kPa Less
Alesaggio cilindro di sollevamento × Corsa 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 in x 36 in 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 in x 36 in Less

Assali

Anteriore Fisso Fisso Less
Posteriore oscillante ± 8° ± 8° Less

Freni

Standard Conforme alle normative OSHA Conforme alle normative OSHA Less

Ruote - Denti con punta a croce in materiale resistente all'abrasione (ARM)

Larghezza tamburo 3.33 ft 1016.0 mm Less
Diametro tamburo 4.25 ft 1300.0 mm Less
Punte per ruota 20 20 Less

Ruote - Motivo a spina di pesce, lame tranciatrici

Larghezza tamburo 3.33 ft 1016.0 mm Less
Diametro tamburo 4.25 ft 1300.0 mm Less
Lame per ruota 20 20 Less

Lama diritta

Larghezza sui cantonali 11.9 ft 3657.0 mm Less
Lunghezza versoio 11.67 ft 3556.0 mm Less
Altezza 6.27 ft 1914.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 117.8 gal 446.0 L Less
Sistema di raffreddamento 14.5 gal 55.0 L Less
Basamento 9.0 gal 34.0 L Less
Trasmissione 13.2 gal 50.0 L Less
Differenziali e riduttori finali - Anteriori 11.4 gal 43.0 L Less
Differenziali e riduttori finali - Posteriori 11.4 gal 43.0 L Less
Impianto idraulico (incluso serbatoio) 36.2 gal 137.0 L Less
Serbatoio idraulico 23.2 gal 88.0 L Less

Pesi

Peso operativo 52364.0 lb 23748.0 kg Less

Cabina

Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard SAE e ISO Conforme agli standard SAE e ISO Less

Prestazioni acustiche

Standard Soddisfa gli standard di rumorosità richiesti Soddisfa gli standard di rumorosità richiesti Less

Specifiche operative

Distanza libera da terra 1.5 ft 456.0 mm Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Altezza alla sommità della cabina con climatizzatore 12.75 ft 3801.0 mm Less
Altezza alla sommità del tubo di scarico 11.36 ft 3462.0 mm Less
Altezza al vertice del cofano 8.16 ft 2489.0 mm Less
Distanza libera da terra al paraurti 2.64 ft 804.0 mm Less
Distanza libera da terra alle barre d'urto 2.13 ft 650.0 mm Less
Dal centro dell'assale posteriore al bordo del paraurti 6.22 ft 1896.0 mm Less
Distanza dal centro ruota posteriore all'attacco 5.5 ft 1675.0 mm Less
Passo 10.9 ft 3350.0 mm Less
Lunghezza con lama al suolo 25.76 ft 7854.0 mm Less
Larghezza alle ruote 10.95 ft 3338.0 mm Less
Larghezza sui cantonali (Lama) 11.99 ft 3657.0 mm Less
Raggio di sterzata - All'esterno dei cantonali 21.21 ft 6464.0 mm Less
Larghezza lama - Dritta 11.67 ft 3556.0 mm Less
Larghezza tamburo 3.33 ft 1016.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.49 ft 456.0 mm Less

Protezione dai rifiuti e sistema di raffreddamento

Progettato per garantire il funzionamento dell'attrezzatura in una delle applicazioni più gravose...le discariche di rifiuti solidi.


Punte e ruote

Caterpillar offre una scelta di punte e lame saldate sulle proprie ruote in acciaio per tutte le esigenze. Quale che sia la vostra scelta, sarà parte del sistema complessivo offerto dai nostri compattatori: massimi livelli di produzione, prestazioni e compattazione.


Trasmissione

La trasmissione Cat rende le prestazioni affidabili una caratteristica standard.


Lame per discarica

Sono disponibili diverse opzioni di lame che soddisfano i requisiti di spianatura e spandimento.


Cabina operatore

Comfort e comandi: la cabina dell'operatore di qualità superiore contribuisce a ottimizzare la produttività.


Facilità di manutenzione

Se la manutenzione è semplice e le aree facilmente accessibili, il gioco è fatto.


Assistenza clienti completa

Quando acquista una macchina Cat, il cliente può contare anche sul supporto completo che Caterpillar si impegna a offrire ai propri clienti grazie ai veri esperti nella produzione di attrezzature per discariche...la rete di dealer Caterpillar.


816F serie 2 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Avviso di retromarcia
  • Alternatore (80 A)
  • Batterie esenti da manutenzione (2)
  • Connettori diagnostici
  • Impianto luci alogene (anteriore, posteriore e montato in cabina)
  • Impianto di avviamento e carica (24 V)
  • Presa per avviamento d'emergenza

PROTEZIONI
  • Assale (anteriore e posteriore)
  • Albero di trasmissione
  • Protezione incernierata del basamento
  • Serbatoio idraulico
  • Trasmissione
  • Cilindro dello sterzo

CABINA
  • Climatizzatore montato sul tetto
  • Blocchi del sistema di controllo della lama
  • Cabina pressurizzata e insonorizzata (Struttura ROPS/FOPS)
  • Appendiabiti
  • Accendisigari e posacenere
  • Sistema di monitoraggio Caterpillar
  • Luce di cortesia cabina
  • Fusibili a lama (in cabina)
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico elettrico (montato sullo sterzo)
  • Impianto sterzante idraulico
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Specchietti retrovisori (montati internamente)
  • Sedile a sospensione meccanica, KAB
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)

TRASMISSIONE
  • Freni a disco, in bagno d'olio, sigillati e ad azionamento idraulico
  • Motore Cat® C9 ACERT™
  • Ventola di raffreddamento del motore (aspirazione)
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Silenziatore
  • Radiatore modulare di nuova generazione (NGMR)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento (a etere)
  • Convertitore di coppia
  • Trasmissione epicicloidale (2 marce avanti/2 retromarce)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Raccordi con anelli di tenuta frontali Cat
  • Tubi flessibili XT™
  • Refrigeratori
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Cofano in metallo con sportelli di accesso per manutenzione con serratura
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Barre d'urto (tutte le ruote)
  • Blocchi antimanomissione
  • Ruote (da 1.016 mm/40 in) con punte Plus Tips saldate e cerchione interno esteso

APRIPISTA
  • Lama apripista, impianto idraulico e leverismi non inclusi nell'attrezzatura standard

ANTIGELO
  • Soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)