< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Compattatore per discariche 836H

Motore

Potenza lorda 553.84 hp 413.0 kW Less
Potenza netta 506.0 hp 372.0 kW Less
Modello motore C18 ACERT C18 ACERT Less
Trasmissione diretta - Potenza lorda 523.0 hp 390.0 kW Less
Trasmissione diretta - Potenza al volano 468.0 hp 349.0 kW Less
Trasmissione convertitore - Potenza lorda 554.0 hp 413.0 kW Less
Trasmissione convertitore - Potenza al volano 499.0 hp 372.0 kW Less
Potenza al volano 506.0 hp 372.0 kW Less
Potenza netta ISO 9249 506.0 hp 372.0 kW Less
Trasmissione diretta - Riserva di coppia 37.0 % 37.0 % Less
Trasmissione convertitore - Riserva di coppia 36.0 % 36.0 % Less
Alesaggio 5.71 In 145.0 mm Less
Corsa 7.2 In 183.0 mm Less
Cilindrata 1104.53 (in3) 18.1 L Less

Trasmissione

Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti 3.8 mph 6.1 km/h Less
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 6.8 mph 10.9 km/h Less
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 4.0 mph 6.4 km/h Less
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 7.1 mph 11.4 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 1ª marcia avanti 3.6 mph 5.8 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 2ª marcia avanti 6.4 mph 10.3 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 1ª retromarcia 3.8 mph 6.1 km/h Less
Trasmissione con convertitore - 2ª retromarcia 6.7 mph 10.8 km/h Less

Impianto idraulico

Taratura valvola di sfogo 3495.41 Psi 24100.0 kPa Less
Alesaggio cilindro di sollevamento × Corsa 139,75 mm × 1021 mm 5,5 poll. × 40,2 poll. 139,75 mm × 1021 mm 5,5 poll. × 40,2 poll. Less

Assali

Anteriore Epicicloidale fissa Epicicloidale fissa Less
Posteriore oscillante ± 6° ± 6° Less

Ruote - Denti con punta a croce in materiale resistente all'abrasione (ARM)

Larghezza tamburo 4.59 ft 1400.0 mm Less
Diametro tamburo 5.64 ft 1720.0 mm Less
Diametro con punte 6.73 ft 2050.0 mm Less
Punte per ruota 35 35 Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 209.49 gal 793.0 L Less
Sistema di raffreddamento 28.27 gal 107.0 L Less
Basamento 15.85 gal 60.0 L Less
Trasmissione 21.93 gal 83.0 L Less
Differenziali e riduttori finali - anteriori 49.14 gal 186.0 L Less
Differenziali e riduttori finali - posteriori 50.19 gal 190.0 L Less
Serbatoio idraulico 36.19 gal 137.0 L Less

Pesi

Peso operativo 118388.09 lb 53700.0 kg Less

Prestazioni acustiche

Standard Conforme agli standard ANSI/SAE e ISO Conforme agli standard ANSI/SAE e ISO Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Altezza alla sommità della cabina con climatizzatore 14.92 ft 4549.0 mm Less
Altezza alla sommità del tubo di scarico 13.64 ft 4157.0 mm Less
Altezza al vertice del cofano 10.5 ft 3201.0 mm Less
Distanza libera da terra al contrappeso 1.95 ft 593.0 mm Less
Distanza libera da terra al paraurti 3.36 ft 1025.0 mm Less
Distanza dal centro dell'assale posteriore al contrappeso 10.28 ft 3132.0 mm Less
Attacco alla linea centrale dell'assale anteriore 7.46 ft 2275.0 mm Less
Passo 179.13 ft 4550.0 mm Less
Lunghezza con lama al suolo 33.41 ft 10182.0 mm Less
Larghezza alle ruote 14.0 ft 4280.0 mm Less
Distanza libera da terra 23.35 In 593.0 mm Less

Protezione contro i rifiuti

I design e le funzioni di protezione dai rifiuti presenti sul modello 836H si uniscono per ridurre l'accumulo di rifiuti che sottrae tempo alla produzione per garantire una maggiore capacità di raffreddamento evitando l'accesso dei detriti nel vano motore.


Caratteristiche per applicazioni in discarica

Il sistema di protezione assale Cat viene fornito insieme ad alcune lame per rispondere ai requisiti del cantiere, dallo spandimento di strati di rifiuti alla spianatura e pulizia dell'area di ribaltamento del cassone.


Apparato propulsore

Il motore Cat C18 MEUI con tecnologia ACERT® è conforme agli standard statunitensi EPA/EU Stage III. La trasmissione powershift epicicloidale Cat e il convertitore di coppia con frizione sulla girante con frizione di blocco garantiscono un miglior controllo della spinta a terra per un funzionamento preciso ed efficiente.


Ruote e punte

Le ruote Cat sono progettate per offrire alte prestazioni e per completare il sistema di protezione dell'assale Cat e l'apparato propulsore. Dotato di punte a croce o di lame trancianti, il modello 836H consente una compattazione produttiva ed efficiente, nonché un'eccellente trazione e stabilità su pendii sui materiali in pendenza.


Impianto idraulico

Il modello 836H prevede comandi elettroidraulici per semplificare le operazioni e assicurare il massimo comfort dell'operatore. La nuova tecnologia di posizionamento automatico della lama contribuisce ad aumentare la produttività della macchina.


Comandi dell'operatore

Elevati livelli di efficienza e comfort grazie a una cabina all'avanguardia. Livelli di rumorosità ridotti, ventilazione ottimale, spazio e comandi lama a sfioramento si traducono tutti in un incremento della produttività.


Cabina operatore

La struttura della cabina 836H favorisce la produttività e il comfort dell'operatore. La cabina include una visuale eccellente, una maggiore ventilazione, tergi/lavavetri a intermittenza, disposizione dei comandi e design ergonomici ed è predisposta per l'installazione di radio bidirezionali.


Facilità di manutenzione

Sono stati apportati molti miglioramenti per facilitare la manutenzione, come sportelli di accesso per la manutenzione incernierati, punti di manutenzione ordinaria facilmente accessibili, indicatori visivi situati in punti comodi e un sistema di raffreddamento separato. Nuove prese di pressione remote della trasmissione hanno migliorato ulteriormente la manutenzione.


Assistenza clienti completa

I dealer Cat sono in grado di offrire una vasta gamma di servizi che possono essere definiti al momento dell'acquisto della macchina nell'ambito di un contratto di assistenza con i clienti. Il concessionario potrà consigliarvi un piano appropriato, dalla scelta delle macchine e delle attrezzature fino alla loro sostituzione, per aiutarvi a ottenere la massima redditività dal vostro investimento.