< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I compattatori per discariche Cat sono progettati per garantire la massima resistenza e disponibilità in più cicli di vita. Grazie alle prestazioni ottimizzate e alla facilità di manutenzione, le nostre macchine consentono di lavorare in modo più efficiente e sicuro. Introdotto nel 1993, il modello 836 è stato il leader nel settore per 20 anni. Impegnati a favorire il successo dei nostri clienti, abbiamo continuato a consolidare ogni nuova serie. Il modello 836K continua la nostra tradizione di affidabilità, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione ed efficienza.

Motore

Potenza lorda 562.0 hp 419.0 kW Less
Potenza netta 496.0 hp 370.0 kW Less
Modello motore Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Alesaggio 5.71 in 145.0 mm Less
Corsa 7.2 in 183.0 mm Less
Cilindrata 1104.5 (in3) 18.1 L Less
Emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final o Tier 3/Stage IIIA equivalente Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final o Tier 3/Stage IIIA equivalente Less
Lorda (SAE J1349) 562.0 hp 419.0 kW Less
Regime minimo elevato 2120.0 giri/min 2120.0 giri/min Less
Regime minimo basso 750.0 giri/min 750.0 giri/min Less
Altitudine massima senza riduzione 7500.0 ft 2286.0 m Less
Coppia lorda massima a 1.300 giri/min. 2275.0 lbf-ft 3085.0 N·m Less
Potenza netta — SAE J1349: Trasmissione con convertitore — Potenza lorda 496.0 hp 370.0 kW Less
Potenza netta — SAE J1349: Trasmissione con convertitore — Incremento di coppia 52.0 % 52.0 % Less
Potenza netta — SAE J1349: Trasmissione diretta — Potenza lorda 496.0 hp 370.0 kW Less
Potenza netta — SAE J1349: Trasmissione diretta — Incremento di coppia 52.0 % 52.0 % Less
Potenza nominale (lab) 555.0 hp 414.0 kW Less
Potenza nominale (netta ISO 14396) 553.0 hp 412.0 kW Less

Trasmissione

Tipo di trasmissione Epicicloidale – Powershift – ECPC Epicicloidale – Powershift – ECPC Less
Velocità di marcia: Marcia avanti - Convertitore 1a 3.9 mph 6.2 km/h Less
Velocità di marcia: Marcia avanti - Convertitore 2a 6.8 mph 10.9 km/h Less
Velocità di marcia: Marcia avanti - Blocco 1a 4.0 mph 6.5 km/h Less
Velocità di marcia: Marcia avanti - Blocco 2a 7.3 mph 11.7 km/h Less
Velocità di marcia: Retromarcia - Convertitore 1a 4.0 mph 6.5 km/h Less
Velocità di marcia: Retromarcia - Convertitore 2a 6.5 mph 10.4 km/h Less
Velocità di marcia: Retromarcia - Blocco 1a 4.3 mph 6.9 km/h Less
Velocità di marcia: Retromarcia - Blocco 2a 7.6 mph 12.3 km/h Less

Impianto idraulico

Alesaggio 5.0 in 127.0 mm Less
Alesaggio 5.5 in 137.9 mm Less
Impianto idraulico Attrezzatura per la ripartizione del flusso Attrezzatura per la ripartizione del flusso Less
Sistema di sollevamento Cilindro a doppia azione Cilindro a doppia azione Less
Pressione di scarico principale 3495.0 Psi 24100.0 kPa Less
Massima pressione di mandata 4640.0 Psi 32000.0 kPa Less
Flusso della pompa a 2.006 giri/min 66.0 Gal/min 250.0 L/min Less
Impianto dello sterzo A doppia azione – Montato all'estremità A doppia azione – Montato all'estremità Less
Corsa 29.1 in 740.0 mm Less
Corsa 40.2 in 1021.0 mm Less
Angolo di articolazione del veicolo 86° 86° Less

Assali

Anteriore Epicicloidale – Fisso Epicicloidale – Fisso Less
Angolo di oscillazione 13° 13° Less
Posteriore Epicicloidale – Oscillante Epicicloidale – Oscillante Less

Freni

Sistema di controllo Circuito separato completamente idraulico Circuito separato completamente idraulico Less
Freno di stazionamento Inserimento a molla, rilascio idraulico Inserimento a molla, rilascio idraulico Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 209.0 gal 793.0 L Less
Sistema di raffreddamento 28.0 gal 107.0 L Less
Basamento 16.0 gal 60.0 L Less
Trasmissione 32.0 gal 120.0 L Less
Differenziali e riduttori finali – anteriori 49.0 gal 186.0 L Less
Differenziali e riduttori finali – posteriori 50.0 gal 190.0 L Less
Serbatoio del liquido per motori diesel (Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final) 9.0 gal 32.8 L Less
Impianto idraulico (solo serbatoio) 63.0 gal 240.0 L Less

Pesi

Peso operativo 123319.0 lb 55927.0 kg Less

Cabina

Livello di rumorosità all'esterno — Standard 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Livello di rumorosità all'esterno — Insonorizzazione 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Livello di rumorosità all'interno — Standard 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Livello di rumorosità all'interno — Insonorizzazione 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Specifiche operative

Peso operativo massimo (Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final) – Ampia scelta di lame e ruote 123319.0 lb 55927.0 kg Less
Peso operativo massimo (equivalente a Tier 3 Final/Stage IIIA) - Ampia scelta di lame e ruote 122615.0 lb 55617.0 kg Less
Peso operativo a serbatoio pieno e con lama a U (Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final) 123319.0 lb 55927.0 kg Less
Peso operativo a serbatoio pieno e con lama a U (Tier 3/Stage IIIA equivalente) 122615.0 lb 55617.0 kg Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Altezza alla sommità della cabina con climatizzatore 15.27 ft 4655.0 mm Less
Altezza alla sommità del tubo di scarico 15.12 ft 4608.0 mm Less
Altezza al vertice del cofano 11.22 ft 3421.0 mm Less
Distanza libera da terra al paraurti 3.38 ft 1029.0 mm Less
Distanza dal centro dell'assale posteriore al contrappeso 10.46 ft 3187.0 mm Less
Attacco alla linea centrale dell'assale anteriore 7.46 ft 2275.0 mm Less
Passo 14.93 ft 4550.0 mm Less
Larghezza alle ruote 14.04 ft 4280.0 mm Less
Altezza alla struttura ROPS/tettuccio 14.06 ft 4284.0 mm Less
Altezza alla sommità della cabina con luce stroboscopica 15.9 ft 4845.0 mm Less
Lunghezza con lama al suolo (lama diritta) 33.41 ft 10182.0 mm Less
Raggio di sterzata – all'interno delle ruote 11.93 ft 3635.0 mm Less
Distanza libera da terra 2.07 ft 632.0 mm Less

Impianto idraulico – sterzo

Flusso massimo a × giri/min 52 L/m a 2.006 giri/min 52 L/m a 2.006 giri/min Less
Pressione dello sterzo limitata 3495.0 Psi 24100.0 kPa Less
Impianto dello sterzo - circuito A doppia azione – Montato all'estremità A doppia azione – Montato all'estremità Less
Impianto dello sterzo – pompa Pistone – Cilindrata variabile Pistone – Cilindrata variabile Less
Angolo di sterzata totale 86 gradi 86 gradi Less

Ruote e punte

Diametro con punte 7.0 ft 2125.0 mm Less
Diametro tamburo 5.81 ft 1770.0 mm Less
Larghezza tamburo 4.59 ft 1400.0 mm Less
Punte per ruota 40 40 Less

Efficienza e produttività

I sistemi della macchina integrati garantiscono l'efficienza e la produttività richieste.


Strutture

Ottimizzate per le condizioni più impegnative.


Apparato propulsore

Movimentazione più efficiente con potenza e controllo superiori.


Cabina operatore

Comfort dell'operatore ed ergonomia ai massimi livelli.


Tecnologie integrate

Queste tecnologie permettono di monitorare, gestire e migliorare le attività in cantiere.


Facilità di manutenzione

Maggiori tempi di attività con tempi di manutenzione ridotti.


Assistenza clienti

I dealer Cat sanno come mantenere produttive le macchine dei propri clienti.


Sicurezza

La vostra sicurezza, la nostra priorità.


Sostenibilità

I paladini dell'ambiente.


Protezione contro i rifiuti

Massimi tempi di utilizzo e lunga durata: questi sono gli aspetti che favoriscono i profitti di un'azienda.


Ruote e punte

Più opzioni per le vostre operazioni.


Costi di esercizio

Risparmio di tempo e denaro grazie a sistemi intelligenti.


836K Attrezzatura standard

APPARATO PROPULSORE
  • Strategia avanzata della produttività dei comandi elettronici (APECS)
  • Postrefrigeratore aria-aria
  • Freni, freni a dischi multipli a bagno d'olio, sigillati, ad azionamento completamente idraulico
  • Modulo emissioni pulite Cat, isolato (Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final)
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Motore, Cat C18 con tecnologia ACERT: - Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final - Tier 3/Stage IIIA equivalente
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Combustibile a refrigeratore aria
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Protezione della trasmissione (3 pezzi)
  • Schermo termico, turbo e collettore di scarico
  • Ventola idraulica attivata in base alla richiesta
  • Impianto freni integrato
  • Radiatore, radiatore modulare in alluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema di raffreddamento separato
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Convertitore di coppia con frizione di blocco (LUC)
  • Prefiltro turbina, presa d'aria motore
  • Trasmissione epicicloidale, con comando della gamma di velocità 2F/2R
  • Sistema di ventilazione sotto il cofano

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme, retromarcia
  • Alternatore, 150 A
  • Batterie esenti da manutenzione (4, 1.000 CCA)
  • Convertitore 10-15 amp, da 24 V a 12 V
  • Impianto luci alogene (anteriori e posteriori)
  • Impianto luci, scaletta di accesso
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi)
  • Blocco del dispositivo di avviamento (a terra)
  • Presa per avviamento d'emergenza
  • Blocco della trasmissione (a terra)

CABINA
  • Condizionatore aria
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata
  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS a quattro montanti
  • Predisposizione autoradio (intrattenimento) comprendente antenna, altoparlanti e convertitore (12 V, 10-15 amp), presa di corrente a 12 V per il collegamento di cellulari o computer portatili
  • Telecamera retrovisiva
  • Ganci appendiabiti e per elmetti
  • Bracciolo ribaltabile
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comandi idraulici (montati sul pianale)
  • Blocco idraulico dell'attrezzatura
  • Vetro laminato
  • Luce abitacolo (plafoniera)
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Indicatori della strumentazione: - Livello del fluido DEF (Tier 4 Final/Stage IV) - Temperatura dell'olio idraulico - Tachimetro/contagiri - Temperatura del convertitore di coppia
  • Strumentazione, indicatori di avviso: - Sistema di allarme, categoria tre - Temperatura dell'olio assale/freno, anteriore - Pressione dell'olio dei freni - Impianto elettrico, bassa tensione - Segnalazione di allarme per guasto al motore e spia di intervento
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Stato del freno di stazionamento
  • Radio, CB (predisposizione)
  • Sedile Cat Comfort (in tessuto), a sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza, riavvolgibile, da 76 mm (3'') di larghezza
  • Sistema di controllo STIC con bloccasterzo
  • Parasole anteriore
  • Vetri colorati
  • Indicatore marcia innestata
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema di gestione delle informazioni cruciali) con display delle informazioni grafiche: porta dati esterna, profili dell'operatore personalizzabili
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)
  • Tergicristalli intermittenti (anteriori e posteriori)

RUOTE
  • Configurazioni delle ruote, a pala, a croce, combinate e diamantate

PROTEZIONI
  • Protezioni, assale (anteriore e posteriore)
  • Protezioni, finestrino della cabina
  • Protezioni, basamento e apparato propulsore, ad azionamento idraulico
  • Protezioni, griglia e ventola posteriore

LAME
  • La configurazione con lama apripista è inclusa nell'attrezzatura standard. Le lame apripista sono opzionali.

LIQUIDI
  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Posizionamento automatico della lama (Automatic Blade Positioning, ABP)
  • Ventola a richiesta/apribile verso l'esterno (idraulica reversibile)
  • Sportelli di accesso per manutenzione con serratura
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, serbatoio idraulico
  • Comando elettronico della pressione della frizione e prese di pressione remote
  • Accesso di emergenza alla piattaforma
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 250 ore con olio CJ-4
  • Serbatoio del combustibile, 793 L (210 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Sistema di filtraggio di impianto idraulico, sterzo e freni
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Product Link
  • Scalette fisse dx/sx (accesso posteriore)
  • Sterzo con rilevamento del carico
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi

836K Attrezzatura a richiesta

4 attuatori protezione sottoscocca idraulici

Dispositivo di avviamento e batterie aggiuntive

Cabina con vetro montato su gomma

Configurazione dei cilindri di pulizia

Rifornimento rapido del combustibile

Faro stroboscopico lampeggiante

Riscaldatore della tubazione del combustibile

Sedile riscaldato e ventilato

Specchietti riscaldati

Cambio rapido dell'olio

Prefiltro a doppio stadio con espulsore di polveri

Specchietto panoramico

Luci LED Premium

Autoradio AM/FM/CD/MP3

Prefiltro cabina RESPA

Segnalatore cintura di sicurezza

Insonorizzazione

Gradini estraibili verso l'esterno

Varie lame:
  • Lama diritta
  • Lama a U
  • Lama a semi-U

Varie configurazioni di punte e ruote:
  • A pala
  • A croce
  • Diamantata