< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Cat® CW16 è un rullo pneumatico standard a 9 ruote, disponibile a richiesta anche con 11 ruote. Offre un peso operativo da 5.200 kg a 15.000 kg (11.484 lb - 33.069 lb) per una versatilità e prestazioni eccellenti. Dotata di un motore Cat C3.4B efficiente, questa macchina offre prestazioni omogenee e affidabili su pendenze e materiali a base morbida.

Motore

Potenza lorda 100.5 hp 75.0 kW Less
Modello motore C3.4B C3.4B Less

Dimensioni

Lunghezza totale 14.1 in 4290.0 mm Less
Altezza al volante 91.0 in 2320.0 mm Less
Altezza all'altezza della struttura ROPS 9.8 ft 3000.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 38.0 gal 146.0 B Less
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 92.0 gal 348.0 B Less

Pesi

Peso operativo zavorra massima 11464.0 lb 5200.0 kg Less
Peso operativo - macchina a 9 ruote 11464.0 lb 5200.0 kg Less
Carico per ruota - macchina a 9 ruote 1280.0 lb 580.0 kg Less
Peso operativo - 9 ruote con zavorra massima 33069.0 lb 15000.0 kg Less
Peso operativo - 9 ruote con zavorra massima 3682.0 lb 1670.0 kg Less
Peso operativo - macchina a 11 ruote 11685.0 lb 5300.0 kg Less
Carico per ruota - macchina a 11 ruote 1058.0 lb 480.0 kg Less
Peso operativo - 11 ruote con zavorra massima 32849.0 lb 14900.0 kg Less
Carico per ruota - 11 ruote con zavorra massima 2976.0 lb 1350.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione 68.0 in 1728.0 mm Less
Raggio di sterzata - Esterno 255.0 in 6455.0 mm Less
Larghezza di compattazione configurazione a 9 ruote con pneumatici con tele radiali 68.0 in 1728.0 mm Less
Larghezza di compattazione configurazione a 9 ruote con pneumatici con tele diagonali 69.0 in 1754.0 mm Less
Larghezza di compattazione configurazione a 11 ruote con pneumatici con tele radiali 83.0 in 2103.0 mm Less
Larghezza di compattazione configurazione a 11 ruote con pneumatici con tele diagonali 84.0 in 2132.0 mm Less
Distanza libera da terra 10.5 in 267.0 mm Less
Velocità di marcia - Massima 12.0 mph 19.0 km/h Less
Raggio di sterzata interno - 9 ruote 148.0 in 3761.0 mm Less
Raggio di sterzata interno - 11 ruote 133.0 in 3378.0 mm Less

Versatili prestazioni di compattazione

Versatili prestazioni di compattazione grazie al sistema di zavorre versatile disponibile con acciaio, sabbia e acqua. Queste combinazioni consentono di regolare i pesi operativi e soddisfare i requisiti del cantiere. Le ruote anteriori oscillanti individuano i punti morbidi per la compattazione su terreni irregolari.


Visibilità e comfort straordinari

La cabina operatore di serie ruota fino a 42° a sinistra e 35° a destra garantendo il massimo comfort e controllo. Il serbatoio dell'acqua profilato ottimizza la visibilità anteriore. Un tettuccio parasole disponibile a richiesta può essere aggiunto per aumentare la protezione in condizioni avverse.


Apparato propulsore con funzionamento omogeneo

Apparato propulsore con funzionamento omogeneo, comando di avanzamento idrostatico e sistema frenante fluido. Il sistema di avanzamento a due velocità genera una velocità di funzionamento massima di 19 km/h (12 mph) e offre una buona mobilità e il facile funzionamento sulle pendenze. Una funzione di avanzamento per inerzia garantisce passaggi di velocità fluidi per risultati di alta qualità.


Manutenzione semplificata

Manutenzione a terra semplificata con indicatori di livello intuitivi, pratico accesso ai filtri e componenti elettrici con codifica a colori.