< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il CW34 è un rullo pneumatico a otto ruote caratterizzato da un sistema di zavorratura modulare e da un peso operativo variabile tra 10.000 kg e 27.000 kg (22.050 lb - 59.525 lb). Questa macchina offre una visibilità eccellente, funzionamento in modalità ECO, compattazione uniforme e una straordinaria varietà di materiali grazie alla versatile opzione air-on-the-run.

Pesi

Peso operativo - Zavorra massima 59525.0 lb 27000.0 kg Less
Peso operativo - Macchina standard vuota 22050.0 lb 10000.0 kg Less
Peso operativo - Zavorra di acqua massima 28660.0 lb 13000.0 kg Less
Peso operativo - Zavorra di sabbia bagnata massima 35275.0 lb 16000.0 kg Less
Peso medio per ruota 3571.0 lb 1620.0 kg Less
Peso medio per ruota - Zavorra massima 7451.0 lb 3380.0 kg Less
Peso medio per ruota - Nessuna zavorra 2755.0 lb 1250.0 kg Less
Peso operativo - Nessuna zavorra 22050.0 lb 10000.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione 82.0 in 2090.0 mm Less
Raggio di sterzata - Interno 240.0 in 6100.0 mm Less
Raggio di sterzata - Interno 20.0 ft 6.1 m Less
Larghezza di laminatura 82.0 in 2090.0 mm Less
Raggio di sterzata - Esterno 342.0 in 8700.0 mm Less
Distanza libera da terra 10.0 in 260.0 mm Less
Numero di ruote 8 8 Less
Velocità di marcia - Massima 12.0 mph 19.0 km/h Less

Motore

Potenza lorda 133.0 hp 98.0 kW Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.0 in 127.0 mm Less
Modello motore C4.4 C4.4 Less

Dimensioni

Lunghezza totale 210.0 in 5350.0 mm Less
Larghezza totale 85.0 in 2160.0 mm Less
Altezza al volante 96.0 in 2450.0 mm Less
Altezza all'altezza della struttura ROPS 118.0 in 3000.0 mm Less
Altezza massima della macchina 118.0 in 3000.0 mm Less

Pneumatici

Pneumatici 13/80 R20 13/80 R20 Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 71.0 gal 270.0 B Less
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 100.0 gal 380.0 B Less

Versatili prestazioni di compattazione

Versatili prestazioni di compattazione grazie al sistema di zavorratura flessibile, alle ruote anteriori oscillanti e all'opzione air-on-the-run. Le versatili zavorre sono disponibili in diversi materiali, acciaio modulare e non modulare, sabbia e acqua. Il sistema di zavorre in acciaio modulare può essere facilmente aggiunto o rimosso, semplificando l'adattamento del peso operativo ai requisiti del lavoro da svolgere.


Visibilità e controllo eccezionali

Visibilità e controllo eccezionali grazie alla cabina scorrevole e girevole, display LCD, funzioni touch-pad e controllo compattazione a richiesta. La macchina può essere dotata di cabina o struttura ROPS.


Controllo della compattazione Cat®

Il controllo della compattazione Cat® mantiene informato l'operatore per prestazioni ed efficienza massime. I sensori di temperatura a infrarossi associati alla funzione di mappatura segnalano costantemente all'operatore quando si raggiungono le condizioni ottimali e i punti in cui è stata eseguita la compattazione. La mappatura della temperatura registra i dati per analisi future mentre la mappatura con conteggio delle passate segnala all'operatore il numero di passate effettuate.


Apparato propulsore con funzionamento omogeneo

Apparato propulsore con funzionamento omogeneo, controllo dell'avanzamento elettronico e sistema frenante fluido. Il sistema di avanzamento idrostatico a tre velocità garantisce un eccellente superamento delle pendenze a velocità fino a 19 km/h (11,8 mph)


Il miglior rapporto qualità-durata

Il miglior rapporto qualità-durata con la modalità ECO, l'efficienza del motore e i duraturi pneumatici in gomma riducono al minimo i costi di esercizio lungo tutta la vita operativa della macchina e massimizzano i profitti.