< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I compattatori per terreno Cat sono progettati per garantire la massima durata e affidabilità per più cicli di vita. Grazie alle prestazioni ottimizzate e alla facilità di manutenzione, le nostre macchine consentono di lavorare in modo più efficiente e sicuro. Questa macchina potente e robusta, prova dell'impegno continuo a favore della qualità e delle prestazioni, è stata progettata e costruita per le operazioni più gravose di compattazione e spianatura. Impegnati a favorire il successo dei nostri clienti, abbiamo continuato a consolidare ogni nuova serie. Il modello 825K continua la nostra tradizione di affidabilità, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione ed efficienza.

Motore

Modello motore Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potenza netta 405.0 hp 302.0 kW Less
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/UE Stage IV o U.S. EPA Tier 3/UE Stage IIIA equivalente Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/UE Stage IV o U.S. EPA Tier 3/UE Stage IIIA equivalente Less
Potenza nominale netta - SAE J1349 405.0 hp 302.0 kW Less
Potenza nominale netta (ISO 9249) 405.0 hp 302.0 kW Less
Potenza lorda 435.0 hp 324.0 kW Less
Potenza netta: trasmissione diretta - potenza lorda 412.0 hp 307.0 kW Less
Potenza netta: trasmissione diretta - riserva di coppia 33% 33% Less
Potenza netta: trasmissione convertitore - potenza lorda 435.0 hp 324.0 kW Less
Potenza netta: trasmissione convertitore - riserva di coppia 8,5% 8,5% Less
Coppia netta massima a 1.300 giri/min 1478.8 lbf-ft 2005.0 N∙m Less
Altitudine massima senza riduzione di potenza (Tier 4 Final/Stage IV) 9298.0 ft 2834.0 m Less
Altitudine massima senza riduzione di potenza (Tier 3 Final/Stage IIIA equivalente) 9098.0 ft 2773.0 m Less
Alesaggio 5.4 In 137.2 mm Less
Corsa 6.7 In 171.4 mm Less
Cilindrata 927.6 (in3) 15.2 L Less
Regime minimo elevato 2300.0 giri/min 2300.0 giri/min Less
Regime minimo basso 800.0 giri/min 800.0 giri/min Less

Specifiche operative

Peso operativo 78326.0 lb 35528.0 kg Less
Peso operativo (Tier 4 Final/Stage IV) 78326.0 lb 35528.0 kg Less
Peso operativo (Tier 3 Final/Stage IIIA equivalente) 77340.0 lb 35081.0 kg Less

Trasmissione

Tipo di trasmissione Epicicloidale - Powershift - ECPC Epicicloidale - Powershift - ECPC Less
Velocità di marcia: marcia avanti - Prima 3.4 mph 5.5 km/h Less
Velocità di marcia: marcia avanti - Seconda 6.0 mph 9.7 km/h Less
Velocità di marcia: marcia avanti - Terza 10.7 mph 17.2 km/h Less
Velocità di marcia: retromarcia - Prima 3.9 mph 6.2 km/h Less
Velocità di marcia: retromarcia - Seconda 6.9 mph 11.1 km/h Less
Velocità di marcia: retromarcia - Terza 12.2 mph 19.7 km/h Less

Impianto idraulico

Flusso della pompa a 1.800 giri/min 30.9 Gal/min 117.0 L/min Less
Pressione di scarico principale 3495.0 Psi 24100.0 kPa Less
Massima pressione di mandata 3495.0 Psi 24100.0 kPa Less
Cilindro, a doppia azione: sollevamento, alesaggio e corsa 120 mm × 1070 mm (4,7 poll. × 42,1 poll.) 120 mm × 1070 mm (4,7 poll. × 42,1 poll.) Less
Cilindro, a doppia azione: inclinazione, alesaggio e corsa 95,25 mm x 216 mm (3,75 poll. x 8,5 poll.) 95,25 mm x 216 mm (3,75 poll. x 8,5 poll.) Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 30.6 gal 116.0 L Less
Basamento motore 9.0 gal 34.0 L Less
Trasmissione 17.4 gal 66.0 L Less
Serbatoio del combustibile 206.6 gal 782.0 L Less
Serbatoio del fluido di scarico diesel (Tier 4 Final/Stage IV) 8.5 gal 32.0 L Less
Differenziali e riduttori finali - anteriori 26.4 gal 100.0 L Less
Differenziali e riduttori finali - posteriori 29.1 gal 110.0 L Less
Solo serbatoio idraulico 35.4 gal 134.0 L Less

Assali

Anteriore Epicicloidale - fisso Epicicloidale - fisso Less
Posteriore Epicicloidale - oscillante Epicicloidale - oscillante Less
Angolo di oscillazione ± 8° ± 8° Less

Freni

Freno di stazionamento Tamburo e pattini, con innesto a molla e rilascio idraulico Tamburo e pattini, con innesto a molla e rilascio idraulico Less

Cabina - Standard

Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less

Cabina - Insonorizzazione

Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Impianto idraulico - sterzo

Impianto dello sterzo - circuito A doppia azione - montato all'estremità A doppia azione - montato all'estremità Less
Alesaggio 4.5 In 114.3 mm Less
Corsa 22.7 In 576.0 mm Less
Impianto dello sterzo - pompa Pistone - a cilindrata variabile Pistone - a cilindrata variabile Less
Flusso massimo dell'impianto 170 L/min a 1.800 giri/min (44,9 gal/min a 1.800 giri/min) 170 L/min a 1.800 giri/min (44,9 gal/min a 1.800 giri/min) Less
Pressione dello sterzo limitata 3481.0 Psi 24000.0 kPa Less
Angolo di articolazione del veicolo 86 gradi 86 gradi Less

Lame

Lunghezza versoio 14.4 ft 4390.0 mm Less
Altezza compreso il tagliente 3.4 ft 1032.0 mm Less
Massima profondità di taglio 1.97 ft 602.0 mm Less
Massimo sollevamento dal suolo 3.14 ft 958.0 mm Less
Angolo di inclinazione della lama - totale 14,8° 14,8° Less
Angolo di inclinazione della lama - in avanti 7,3° 7,3° Less
Angolo di inclinazione della lama - indietro 7,5° 7,5° Less
Angolo di inclinazione della lama - a destra - meccanica 5,1° 5,1° Less
Angolo di inclinazione della lama - a sinistra - meccanica 4,1° 4,1° Less
Angolo di inclinazione della lama - a destra - idraulica 6,3° 6,3° Less
Angolo di inclinazione della lama - a sinistra - idraulica 5,4° 5,4° Less
Angolo di inclinazione della lama - completamente a destra 10,8° 10,8° Less
Angolo di inclinazione della lama - completamente a sinistra 10,1° 10,1° Less
Regolazione dell'inclinazione totale 2.9 ft 890.0 mm Less
Larghezza sui cantonali 15.18 ft 4628.0 mm Less

Ruote

Peso 16167.0 lb 7333.0 kg Less
Diametro esterno 5.5 ft 1672.0 mm Less
Diametro tamburo 4.3 ft 1299.0 mm Less
Larghezza tamburo 3.7 ft 1125.0 mm Less
Punte per ruota 65 65 Less
Larghezza ai tamburi 11.98 ft 3650.0 mm Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Altezza alla sommità del faro rotante 14.4 ft 4381.0 mm Less
Altezza alla sommità del tubo di scarico 14.1 ft 4290.0 mm Less
Altezza al vertice del cofano 10.4 ft 3162.0 mm Less
Distanza libera da terra al paraurti 2.7 ft 810.0 mm Less
Distanza dal centro dell'assale posteriore al contrappeso 9.3 ft 2830.0 mm Less
Attacco alla linea centrale dell'assale anteriore 6.1 ft 1850.0 mm Less
Passo 12.1 ft 3700.0 mm Less
Lunghezza con lama al suolo 28.1 ft 8561.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.6 ft 492.0 mm Less
Larghezza alle ruote 11.98 ft 3650.0 mm Less
Altezza alla struttura ROPS/tettuccio 13.3 ft 4059.0 mm Less
Raggio di sterzata - all'interno dei bracci di spinta 8.6 ft 2627.0 mm Less

Efficienza e produttività

I sistemi della macchina integrati garantiscono l'efficienza e la produttività richieste.


Strutture

Appositamente realizzate a partire dal suolo per le condizioni più difficili.


Apparato propulsore

Movimentazione più efficiente con potenza e controllo superiori.


Ruote di compattazione e punte

Il cuore di ogni sistema di compattazione.


Cabina operatore

Comfort dell'operatore ed ergonomia ai massimi livelli.


Tecnologie integrate

Per monitorare, gestire e ottimizzare le attività in cantiere.


Sicurezza

La vostra sicurezza, la nostra priorità.


Sostenibilità

I paladini dell'ambiente.


Facilità di manutenzione

Maggiori tempi di attività con tempi di manutenzione ridotti.


Assistenza clienti

I dealer Cat sanno come mantenere produttive le macchine dei propri clienti.


Costi di esercizio

Risparmio di tempo e denaro grazie a sistemi intelligenti.


825K Attrezzatura standard

APPARATO PROPULSORE
  • Postrefrigeratore aria-aria
  • Cambio automatico
  • Freni di servizio a dischi multipli in bagno d'olio, sigillati, ad azionamento idraulico
  • Modulo emissioni pulite Cat (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controllo elettronico della pressione delle frizioni)
  • Motore Cat C15 con tecnologia ACERT: - Tier 4 Final/Stage IV - Tier 3/Stage IIIA equivalente
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Combustibile a refrigeratore aria
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Ventola idraulica attivata in base alla richiesta
  • Impianto frenante integrato
  • Silenziatore (sotto il cofano) (Tier 3/Stage IIIA equivalente)
  • Radiatore, modulare in alluminio (AMR, Radiator, Aluminum Modular)
  • Sistema di raffreddamento separato
  • Cambio di velocità a frizione singola (SCSS)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Convertitore di coppia con frizione di blocco (LUC)
  • Trasmissione, epicicloidale, con comando della gamma di velocità 3F/3R

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme, retromarcia
  • Alternatore, 150 A
  • Batterie, esenti da manutenzione (4 - 1.000 CCA)
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Interruttore di scollegamento principale bloccabile da terra
  • Luce stroboscopica, allarme non commutato (LED)
  • Impianto luci, scaletta di accesso
  • Illuminazione, sotto il cofano
  • Impianto luci alogene (anteriori e posteriori)
  • Luci di direzione (posteriore)
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi)
  • Presa per avviamento d'emergenza

CABINA
  • Presa di corrente a 12 V per il collegamento di un cellulare o di un computer portatile
  • Mappatura AccuGrade™ (predisposizione)
  • Condizionatore aria
  • Cabina, insonorizzata e pressurizzata
  • Porta della cabina, vetro scorrevole (SX)
  • Controllo della compattazione (predisposizione)
  • Ganci appendiabiti e per elmetti
  • Comandi di inclinazione e sollevamento elettroidraulici
  • Cambio marcia con comandi azionabili con la punta delle dita
  • Bracciolo ribaltabile
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico elettrico
  • Blocco idraulico dell'attrezzatura
  • Indicatori della strumentazione: - Livello del fluido DEF (Tier 4 Final/Stage IV) - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore - Livello del combustibile - Temperatura dell'olio idraulico - Tachimetro/contagiri - Temperatura del convertitore di coppia
  • Strumentazione, indicatori di avviso: - Sistema di allarme, tre categorie - Pressione dell'olio dei freni - Impianto elettrico, bassa tensione - Segnalazione di allarme per guasto al motore e spia di intervento - Stato del freno di stazionamento
  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS a quattro montanti
  • Vetro laminato
  • Luce abitacolo (plafoniera)
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Specchietto, interno (panoramico)
  • Specchietti, riscaldati pronti
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Predisposizione per autoradio per intrattenimento: - Antenna - Altoparlanti - Convertitore (12 V, 10-15 A)
  • Sedile Cat Comfort (in tessuto) a sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza, retrattile, larga 76 mm (3 poll.)
  • Sistema di controllo STIC con dispositivo di bloccaggio
  • Parasole anteriore
  • Vetri colorati
  • Indicatore marcia innestata
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema di gestione delle informazioni cruciali): - Display grafico delle informazioni - Porta dati esterna - Profili dell'operatore personalizzabili
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)
  • Tergicristalli intermittenti (anteriori e posteriori)

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE
  • Ruote, punte di compattazione

PROTEZIONI
  • Protezione albero di trasmissione
  • Protezioni, basamento e apparato propulsore

LAME
  • Lama apripista dritta, impianto idraulico e leverismi sono inclusi di serie nella macchina base

LIQUIDI
  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% a lunga durata (-34 °C/-29 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Barre di pulizia con denti
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, trasmissione, serbatoio idraulico
  • Accesso di emergenza alla piattaforma
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CJ-4
  • Caratteristiche di gestione del minimo del motore: - Kickdown automatico del minimo - Arresto motore ritardato - Arresto motore al minimo
  • Impianto di alimentazione a rifornimento rapido
  • Predisposizione per antincendio
  • Serbatoio del combustibile, rifornimento rapido, 782 L (207 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat
  • Circuito idraulico, motore e scambiatori di calore dell'olio della trasmissione
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Product Link
  • Scaletta per accesso posteriore a sinistra e a destra
  • Sterzo con rilevamento del carico
  • Zoccoli rientranti
  • Sistema di filtraggio totale dell'impianto idraulico
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi
  • Tubo di scarico pieghevole per la spedizione

825K Attrezzatura a richiesta

CABINA
  • Videocamera, per visione posteriore
  • Autoradio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Radio, CB (predisposizione)

PRODOTTI DI TECNOLOGIA AVANZATA
  • Controllo della compattazione, base

LIQUIDI
  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)

DISPOSITIVI DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 240 V

VARIE
  • Decalcomania (ANSI) (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Certificazione EU (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Targhetta - anno di produzione (Tier 3/Stage III equivalente)