CB7 - Tamburo separato

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il CB7 è un rullo da 7 tonnellate con tamburi vibranti in tandem da 1.500 mm (59"). Eccezionale su un'ampia varietà di miscele di asfalto e altri materiali granulari.

Specifiche operative

Larghezza di compattazione standard 59.0 in 1500.0 mm Less
Larghezza di compattazione massima 65.0 in 1670.0 mm Less
Carico statico lineare 174.0 lb/in 31.1 kg/cm Less
Velocità di marcia - Massima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motore

Potenza lorda 100.0 hp 75.0 kW Less
Modello motore Cat® C3.4B con tecnologia ACERT Cat® C3.4B con tecnologia ACERT Less

Dimensioni

Lunghezza totale 177.0 in 4565.0 mm Less
Passo 130.0 in 3300.0 mm Less
Altezza con struttura ROPS/FOPS 117.0 in 2980.0 mm Less
Larghezza totale 65.0 in 1670.0 mm Less
Diametro tamburo 43.0 in 1108.0 mm Less

Sistema vibrante

Larghezza tamburo 59.0 in 1500.0 mm Less
Selezione della vibrazione Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Less
Forza centrifuga per tamburo - Massima 17603.0 lb 78.3 kN Less
Forza centrifuga per tamburo - Minima 6789.0 lb 30.2 kN Less
Ampiezza nominale - Elevata 0.026 in 0.65 mm Less
Ampiezza nominale - Bassa 0.01 in 0.25 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 55.0 gal 208.0 B Less
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 196.0 gal 742.0 B Less

Pesi

Peso operativo 19908.0 lb 9030.0 kg Less
Peso operativo al tamburo posteriore con struttura ROPS/FOPS 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Peso operativo standard con cabina 20569.0 lb 9330.0 kg Less
Peso operativo massimo con cabina 23082.0 lb 10470.0 kg Less
Peso operativo standard con struttura ROPS 19908.0 lb 9030.0 kg Less
Peso operativo massimo con struttura ROPS 22597.0 lb 10250.0 kg Less

Visibilità e controllo eccezionali

Il rullo vibrante tandem CB7 offre una visuale priva di ostacoli con posizionamento del sedile a 180° standard per una visibilità eccellente. Inoltre, l'illuminazione del bordo e della superficie del tamburo garantisce una migliore visibilità durante il funzionamento nelle ore notturne. L'innovativa tecnologia dello sterzo a volantino offre controllo preciso della macchina.


Opzioni disponibili per il sistema vibrante

I rulli vibranti tandem Cat consentono il rapido raggiungimento delle densità previste grazie alle versatili opzioni di frequenza e ampiezza. Questi potenti rulli offrono prestazioni di estrema precisione grazie alla capacità vibrante flessibile, selezionabile solo sul tamburo anteriore o solo sul tamburo posteriore. A richiesta sono disponibili sistemi a doppia ampiezza/doppia frequenza e a cinque ampiezze.


Controllo della compattazione Cat®

Il controllo della compattazione opzionale Cat contribuisce ad aumentare l'efficienza e la produttività e contemporaneamente fornisce una registrazione dati utile per la documentazione del controllo di qualità e la programmazione futura.


Apparato propulsore con funzionamento omogeneo

Il CB7 è dotato di un motore Cat® 3.4B con tecnologia ACERT™. Il motore include un'ampia gamma di funzioni che contribuiscono a ridurre il consumo di combustibile, come la modalità Eco, fornendo al contempo la potenza necessaria per le applicazioni più impegnative. La resistenza dei componenti garantisce una maggiore durata del compattatore.


CB7 - Tamburo separato Attrezzatura a richiesta

Sistema vibrante a doppia ampiezza, doppia frequenza

Sistema vibrante a 5 ampiezze

Climatizzazione

Sedile a sospensione pneumatica riscaldato

Olio biodegradabile

Controllo della compattazione Cat®

Predisposizione per spargitore di trucioli

Compaction Meter Value

Tagliabordi

Kit di protezione antigelo

Luci alogene

Sistema di raffreddamento per temperature ambiente elevate

Luci con lampade a scarica ad alta intensità

Luci a LED

Comunicazione tra macchine

Specchietti

Attacco disassato

Product Link

Modulo di registrazione

Cabina con struttura ROPS/FOPS

Luci per la circolazione su strada

Indicatore di temperatura

Tappetini di distribuzione acqua

Faro rotante