CB10 - Tamburo separato

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Cat® CB10 a tamburo separato è un rullo da 10 tonnellate con tamburi vibranti in tandem da 1.700 mm (67"). Eccezionale su un'ampia varietà di miscele di asfalto e altri materiali granulari. Offre visibilità e controllo eccezionali, funzionamento omogeneo della trasmissione e sistemi vibranti versatili, tra cui compattazione con regolazione automatica e doppia ampiezza/doppia frequenza.

Specifiche operative

Larghezza di compattazione standard 67.0 in 1700.0 mm Less
Larghezza di compattazione massima 73.0 in 1940.0 mm Less
Carico statico lineare 176.0 lb/in 31.5 kg/cm Less
Velocità di marcia - Massima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motore

Potenza lorda 131.0 hp 98.0 kW Less
Modello motore Cat C4.4 con tecnologia ACERT Cat C4.4 con tecnologia ACERT Less

Dimensioni

Lunghezza totale 177.0 in 4565.0 mm Less
Passo 130.0 in 3300.0 mm Less
Altezza con struttura ROPS/FOPS 117.0 in 2982.0 mm Less
Larghezza totale 73.0 in 1872.0 mm Less
Diametro tamburo 47.0 in 1198.0 mm Less

Sistema vibrante

Larghezza tamburo 67.0 in 1700.0 mm Less
Selezione della vibrazione Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Less
Forza centrifuga per tamburo - Massima 19491.0 lb 86.7 kN Less
Forza centrifuga per tamburo - Minima 16973.0 lb 75.5 kN Less
Ampiezza nominale - Elevata 0.024 in 0.61 mm Less
Ampiezza nominale - Bassa 0.013 in 0.33 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 55.0 gal 208.0 B Less
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 221.0 gal 837.0 B Less

Pesi

Peso operativo 22950.0 lb 10410.0 kg Less
Peso operativo standard con cabina 23525.0 lb 10670.0 kg Less
Peso operativo massimo con cabina 26610.0 lb 12070.0 kg Less
Peso operativo standard con struttura ROPS 22950.0 lb 10410.0 kg Less
Peso operativo massimo con struttura ROPS 25995.0 lb 11970.0 kg Less

Visibilità e controllo eccezionali

Il rullo vibrante tandem CB10 offre una visuale priva di ostacoli con posizionamento del sedile a 180° standard per una visibilità eccellente. Inoltre, l'illuminazione del bordo e della superficie del tamburo garantisce una migliore visibilità durante il funzionamento nelle ore notturne. L'innovativa tecnologia dello sterzo a volantino offre controllo preciso della macchina.


Versatilità del sistema vibrante

I rulli vibranti tandem Cat consentono il rapido raggiungimento delle densità previste grazie alle versatili opzioni di frequenza e ampiezza. A richiesta sono disponibili compattazione con regolazione automatica e sistemi a doppia ampiezza e doppia frequenza. Questi potenti rulli offrono prestazioni di estrema precisione grazie alla capacità vibrante flessibile, selezionabile solo sul tamburo anteriore o solo sul tamburo posteriore.


Controllo della compattazione Cat

Il controllo della compattazione opzionale Cat contribuisce ad aumentare l'efficienza e la produttività e contemporaneamente fornisce una registrazione dati utile per la documentazione del controllo di qualità e la programmazione futura.


Apparato propulsore con funzionamento omogeneo

Il CB10 è dotato di un motore Cat C4.4 con tecnologia ACERT™. Il motore include un'ampia gamma di funzioni che contribuiscono a ridurre il consumo di combustibile, come la modalità Eco, fornendo al contempo la potenza necessaria per le applicazioni più impegnative. La resistenza dei componenti garantisce una maggiore durata del compattatore.


CB10 - Tamburo separato Attrezzatura a richiesta

Compattazione con regolazione automatica

Climatizzazione

Sedile a sospensione pneumatica riscaldato

Olio biodegradabile

Controllo della compattazione Cat

Compaction Meter Value

Tagliabordi

Kit di protezione antigelo (irrorazione dell'acqua)

Luci alogene con illuminazione del bordo del tamburo

Sistema di raffreddamento per temperature ambiente elevate

Luci con lampade a scarica ad alta intensità

Luci a LED

Comunicazione tra macchine

Specchietti

Product Link

Luci per la circolazione su strada

Modulo di registrazione

Cabina con struttura ROPS/FOPS

Indicatore di temperatura

Sistema vibrante a doppia ampiezza, doppia frequenza

Faro rotante

Tappetini di distribuzione acqua

Sistema vibrante Versa Vibe