CB44B - tamburo pieno

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Cat® CB44B è un rullo da 8 tonnellate con tamburi vibranti in tandem da 1.500 mm (59"). Eccezionale su un'ampia varietà di miscele di asfalto e altri materiali granulari. Offre visibilità e controllo eccezionali, apparato propulsore con funzionamento omogeneo, sistemi vibranti versatili, controllo della compattazione Cat e sistema di irrorazione dell'acqua leader nel settore.

Pesi

Peso operativo 18056.0 lb 8190.0 kg Less
Peso operativo al tamburo posteriore con struttura ROPS/FOPS 8907.0 lb 4040.0 kg Less
Peso operativo al tamburo anteriore con struttura ROPS/FOPS 8708.0 lb 3950.0 kg Less
Peso operativo con cabina 18056.0 lb 8190.0 kg Less
Peso massimo al tamburo anteriore 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Peso massimo al tamburo posteriore 8907.0 lb 4040.0 kg Less
Peso operativo con struttura ROPS/FOPS 17615.0 lb 7990.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione standard 59.0 In 1500.0 mm Less
Distanza libera dal bordo del marciapiede 35.0 In 898.0 mm Less
Raggio di sterzata all'interno del bordo del tamburo 14.6 ft 4478.0 mm Less
Distanza libera da terra 9.0 In 226.0 mm Less
Larghezza di compattazione massima 65.0 In 1670.0 mm Less
Carico statico lineare 155.0 lb/in 27.6 kg/cm Less
Velocità di marcia - Massima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motore

Potenza lorda 102.0 hp 75.0 kW Less
Alesaggio 3.89 In 99.0 mm Less
Corsa 4.33 In 110.0 mm Less
Modello motore Cat® C3.4B con tecnologia ACERT Cat® C3.4B con tecnologia ACERT Less

Dimensioni

Lunghezza totale 177.0 In 4565.0 mm Less
Passo 130.0 In 3300.0 mm Less
Altezza con struttura ROPS/FOPS 117.0 In 2980.0 mm Less
Larghezza di compattazione 59.0 In 1500.0 mm Less
Larghezza totale 65.0 In 1670.0 mm Less
Diametro tamburo 43.0 In 1108.0 mm Less
Larghezza tamburo 59.0 In 1500.0 mm Less

Sistema vibrante

Larghezza tamburo 59.0 In 1500.0 mm Less
Diametro tamburo 44.0 In 1108.0 mm Less
Frequenza 3200.0 vpm 53.3 Hz Less
Selezione della vibrazione Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Less
Azionamento masse eccentriche Diretto idraulico, auto reversibile Diretto idraulico, auto reversibile Less
Forza centrifuga per tamburo - Massima 17310.0 lb 77.0 kN Less
Forza centrifuga per tamburo - Minima 6744.0 lb 30.0 kN Less
Ampiezza nominale - Elevata 0.025 In 0.64 mm Less
Ampiezza nominale - Bassa 0.01 In 0.25 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 55.0 gal 208.0 L Less
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 196.0 gal 742.0 L Less

Visibilità e controllo eccezionali

I rulli vibranti in tandem serie B offrono una visuale priva di ostacoli con posizionamento del sedile a 180° standard e capacità di rotazione a 360° per una visibilità panoramica. Le luci del bordo e della superficie del tamburo garantiscono una migliore illuminazione durante il funzionamento nelle ore notturne. L'innovativa tecnologia dello sterzo a volantino elimina la console frontale, dotazione comune per fornire il controllo preciso della macchina.


Opzioni disponibili per il sistema vibrante

I rulli vibranti tandem Cat consentono il rapido raggiungimento delle densità previste grazie alle versatili opzioni di frequenza e ampiezza. Questi potenti rulli offrono prestazioni di estrema precisione grazie alla capacità vibrante flessibile, selezionabile solo sul tamburo anteriore o solo sul tamburo posteriore. Le opzioni comprendono sistemi a doppia ampiezza/doppia frequenza e a cinque ampiezze.


Controllo della compattazione Cat®

Il controllo della compattazione opzionale Cat contribuisce ad aumentare l'efficienza e la produttività e contemporaneamente fornisce una registrazione dati utile per la documentazione del controllo di qualità e la programmazione futura.


Apparato propulsore con funzionamento omogeneo

I rulli in tandem serie B sono azionati da motori Cat® con tecnologia ACERT™. Il motore include un'ampia gamma di funzioni che contribuiscono a ridurre il consumo di combustibile, inclusa la modalità ECO, fornendo al contempo la potenza necessaria per le applicazioni più impegnative. La resistenza dei componenti garantisce una maggiore durata del compattatore.


CB44B - tamburo pieno Attrezzatura a richiesta

Sistema vibrante a 5 ampiezze

Controllo della compattazione Cat®

Tagliabordi

Cabina con struttura ROPS/FOPS

Tamburi separati

Attacco disassato

Tappetini di distribuzione acqua

Tappetini in cocco

Kit di protezione antigelo per il sistema di irrorazione dell'acqua

Luci con lampade a scarica ad alta intensità

Faro rotante

Specchietti esterni

Olio biodegradabile

Product Link

Kit di illuminazione bordo del tamburo

Sistema di raffreddamento per temperature ambiente elevate

Sedile a sospensione pneumatica riscaldato